Montaggio della telecamera
Per lo sviluppo, desideri montare la telecamera su un treppiede o migrare la tua applicazione da Mako ad Alvium G1?
Le piastre di montaggio ampliano le opzioni di montaggio della telecamera.
Non esitate a contattare il nostro team commerciale per ulteriori informazioni e per effettuare un ordine.
Adattatori di montaggio per famiglia di telecamere
Telecamere Alvium
12310/12310-02 Adattatore per treppiede da M6 a 1/4 UNC per telecamere Alvium con custodia
Adattatore di montaggio Mako
4807 Mako (14 g, alluminio)
Per qualsiasi domanda, contatta il nostro team vendite.
Migrazione da Mako ad Alvium G1
18143 Piastra adattatore da Mako ad Alvium G1
Manta
5153 Adattatore di montaggio Manta (52 g, alluminio)
Per ulteriori informazioni, contattare il nostro team vendite.
Prosilica GT
02-5036A Adattatore di montaggio Prosilica GT (100 g, alluminio)
Per ulteriori informazioni, contattare il nostro team vendite.