Accessori selezionati per prestazioni al 100%
Accessori consigliati per telecamere
Gli accessori per la visione artificiale approvati da Allied Vision sono stati selezionati dai nostri esperti per garantire la migliore qualità d'immagine possibile alla vostra applicazione con la massima affidabilità. I nostri tecnici e ingegneri conducono test approfonditi con accessori quali obiettivi e cavi di interfaccia in combinazione con le nostre telecamere. In questo modo, possiamo consigliarvi i migliori accessori possibili e garantire le massime prestazioni della vostra camera Allied Vision.
Lenti
Concentrati su ciò che conta.
Connessioni dell'interfaccia
Collega la fotocamera all'host.
Schede adattatori host
Aggiungere schede PC per il collegamento dell'interfaccia della fotocamera.
Iniettore GigE PoE
Utilizza la connessione di rete per alimentare la tua telecamera GigE.
Cavi I/O e di alimentazione
Collegare alimentatori o periferiche alla fotocamera.
Illuminazione
Collega l'illuminazione alla tua fotocamera.
Alimentatori
Alimenta facilmente la tua fotocamera.
Montaggio della telecamera
Utilizza le piastre di montaggio per fissare la fotocamera.
Dissipatori di calore e alloggiamenti IP
Raffreddare le telecamere Alvium con dissipatori di calore o proteggerle con involucri IP.