Sistemi di illuminazione e cavi
Qui puoi selezionare i sistemi di illuminazione per la tua Smart Telecamera Alecs:
I sistemi di illuminazione e i cavi sono stati testati con le nostre telecamere per verificarne la funzionalità e l'integrità del segnale, al fine di garantire le massime prestazioni. Sono conformi ai requisiti normativi, ad esempio in materia di interferenze elettromagnetiche e materiali.
Nota: i contenuti di questa pagina web saranno ampliati con l'aggiunta di ulteriori prodotti. Non esitare a chiedere al nostro team di vendita ulteriori consigli per supportare la tua applicazione.
Luci ad anello
Accessori per l'illuminazione
Accessori per luci ad anello da utilizzare con le Smart Camere Alecs:
22430 Polarizzatore RMX140-LP Add-On per RMX140
22431 Piastra di montaggio per luce ad anello
Collegamenti di illuminazione
Cavi per il controllo e l'alimentazione delle luci ad anello per le Smart Telecamere Alecs:
22509 Cavo di illuminazione da 5 pin M12 A-Coded a 5 pin M12 A-Coded e 3 estremità aperte, cavo a Y, 1,0 m
22510 Cavo di illuminazione da 5 pin M12 A-Coded a 5 pin M12 A-Coded e 3 estremità aperte, cavo a Y, 3,0 m
22440-01 Cavo di illuminazione da 5 pin M12 A-Coded a 5 pin M12 A-Coded e 3 estremità aperte cavo a Y, 5,0 m