Licht Equipment und Kabel
Hier können Sie Licht Equipment für Alecs Smart Cameras auswählen:
Lichtquellen und Kabel wurden mit unseren Kameras auf Funktionalität und Signalintegrität getestet, um maximale Leistung zu gewährleisten. Sie erfüllen die gesetzlichen Anforderungen, beispielsweise hinsichtlich elektromagnetischer Störungen und Materialien.
Hinweis: Der Inhalt dieser Webseite wird um weitere Produkte ergänzt. Unser Vertriebsteam berät Sie gerne zu weiteren Empfehlungen für Ihre Anwendung.
Ringlicht
Beleuchtungszubehör
Zubehör für Ringlichter zur Verwendung mit Alecs Smart Cameras:
22430 Polarisator RMX140-LP Zusatzmodul für RMX140
22431 Ringlicht-Montageplatte
Beleuchtung: Anschlusskabel
Kabel zur Steuerung und Stromversorgung von Ringlichtern für Alecs Smart Cameras:
22509 Beleuchtungskabel 5-polig M12 A-codiert auf 5-polig M12 A-codiert und 3 offene Enden Y-Kabel, 1,0 m
22510 Beleuchtungskabel 5-polig M12 A-codiert auf 5-polig M12 A-codiert und 3 offene Enden Y-Kabel, 3,0 m
22440-01 Beleuchtungskabel 5-polig M12 A-codiert auf 5-polig M12 A-codiert und 3 offene Enden Y-Kabel, 5,0 m