Connessioni dell'interfaccia
Qui è possibile selezionare diversi cavi per collegare la telecamera all'host. I cavi sono elencati in base all'interfaccia digitale.
Tutti i cavi e le schede sono stati testati con le nostre telecamere per garantire l'integrità del segnale e fornire le massime prestazioni. Sono conformi ai requisiti normativi, ad esempio in materia di interferenze elettromagnetiche e materiali.
Nota: i contenuti di questa pagina web saranno ampliati con l'aggiunta di ulteriori prodotti. Non esitate a chiedere al nostro team di vendita ulteriori consigli per supportare la vostra applicazione.
Cavi CoaXPress
CoaXPress è un'interfaccia per telecamere industriali che trasmette dati immagine con larghezza di banda molto elevata tramite cavi coassiali dalla telecamera al frame grabber.
Consente velocità di trasmissione dati estremamente elevate (fino a oltre 12 Gb/s per cavo), lunghezze dei cavi fino a 70 m e una trasmissione affidabile a bassa latenza. I vantaggi principali includono l'alimentazione simultanea e il controllo della telecamera tramite lo stesso cavo.
È possibile utilizzare questi cavi per collegare telecamere come Bonito PRO all'host:
CXP-6 4 DIN 1.0/2.3 con chiusura a vite a 4 DIN 1.0/2.3 con chiusura a vite
13032 Cavo CoaXPress CXP-6 4 DIN 1.0/2.3 con chiusura a vite a 4 DIN 1.0/2.3 con chiusura a vite, 5,0 m
13315 Cavo CoaXPress CXP-6 4 DIN 1.0/2.3 con chiusura a vite a 4 DIN 1.0/2.3 con chiusura a vite, 10,0 m
13316 Cavo CoaXPress CXP-6 4 DIN 1,0/2,3 con chiusura a vite a 4 DIN 1,0/2,3 con chiusura a vite, 20,0 m
CXP-6 da 4 BNC a 4 DIN 1,0/2,3 con chiusura a vite
13034 Cavo CoaXPress CXP-6 da 4 BNC a 4 DIN 1,0/2,3 con chiusura a vite, 5,0 m
13317 Cavo CoaXPress CXP-6 da 4 BNC a 4 DIN 1,0/2,3 con chiusura a vite, 10,0 m
13318 Cavo CoaXPress CXP-6 da 4 BNC a 4 DIN 1,0/2,3 con chiusura a vite, 20,0 m
Cavi coassiali FAKRA
FAKRA Coax è un'interfaccia a cavo coassiale singolo ampiamente utilizzata per collegamenti seriali di telecamere di livello automobilistico. È utilizzata da FPD-Link III e GMSL2. FAKRA Coax offre un'elevata larghezza di banda, bassa latenza ed eccellenti prestazioni EMC. Il connettore FAKRA offre un accoppiamento sicuro e una ritenzione affidabile, e lo stesso cavo può trasportare alimentazione e controllo insieme al video. È preferito quando la semplicità del cablaggio e una forte schermatura sono priorità. La lunghezza massima del cavo è di 15 m con Alvium FP3 o GM2.
Nota: per lo sviluppo, si consiglia di collegare le telecamere Alvium FP3 o Alvium GM2 con connettore coassiale FAKRA dalla telecamera a una scheda deserializzatrice, a una scheda adattatore MIPI CSI-2 e a una scheda integrata.
28901 Cavo coassiale FAKRA 5 m
28902 Cavo coassiale FAKRA 10 m
28903 Cavo coassiale FAKRA 15 m
Schede deserializzatrici coassiali FAKRA
Cavi GigE (connettore RJ45)
GigE (Gigabit Ethernet) è un'interfaccia per telecamere basata su rete che trasferisce i dati delle immagini tramite un'infrastruttura Ethernet standard. In genere, le telecamere utilizzano il protocollo GigE Vision. Offre fino a 1 GBit/s per collegamento su rame. Le varianti con 2,5, 5 o 10 GBit/s raggiungono una velocità di trasmissione più elevata. I cavi CAT 6 supportano lunghezze fino a 100 m. È possibile realizzare topologie multi-telecamera tramite switch. I vantaggi includono componenti diffusi e a basso costo, Power over Ethernet (PoE) per un unico cavo utilizzato per l'alimentazione e i dati e opzioni di sincronizzazione affidabili (ad esempio, IEEE 1588 PTP).
Cavi GigE Cat6 (di grado industriale)
15764 Cavo GigE Cat6, RJ45 8p Straight Latch a RJ45 8p Straight Screw Lock, 3,0 m
15765 Cavo GigE Cat6, RJ45 8p Straight Latch a RJ45 8p Straight Screw Lock, 5,0 m
15766 Cavo GigE Cat6, RJ45 8p Straight Latch a RJ45 8p Straight Screw Lock, 10,0 m
Cavi GigE Cat6 (idonei per catene portacavi)
8258 Cavo GigE Cat6, RJ45 8p con chiusura a scatto diritta a RJ45 8p con chiusura a vite diritta, 1,0 m
8259 Cavo GigE Cat6, RJ45 8p con chiusura a scatto diritta a RJ45 8p con chiusura a vite diritta, 3,0 m
8260 Cavo GigE Cat6, RJ45 8p con chiusura a scatto a RJ45 8p con chiusura a vite, 5,0 m
8261 Cavo GigE Cat6, RJ45 8p con chiusura a scatto a RJ45 8p con chiusura a vite, 10,0 m
8262 Cavo GigE Cat6, RJ45 8p con chiusura a scatto a RJ45 8p con chiusura a vite, 20,0 m
8263 Cavo GigE Cat6, RJ45 8p con chiusura a scatto a RJ45 8p con chiusura a vite, 30,0 m
Cavi HSD STP
HSD STP è un collegamento per telecamere a doppino intrecciato schermato di grado automobilistico che utilizza connettori HSD per trasportare video serializzati ad alta velocità su cavi differenziali. Viene utilizzato da FPD-Link III e GMSL2. HSD STP offre un throughput multi-gigabit con bassa latenza e buona immunità EMI. L'alimentazione e il controllo bidirezionale possono essere trasmessi sullo stesso cavo, semplificando l'installazione. I connettori compatti e la schermatura robusta lo rendono adatto ad ambienti difficili e spazi ristretti. La lunghezza massima del cavo è di 10 m con Alvium FP3 e di 8 m con Alvium GM2. Il miglioramento dell'integrità del segnale consente di utilizzare cavi più lunghi.
Nota: per lo sviluppo, si consiglia di collegare le telecamere Alvium FP3 o Alvium GM2 con connettore HSD STP dalla telecamera a una scheda deserializzatrice, a una scheda adattatore MIPI CSI-2 e a una scheda integrata.
Schede deserializzatrici HSD STP
Cavi M12 X-coded
M12 X-coded è un sistema di connettori Ethernet industriale rinforzato che separa gli otto conduttori in quadranti distinti. Offre prestazioni GigE in ambienti difficili in cui vibrazioni, umidità o contaminanti rendono l'RJ45 meno adatto, pur mantenendo lunghezze dei cavi elevate. Il bloccaggio meccanico e la schermatura robusta migliorano l'affidabilità per i macchinari mobili o da esterno.
È possibile utilizzare questi cavi per collegare i sistemi di visione Alecs all'host:
22506 M12 X-Coded a RJ45 5 m
22507 M12 X-Coded a RJ45 15 m
22508 M12 X-Coded a RJ45 30 m
Cavi MIPI CSI-2
MIPI CSI-2 è uno standard di interfaccia per telecamere a livello di scheda per sistemi integrati, che utilizza linee MIPI D-PHY o C-PHY per ottenere una larghezza di banda aggregata molto elevata con bassa potenza e latenza estremamente bassa. MIPI CSI-2 integra un canale di controllo (I2C) e richiede un'attenta progettazione dell'integrità del segnale e l'integrazione del software. MIPI CSI-2 è ottimizzato per connessioni a breve raggio con cavi FPC. Non esiste uno standard universale per i connettori esterni, le telecamere Alvium CSI-2 utilizzano Hirose FH55.
Nota: per lo sviluppo, si consiglia di collegare le telecamere Alvium 1500 C e 1800 C alle schede integrate utilizzando schede adattatrici MIPI CSI-2.
18947 Cavo di interfaccia MIPI CSI-2 70 mm
12316 Cavo di interfaccia MIPI CSI-2 120 mm
12317 Cavo di interfaccia MIPI CSI-2 220 mm
12318 Cavo di interfaccia MIPI CSI-2 420 mm
Schede adattatore MIPI CSI-2
I collegamenti elettrici per MIPI CSI-2 non sono standardizzati. Pertanto, le telecamere Alvium che utilizzano MIPI CSI-2 non possono essere collegate all'host con accessori disponibili in commercio. Le schede adattatrici MIPI CSI-2 accelerano lo sviluppo e consentono applicazioni per dispositivi prodotti in piccole quantità.
Le schede adattatrici MIPI CSI-2 Alvium
1500 C e 1800 C adattano le linee elettriche, la polarità e i livelli di tensione tra le telecamere Alvium CSI-2 e le schede integrate.
Alvium FP3 e GM2 Le
telecamere Alvium FP3 e Alvium GM2 utilizzano MIPI CSI-2 e I2C come protocollo di controllo, codificato e decodificato da SerDes. La connessione va dalla telecamera a una scheda deserializzatore, a una scheda adattatore MIPI CSI-2 e infine a una scheda integrata.
Le schede adattatrici MIPI CSI-2 adattano le linee elettriche, la polarità e i livelli di tensione tra le telecamere Alvium CSI-2 e le schede integrate.
Schede adattatrici 12314-12362 per dispositivi Boundary Nitrogen6_Max e Wandboard i.MX6
14908 Scheda adattatore per Toradex Ixora
14909 Scheda adattatore per NVIDIA Jetson TX2 e AGX Xavier
14918 | 22558 Scheda adattatore per NVIDIA Jetson Nano Dev Kit
16419 | 22564 Scheda adattatore per NXP i.MX 8M Plus Eval Kit
16420 | 22565 Scheda adattatore per AMD Xilinx ZCU106 Eval Kit
16422 | 22566 Scheda adattatore per Avnet MSC SM2S-MB-EP5
19403 | 22563 Scheda adattatore per AMD Xilinx Kria KV260 Vision AI Starter Kit
19616 | 22559 Scheda adattatore per NVIDIA Jetson AGX Orin / Xavier e TX2
19623 | 22560 Scheda adattatore per NVIDIA Jetson Orin Nano Dev Kit
Cavi USB 3.0
USB 3.0 (noto anche come USB 3.2 Gen 1) è un'interfaccia per telecamere ampiamente disponibile che offre una larghezza di banda nominale fino a 5 GBit/s con funzionalità plug-and-play e ampio supporto dei sistemi operativi. Le telecamere possono essere alimentate tramite bus e collegate tramite switch, rendendo l'implementazione semplice ed economica. La velocità di trasmissione e la latenza possono variare a seconda del controller host, del cablaggio e dell'utilizzo del bus condiviso. USB 3.0 è particolarmente adatto per configurazioni con una sola telecamera e sistemi compatti. Le telecamere Alvium 1800 U supportano cavi di lunghezza pari a 8 m.
È possibile utilizzare questi cavi per collegare telecamere come Alvium 1800 U all'host:
12326 Cavo USB 3.0 da tipo A a micro-B con chiusure a vite, 1,0 m
12327 Cavo USB 3.0 da tipo A a micro-B con chiusure a vite, 3,0 m
12328 Cavo USB 3.0 da tipo A a micro-B con chiusure a vite, 5,0 m
12329 Cavo USB 3.0 da tipo A a micro-B con chiusure a vite, 8,0 m