產品 // 配件 // 介面連接
AlliedVision Alvium Open Housing Carrier Board

介面連接

此處可選擇多種連接線,將您的相機連接至主機。連接線依數位介面類型分類列出。

所有線材與電路板均經本廠相機測試,確保訊號完整性以提供最佳效能。其符合相關法規要求,例如電磁干擾規範與材料標準。

注意:本網頁內容將持續擴充,包含新增產品資訊。歡迎隨時聯繫我們的銷售團隊,獲取支援您應用的進一步建議。

CoaXPress 纜線

CoaXPress 是一種工業相機介面,能透過同軸電纜以極高頻寬將影像資料從相機傳輸至影像擷取卡。
此技術可實現極高資料傳輸速率(每條電纜最高超過 12 Gb/s)、長達 70 公尺的電纜長度,以及可靠且低延遲的傳輸效能。
關鍵優勢包含可透過同一條電纜同時進行電源供應與相機控制。

您可使用以下線纜連接如 Bonito PRO 攝影機至主機: 

CXP-6 4 DIN 1.0/2.3 螺絲鎖扣至 4 DIN 1.0/2.3 螺絲鎖扣
13032 CoaXPress 纜線 CXP-6 4 DIN 1.0/2.3 螺絲鎖扣至 4 DIN 1.0/2.3 螺絲鎖扣, 5.0 m
13315 CoaXPress 纜線 CXP-6 4 DIN 1.0/2.3 螺絲鎖扣至 4 DIN 1.0/2.3 螺絲鎖扣 10.0 公尺
13316 CoaXPress 纜線 CXP-6 4 DIN 1.0/2.3 螺絲鎖接頭至 4 DIN 1.0/2.3 螺絲鎖接頭, 20.0 公尺

CXP-6 4 BNC 轉 4 DIN 1.0/2.3 螺絲鎖扣
13034 CoaXPress 纜線 CXP-6 4 BNC 轉 4 DIN 1.0/2.3 螺絲鎖扣,5.0 公尺
13317 CoaXPress 纜線 CXP-6 4 BNC 轉 4 DIN 1.0/2.3 螺絲鎖扣, 10.0 公尺
13318 CoaXPress 纜線 CXP-6 4 BNC 轉 4 DIN 1.0/2.3 螺絲鎖定式,20.0 公尺

CXP DIN 1.0 2.3 Connector

FAKRA 同軸電纜

FAKRA同軸電纜是一種廣泛應用於汽車級串列化攝影機連接的單同軸電纜介面,被FPD-Link III與GMSL2所採用。此介面具備高頻寬、低延遲及卓越的電磁相容性表現。 FAKRA連接器具備安全對接與可靠固定特性,單一纜線即可同時傳輸電源、控制訊號及視訊。此設計特別適用於優先考量簡化佈線與強化屏蔽的場景。搭配Alvium FP3或GM2時,最大纜線長度可達15公尺。 

註:開發時建議採用以下連接順序:Alvium FP3 或 Alvium GM2 攝影機透過 FAKRA 同軸連接器連接至解串列化板卡,再接至 MIPI CSI-2 轉接板,最終連接至嵌入式主機板。


28901 FAKRA同軸纜線 5
公尺28902 FAKRA同軸纜線 10
公尺28903 FAKRA同軸纜線 15公尺

FAKRA Cable Connector Front View

FAKRA 同軸解串列化板

GigE 纜線(RJ45 連接器)

GigE(千兆乙太網路)是一種基於網路的攝影機介面,透過標準乙太網路基礎架構傳輸影像資料。攝影機通常採用GigE Vision通訊協定,銅纜傳輸時單一鏈路最高可達1 GBit/s。具備2.5、5或10 GBit/s規格的變體則能實現更高吞吐量。 CAT 6 纜線支援最長 100 公尺的傳輸距離。透過交換器可實現多攝影機拓撲結構。其優勢包括:元件普及且成本低廉、採用單纜供電與傳輸資料的乙太網路供電技術(PoE),以及可靠的同步選項(例如 IEEE 1588 PTP)。

Cat6 GigE 工業級線纜15764
GigE 線纜 Cat6,RJ45 8p 直插式卡扣接頭至 RJ45 8p 直插式螺絲鎖定接頭,3.0
m15765 GigE 線纜 Cat6,RJ45 8p 直插式卡扣接頭至 RJ45 8p 直插式螺絲鎖定接頭,5.0
m15766 GigE 線纜 Cat6, RJ45 8p 直插式卡扣接頭至 RJ45 8p 直插式螺絲鎖接頭,10.0 公尺

Cat6 GigE 纜線(適用於拖鏈環境)
8258 GigE 纜線 Cat6,RJ45 8p 直插式卡扣至 RJ45 8p 直插式螺絲鎖定,1.0 m
8259 GigE 纜線 Cat6,RJ45 8p 直插式卡扣至 RJ45 8p 直插式螺絲鎖定,3.0 m
8260 GigE 纜線 Cat6, RJ45 8p 直插式卡扣至 RJ45 8p 直插式螺絲鎖定,5.0 公尺
8261 GigE 纜線 Cat6,RJ45 8p 直插式卡扣至 RJ45 8p 直插式螺絲鎖定,10.0 公尺
8262 GigE 纜線 Cat6, RJ45 8針直插式卡扣轉 RJ45 8針直插式螺絲鎖定接頭,20.0公尺
8263 GigE 纜線 Cat6,RJ45 8針直插式卡扣轉 RJ45 8針直插式螺絲鎖定接頭,30.0公尺

GigE RJ45 Connector

HSD STP 纜線

HSD STP是一種汽車級屏蔽雙絞線相機連接器,採用HSD接頭透過差動纜線傳輸高速串列視訊訊號,適用於FPD-Link III與GMSL2標準。此技術具備多吉比特傳輸效能,同時實現低延遲與優異的電磁干擾抗性。 電源與雙向控制訊號可透過同一纜線傳輸,簡化安裝流程。緊湊型連接器與強效屏蔽設計使其適用於惡劣環境與狹窄空間。搭配Alvium FP3時最大纜線長度為10公尺,搭配Alvium GM2時為8公尺。提升訊號完整性可延伸纜線長度。

註:開發時建議採用以下連接順序:將配備HSD STP連接器的Alvium FP3或Alvium GM2相機連接至解串列板,再接至MIPI CSI-2轉接板,最終連接至嵌入式主板。


18405 HSD STP 纜線 5
公尺18406 HSD STP 纜線 10公尺

HSD STPCable Connector Front View

HSD STP 解序器電路板

M12 X-Coded 線纜

M12 X-coded 是一款強化型工業乙太網路連接器系統,將八條導體分隔為獨立的四個象限。它能在振動、潮濕或污染物使RJ45連接器不適用且需維持長距離傳輸的惡劣環境中,提供千兆乙太網路性能。機械鎖定與強固屏蔽設計,可提升行動或戶外機械設備的可靠性。

您可使用以下線纜連接 Alecs 視覺系統至主機:

22506 M12 X-編碼轉RJ45 5
公尺22507 M12 X-編碼轉RJ45 15
公尺22508 M12 X-編碼轉RJ45 30公尺

M12 X Coded Connector

MIPI CSI-2 線纜

MIPI CSI-2 是嵌入式系統的板級相機介面標準,採用 MIPI D-PHY 或 C-PHY 通道實現極高總頻寬,同時具備低功耗與超低延遲特性。此標準整合控制通道(I2C),需進行嚴謹的訊號完整性設計與軟體整合。 MIPI CSI-2 針對採用軟性印刷電路板(FPC)線纜的短距離連接進行優化。目前尚無通用外部連接器標準,Alvium CSI-2 相機採用廣瀨 FH55 規格。 

註:開發時建議使用 MIPI CSI-2 轉接板將 Alvium 1500 C 與 1800 C 攝影機連接至嵌入式主板。

18947 MIPI CSI-2 介面線纜 70
mm12316 MIPI CSI-2 介面線纜 120
mm12317 MIPI CSI-2 介面線纜 220
mm12318 MIPI CSI-2 介面線纜 420 mm

MIPI CSI 2 Cable

MIPI CSI-2 轉接板

MIPI CSI-2 的電氣連接並未標準化。因此,採用 MIPI CSI-2 的 Alvium 相機無法透過現成配件連接至主機。MIPI CSI-2 轉接板能加速開發進程,並為小批量生產的設備實現應用方案。

Alvium 1500 C 與 1800 C
MIPI CSI-2 轉接板可調整 Alvium CSI-2 相機與嵌入式主機板間的電路線路、極性及電壓等級。

Alvium FP3 與 GM2相機採用
MIPI CSI-2 及 I2C 作為控制協定,透過 SerDes 進行編解碼。連接路徑為:相機 → 解串器板 → MIPI CSI-2 轉接板 → 嵌入式主機板。

MIPI CSI-2 轉接板用於轉換 Alvium CSI-2 攝影機與嵌入式主機板間的電路線路、極性及電壓等級。


12314-12362 適配器板適用於 Boundary Devices Nitrogen6_Max 與 Wandboard i。MX6
14908 Toradex Ixora專用
轉接板 14909 NVIDIA Jetson TX2與AGX Xavier專用轉接板
14918 | 22558 NVIDIA Jetson Nano開發套件專用轉接板
16419 | 22564 NXP i.MX 8M Plus 評估套件
16420 | 22565 AMD Xilinx ZCU106 評估套件專用轉接板
16422 | 22566 Avnet MSC SM2S-MB-EP5
19403 | 22563 AMD Xilinx Kria KV260 視覺人工智慧入門套件專用轉接板
19616 | 22559 NVIDIA Jetson AGX Orin / Xavier 及 TX2 專用
轉接板 19623 | 22560 NVIDIA Jetson Orin Nano 開發套件專用轉接板

Avnet MSC SM2S Adapter

USB 3.0 傳輸線

USB 3.0(亦稱為 USB 3.2 Gen 1)是一種廣泛應用的相機介面,提供高達 5 GBit/s 的名義頻寬,具備即插即用特性與廣泛的作業系統支援。相機可透過匯流排供電並經由交換器連接,使部署過程簡便且具成本效益。實際吞吐量與延遲會因主控器、線纜及共享匯流排使用狀況而有所差異。 USB 3.0 特別適用於單相機配置與緊湊型系統。Alvium 1800 U 系列相機支援長達 8 公尺的連接線長度。

可使用下列線纜連接 Alvium 1800 U 攝影機至主機:

12326 USB 3.0 線材(Type-A 轉 Micro-B,螺絲鎖扣式),1.0
公尺12327 USB 3.0 線材(Type-A 轉 Micro-B,螺絲鎖扣式),3.0 公尺12328 USB 3.0 線材(Type-A 轉 Micro-B,螺絲鎖扣式),5.0 公尺 3.0 m
12328 USB 3.0 線纜 Type-A 轉 Micro-B 螺紋鎖扣式,5.0 m
12329 USB 3.0 線纜 Type-A 轉 Micro-B 螺紋鎖扣式,8.0 m

csm USB Connectors 8c63d3cc76