インターフェース接続
ここでは、カメラをホストに接続するための各種ケーブルから選択できます。ケーブルはデジタルインターフェース別に一覧表示されています。
全てのケーブルおよび基板は、信号の完全性を確保し最高の性能を発揮するよう、当社カメラでテスト済みです。電磁妨害や材料などの規制要件を満たしています。
注:本ウェブページの内容は、追加製品を含め随時拡充されます。お客様の用途に合わせた推奨品については、当社営業チームまでお気軽にお問い合わせください。
CoaXPressケーブル
CoaXPressは、カメラからフレームグラバーへ同軸ケーブルを介して非常に高い帯域幅で画像データを伝送する産業用カメラインターフェースです。極めて高いデータレート(ケーブル1本あたり最大12Gb/s以上)、最大70mの長いケーブル長、信頼性の高い低遅延伝送を実現します
。
主な利点として、同一ケーブルによる電源供給とカメラ制御の同時実行が挙げられます。
Bonito PROカメラなどの機器をホストに接続するには、以下のケーブルを使用できます:
CXP-6 4 DIN 1.0/2.3 ネジロック - 4 DIN 1.0/2.3 ネジロック
13032 CoaXPressケーブル CXP-6 4 DIN 1.0/2.3 ネジロック - 4 DIN 1.0/2.3 ネジロック 5.0 m
13315 CoaXPressケーブル CXP-6 4 DIN 1.0/2.3ネジロック - 4 DIN 1.0/2.3ネジロック 10.0 m
13316 CoaXPressケーブル CXP-6 4 DIN 1.0/2.3ネジロック - 4 DIN 1.0/2.3ネジロック, 20.0 m
CXP-6 4 BNC - 4 DIN 1.0/2.3 ネジロック
13034 CoaXPress ケーブル CXP-6 4 BNC - 4 DIN 1.0/2.3 ネジロック、5.0 m
13317 CoaXPress ケーブル CXP-6 4 BNC - 4 DIN 1.0/2.3 ネジロック、 10.0 m
13318 CoaXPressケーブル CXP-6 4 BNC - 4 DIN 1.0/2.3ネジロック、20.0 m
FAKRA同軸ケーブル
FAKRA同軸ケーブルは、自動車グレードのシリアルカメラリンクに広く採用されている単一同軸ケーブルインターフェースです。FPD-Link IIIおよびGMSL2で利用されます。FAKRA同軸ケーブルは高帯域幅、低遅延、優れたEMC性能を提供します。 FAKRAコネクタは確実な嵌合と信頼性の高い保持性を提供し、同一ケーブルで映像に加え電源と制御信号を伝送可能です。シンプルな配線と強力なシールドが優先される場面で好まれます。Alvium FP3またはGM2使用時の最大ケーブル長は15mです。
注:開発時には、Alvium FP3またはAlvium GM2カメラをFAKRA同軸コネクタで接続し、カメラからデシリアライザボード→MIPI CSI-2アダプタボード→組込みボードへの接続を推奨します。
28901 FAKRA同軸ケーブル 5 m
28902 FAKRA同軸ケーブル 10 m
28903 FAKRA同軸ケーブル 15 m
FAKRA同軸デシリアライザボード
GigEケーブル(RJ45コネクタ)
GigE(ギガビットイーサネット)は、標準イーサネットインフラ上で画像データを伝送するネットワークベースのカメラインターフェースです。通常、カメラはGigE Visionプロトコルを使用します。銅線ケーブルではリンクあたり最大1 Gbit/sを提供します。2.5、5、または10 Gbit/sのバリエーションではより高いスループットを実現します。 CAT 6ケーブルは最大100mのケーブル長をサポートします。スイッチを介してマルチカメラ構成を実現可能です。利点としては、普及した低コスト部品、電源とデータを単一ケーブルで伝送するPoE、信頼性の高い同期オプション(例:IEEE 1588 PTP)などが挙げられます。
Cat6 GigEケーブル(産業用グレード)
15764 GigEケーブル Cat6、RJ45 8pストレートラッチ - RJ45 8pストレートスクリューロック、3.0m15765
GigEケーブル Cat6、RJ45 8pストレートラッチ - RJ45 8pストレートスクリューロック、5.
0m15766 GigEケーブル Cat6、 RJ45 8p ストレートラッチ - RJ45 8p ストレートスクリューロック、10.0 m
Cat6 GigEケーブル(ドラッグチェーン対応)
8258 GigEケーブル Cat6、RJ45 8pストレートラッチ - RJ45 8pストレートスクリューロック、1.0 m
8259 GigEケーブル Cat6、RJ45 8pストレートラッチ - RJ45 8pストレートスクリューロック、3.0 m
8260 GigEケーブル Cat6、 RJ45 8p ストレートラッチ - RJ45 8p ストレートスクリューロック、5.0 m
8261 GigEケーブル Cat6、RJ45 8p ストレートラッチ - RJ45 8p ストレートスクリューロック、10.0 m
8262 GigEケーブル Cat6、 RJ45 8p ストレートラッチ - RJ45 8p ストレートスクリューロック、20.0 m
8263 GigEケーブル Cat6、RJ45 8p ストレートラッチ - RJ45 8p ストレートスクリューロック、30.0 m
HSD STPケーブル
HSD STPは、HSDコネクタを用いて差動ケーブル経由で高速シリアル化映像を伝送する、自動車グレードのシールド付きツイストペアカメラリンクです。FPD-Link IIIおよびGMSL2で採用されています。HSD STPは低遅延かつ優れたEMI耐性を備え、マルチギガビットのスループットを実現します。 電源と双方向制御を同一ケーブルで伝送可能であり、設置を簡素化します。コンパクトなコネクタと堅牢なシールドにより、過酷な環境や狭いスペースでの使用に適しています。最大ケーブル長はAlvium FP3で10m、Alvium GM2で8mです。信号整合性の向上により、より長いケーブル長が可能となります。
注記:開発時には、Alvium FP3またはAlvium GM2カメラをHSD STPコネクタで接続し、カメラからデシリアライザボード、MIPI CSI-2アダプタボードを経て組込みボードへ接続することを推奨します。
HSD STP デシリアライザボード
M12 Xコードケーブル
M12 X-codedは、8本の導体を独立した4つの領域に分離した堅牢な産業用イーサネットコネクタシステムです。振動、湿気、汚染物質によりRJ45が適さない過酷な環境下でもGigE性能を実現し、長距離ケーブル接続を維持します。機械的ロック機構と強固なシールドにより、移動式または屋外機械の信頼性が向上します。
これらのケーブルを使用して、Alecsビジョンシステムをホストに接続できます:
22506 M12 X-コード化→RJ45
5m22507 M12 X-コード化→RJ45
15m22508 M12 X-コード化→RJ45 30m
MIPI CSI-2 ケーブル
MIPI CSI-2は、組み込みシステム向けのボードレベルカメラインターフェース規格であり、MIPI D-PHYまたはC-PHYレーンを使用して、低消費電力かつ極めて低いレイテンシで非常に高い総帯域幅を実現します。MIPI CSI-2は制御チャネル(I2C)を統合しており、慎重な信号整合設計とソフトウェア統合が必要です。 MIPI CSI-2はFPCケーブルを用いた短距離接続向けに最適化されています。汎用外部コネクタ規格は存在せず、Alvium CSI-2カメラはヒロセFH55を採用しています。
注:開発時には、Alvium 1500 Cおよび1800 CカメラをMIPI CSI-2アダプタボード経由で組込みボードに接続することを推奨します。
18947 MIPI CSI-2 インターフェースケーブル 70 mm
12316 MIPI CSI-2 インターフェースケーブル 120 mm
12317 MIPI CSI-2 インターフェースケーブル 220 mm
12318 MIPI CSI-2 インターフェースケーブル 420 mm
MIPI CSI-2 アダプタボード
MIPI CSI-2の電気的接続は標準化されていません。そのため、MIPI CSI-2を採用したAlviumカメラは市販のアクセサリではホストに接続できません。MIPI CSI-2アダプタボードは開発を加速し、少量生産デバイス向けのアプリケーションを実現します。
Alvium 1500 Cおよび1800 C
MIPI CSI-2アダプターボードは、Alvium CSI-2カメラと組込みボード間の電気ライン、極性、電圧レベルを変換します
Alvium FP3 および GM2Alvium
FP3 および Alvium GM2 カメラは、制御プロトコルとして MIPI CSI-2 および I2C を採用し、SerDes によって符号化および復号化されます。接続は、カメラからデシリアライザボード、MIPI CSI-2 アダプタボード、そして組込みボードへと続きます。
MIPI CSI-2 アダプタボードは、Alvium CSI-2 カメラと組込みボード間の電気ライン、極性、電圧レベルを変換します。
12314-12362 Boundary Devices Nitrogen6_Max および Wandboard i.MX6 用アダプタ
ボード 14908 Toradex Ixora 用アダプタ
ボード 14909 NVIDIA Jetson TX2 および AGX Xavier 用アダプタ
ボード 22558 NVIDIA Jetson Nano Dev Kit 用アダプタ
ボード 22564 NXP i.MX 8M Plus 評価キット用アダプタボード
22565 AMD Xilinx ZCU106 評価キット用アダプタボード
22566 Avnet MSC SM2S-MB-EP5 用アダプタ
ボード 22563 AMD Xilinx Kria KV260 Vision AI スターターキット用アダプタボード
22559 NVIDIA Jetson AGX Orin / Xavier and TX2
22560 NVIDIA Jetson Orin Nano Dev Kit用アダプタボード
USB 3.0 ケーブル
USB 3.0(USB 3.2 Gen 1とも呼ばれる)は、最大5 GBit/sの公称帯域幅を提供し、プラグアンドプレイの利便性と幅広いOSサポートを備えた、広く普及しているカメラインターフェースです。カメラはバスパワー駆動が可能で、スイッチ経由で接続できるため、導入が簡単でコスト効率に優れています。スループットとレイテンシは、ホストコントローラ、ケーブル、共有バスの使用状況によって変動する可能性があります。 USB 3.0は単一カメラ構成やコンパクトシステムに最適です。Alvium 1800 Uカメラは8mのケーブル長をサポートします。
Alvium 1800 Uカメラなどの機器をホストに接続するには、以下のケーブルが使用可能です:
12326 USB 3.0ケーブル Type-A to Micro-B(ネジロック式)、1.
0m12327 USB 3.0ケーブル Type-A to Micro-B(ネジロック式)、 3.0 m
12328 USB 3.0ケーブル Type-A to Micro-B ネジロック式、5.0 m
12329 USB 3.0ケーブル Type-A to Micro-B ネジロック式、8.0 m