製品 // アクセサリー // カメラ取付用金具
csm Tripod Adapter 83aeeb877f

カメラ取付用金具

開発のため、カメラを三脚に取り付けたいですか?それともアプリケーションをMakoからAlvium G1へ移行したいですか? 

マウントプレートはカメラ取付用金具のネジ穴の選択肢を拡張します。

詳細情報およびご注文については、弊社営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

カメラシリーズ別マウントアダプター

Alviumハウジングカメラ用三脚
アダプター 12310/12310-02 M6および1/4 UNCネジ対応

Mako
4807 マウントアダプター Mako (14g、アルミニウム製) お問い合わせは弊社営業チーム
までご連絡ください。

Mako から Alvium G1 への移行用
18143 アダプタープレート Mako から Alvium G1 へ

Manta
5153 取り付けアダプター Manta (52 g、アルミニウム) お問い合わせは弊社営業
チームまでお願いいたします。

Prosilica GT
02-5036A 取り付けアダプタ Prosilica GT (100 g、アルミニウム) お問い合わせは弊社営業
までお願いいたします。