Alvium G5 Overview sRGB

Alvium G5

5GigE 비전 카메라: 더 높은 대역폭을 위한

Alvium G5는 더 높은 대역폭을 위한 5GigE 인터페이스의 장점과 다양한 마운트 및 센서 옵션을 제공하는 Alvium 플랫폼의 유연성을 결합합니다. 기존 시스템(USB3 Vision 또는 GigE Vision)의 손쉬운 업그레이드를 가능하게 하며, 2.5GBASE-T(NBASE-T) 또는 1000BASE-T 솔루션과의 하위 호환성을 제공합니다. Sugar-Cube 크기의 Alvium G5 카메라는 낮은 전력 소비로 최고 수준의 화질을 제공합니다.

Alvium G5

비전 애플리케이션 가속화

더 높은 대역폭과 손쉬운 마이그레이션의 이점을 누리세요!

  • 소형 Sugar-Cube 5GigE 카메라 (PoE 지원)
  • GigE에서 손쉽게 업그레이드하여 성능 향상
  • 시퀀서 및 다중 ROI를 포함한 포괄적인 기능 세트

당신의 비전을 위해 만들어졌습니다

Alvium G5는 다음과 같은 분들에게 완벽한 카메라입니다:

  • 작은 크기에 고성능을 원한다면
  • 시스템 속도를 1G, 2.5G, 5G의 가변 링크 속도로 손쉽게 확장하고자 할 때
  • 고성능 소니 IMX 센서 중에서 선택할 수 있는 유연성을 원할 때
  • 산업용 등급의 신뢰성과 다용도성을 요구하며, 견고한 Sugar-Cube 디자인을 원할 때

// 혜택 한눈에 보기

Alvium G5는 고성능 5GigE-Vision 카메라입니다. 컴팩트한 폼 팩터로 더 많은 대역폭을 활용하세요!

  • 속도 옵션: 가변 링크 속도 지원 (1G, 2.5G, 5G)
  • 향상된 성능: GigE 대비 4.2배 더 많은 대역폭
  • 소형 크기: 시중에서 가장 작은 5GigE 카메라로 인기 있는 Sugar-Cube 형식
  • 유연성: 기존 GigE 또는 USB 솔루션의 간편한 업그레이드
  • 고성능 센서: 20종의 소니 IMX 센서 중 선택 가능
  • 산업용 등급 하드웨어: 컴팩트 하우징 및 산업 표준 하드웨어

// 기능

  • 해상도: 최대 24.6메가픽셀
  • 센서: CMOS 글로벌 셔터 및 롤링 셔터 방식 소니 IMX 센서
  • 프레임 속도: 초당 최대 688 프레임
  • 하우징 옵션: 밀폐형 하우징 (60 mm × 29 mm × 29 mm)
  • 렌즈 마운트 옵션: C-마운트, CS-마운트 또는 S-마운트(M12)
  • 크로마: 흑백 및 컬러, UV, SWIR (NIR 출시 예정)
  • 작동 온도: -20°C ~ +60°C

// 액체 렌즈 모듈

다양한 거리에 대응하는 동적 자동 초점

Allied Vision은 Optotune과 협력하여 고객들이 액체 렌즈 기능의 장점을 누릴 수 있도록 했습니다. Allied Vision의 소형이며 유연한 Alvium GigE Vision(Alvium G1, Alvium G5) 및 USB3 Vision(Avium U) 카메라와 Optotune의 액정 렌즈는 완벽한 조합을 이룹니다. Allied Vision 카메라는 액정 렌즈 기능을 지원할 뿐만 아니라, 카메라의 I/O 포트와 렌즈를 연결하는 Y-케이블 및 렌즈용 외부 전원 공급 장치를 함께 제공하여 완벽한 패키지를 완성합니다.

고객에게 주는 이점:

  • 초점을 동적으로 조정할 수 있는 기능
  • 거리가 변하는 상황에서도 빠르고 정밀한 이미징;
  • 물체가 빠르게 움직이는 응용 분야에서 뛰어난 유연성
  • I/O 포트에서 나오는 나머지 신호를 M12 커넥터에서 사용할 수 있음
  • 렌즈 작동을 위해 외부 자동 초점 알고리즘이나 외부 드라이버가 필요 없음
  • 카메라의 I/O 포트를 렌즈와 연결하는 Y-케이블 및 렌즈용 외부 전원 공급 가능

Alvium G5 카메라와 Optotune ELM E-타입 렌즈의 연결 및 작동 방법을 알아보세요:
Optotune 렌즈용 케이블 사용자 가이드 V1.0.0 (PDF)

Alvium Liquid Lens front left view RGB

// 모든 용도에 맞는 올바른 액세서리

다양한 산업용 등급 액세서리를 제공하여 귀하의 용도에 가장 적합하게 맞출 수 있습니다. 호환 가능한 렌즈, 인터페이스 및 I/O 연결, 삼각대 어댑터를 보려면 아래 버튼을 클릭하세요.

액세서리 보기

완벽한 연결 – 강력한 소프트웨어 덕분에

Vimba X, 저희의 새로운 완전한 GenICam 호환 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 들어보셨나요?

당사 자체 개발 소프트웨어를 통해 카메라를 어떤 시스템에도 손쉽게 통합하고 중앙에서 관리할 수 있습니다.

Vimba X는 Windows 10 및 11, Linux, Linux ARM, macOS(모두 64비트)에서 실행됩니다. Vimba
X를 사용하면 Allied Vision 카메라로 즉시 이미지를 획득하고 제어할 수 있으며, 복잡한 비전 애플리케이션을 프로그래밍하거나 타사 라이브러리에 연결할 수 있습니다.

Vimba X SDK
Logo VimbaX transparent above and below