Alvium G1 Overview sRGB

Alvium G1

일정한 화질을 위한 컴팩트 GigE 이더넷 카메라

Alvium G1은 확립된 GigE Vision 표준의 장점과 Alvium 플랫폼의 유연성을 결합합니다. 포괄적인 기능 세트와 다양한 센서 선택 외에도 뛰어난 다용도성을 제공합니다. 매우 컴팩트한 하우징과 산업 표준 하드웨어를 통해 장기적인 가용성과 신뢰성을 보장하면서 어떤 비전 시스템에도 쉽게 통합될 수 있습니다.

Alvium G1 GigE black

미래를 위한 신뢰성 설계

풍부한 기능 세트와 매우 유연한 플랫폼의 이점을 누리세요!

  • PoE 지원 소형 고기능 GigE 카메라
  • 최신 기술로 장기간 사용 가능하도록 설계된 미래 대비형 디자인
  • 시퀀서 및 다중 ROI를 포함한 포괄적인 기능 세트

당신의 비전을 위해 만들어졌습니다:

Alvium G1은 다음과 같은 경우에 당신에게 완벽한 카메라입니다:

  • 기존 설비와 손쉽게 통합되는 믿을 수 있는 플러그 앤 플레이 솔루션이 필요하신 분
  • 장기적인 지원과 업데이트가 보장된 미래 대비 투자를 원하신다면.
  • 속도, 감도, 화질의 균형을 맞추며 이상적인 센서를 자유롭게 선택할 수 있어야 한다면.
  • 작은 공간에서도 큰 성능을 발휘하는 컴팩트한 고성능 카메라를 찾고 계신다면.

// 혜택 한눈에 보기

Alvium G1은 소형이면서도 다양한 기능을 갖춘 GigE Vision 카메라입니다. 미래에도 대비할 수 있는 패키지로 최고의 화질을 누리세요!

  • 신뢰성: 확립된 GigE Vision 표준
  • 미래 대비 설계: 최신 기술 표준 기반의 장기적 공급 보장
  • 초소형 크기: 41 mm × 29 mm × 29 mm (밀폐형 하우징)
  • 다양한 센서: ON Semi 및 Sony의 CMOS 센서 중에서 선택 가능
  • 산업용 등급 하드웨어: 컴팩트한 하우징과 산업 표준 하드웨어로 모든 비전 시스템에 쉽게 통합 가능
  • 쉬운 업그레이드: 성능 향상이 필요한 경우 Alvium G5 카메라로 간편하게 업그레이드 가능

// 기능

  • 해상도: 최대 24.6메가픽셀
  • 센서: 소니 및 ON Semi의 CMOS 글로벌 섀터 및 롤링 섀터 센서
  • 프레임 속도: 초당 최대 298 프레임
  • 하우징 옵션: 밀폐형 하우징
  • 렌즈 마운트 옵션: C-마운트, CS-마운트 또는 S-마운트(M12)
  • 크로마: 단색 및 컬러 (UV, NIR 및 SWIR 곧 출시 예정)
  • 작동 온도: -20°C ~ +65°C

// 까다로운 온도 요구 사항을 위한

카메라 내부의 향상된 열전달 연결 덕분에 Alvium G1 카메라는 -20°C에서 +65°C에 이르는 탁월한 작동 온도를 제공합니다.

우수한 열전달 성능을 바탕으로, Alvium G1 카메라는 높은 주변 온도에서도 안정적인 카메라 작동을 보장합니다.

// 액체 렌즈 모듈

Allied Vision은 Optotune과 협력하여 고객들이 액체 렌즈 기능의 장점을 누릴 수 있도록 했습니다. Allied Vision의 소형이며 유연한 Alvium GigE Vision(Alvium G1, Alvium G5) 및 USB3 Vision(Alvium U) 카메라와 Optotune의 액정 렌즈는 완벽한 조합을 이룹니다. Allied Vision 카메라는 액정 렌즈 기능을 지원할 뿐만 아니라, 카메라의 I/O 포트를 렌즈에 연결하고 렌즈에 전원을 공급하는 Y-케이블까지 제공하여 완벽한 패키지를 완성합니다.

고객에게 주는 이점:

  • 초점을 동적으로 조정할 수 있는 기능
  • 거리가 변하는 상황에서도 빠르고 정밀한 이미징;
  • 물체가 빠르게 움직이는 응용 분야에서 뛰어난 유연성
  • I/O 포트에서 나오는 나머지 신호를 M12 커넥터에서 사용할 수 있음
  • 렌즈 작동을 위해 외부 자동 초점 알고리즘이나 외부 드라이버가 필요 없음
  • 카메라의 I/O 포트를 렌즈와 연결하는 Y-케이블 및 렌즈용 외부 전원 공급 가능

Alvium G1 카메라와 Optotune ELM E-타입 렌즈의 연결 및 작동 방법을 알아보세요:
Optotune 렌즈용 케이블 사용자 가이드 V1.0.0 (PDF)

Alvium Liquid Lens front left view RGB

// 모든 용도에 맞는 올바른 액세서리

다양한 산업용 등급 액세서리를 제공하여 귀하의 용도에 가장 적합하게 맞춥니다. 호환 가능한 렌즈, 인터페이스 및 I/O 연결, 삼각대 어댑터를 보려면 아래 버튼을 클릭하세요. 

액세서리 보기
Alvium Lenses png

완벽한 연결 – 강력한 소프트웨어 덕분에

Vimba X, 저희의 새로운 완전한 GenICam 호환 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 들어보셨나요?

당사 자체 개발 소프트웨어를 통해 카메라를 어떤 시스템에도 손쉽게 통합하고 중앙에서 관리할 수 있습니다.

Vimba X는 Windows 10 및 11, Linux, Linux ARM, macOS(모두 64비트)에서 실행됩니다. Vimba
X를 사용하면 Allied Vision 카메라로 즉시 이미지를 획득하고 제어할 수 있으며, 복잡한 비전 애플리케이션을 프로그래밍하거나 타사 라이브러리에 연결할 수 있습니다.

Vimba X에 대해 자세히 알아보기
Logo VimbaX transparent above and below