Alvium G1 Overview sRGB

艾維姆 G1

緊湊型 GigE 攝影機,實現恆定影像品質

Alvium G1 結合了成熟 GigE Vision 標準的優勢與 Alvium 平台的靈活性。除具備全面的功能集與廣泛的感測器選擇外,更展現出卓越的多功能性。憑藉其極度緊湊的外殼與工業標準硬體,可輕鬆整合至任何視覺系統,同時確保長期供貨穩定性與可靠性。

Alvium G1 GigE black

為未來而設計的可靠性

從豐富的功能集與高度靈活的平台中獲益!

  • 小型化高功能GigE相機,支援PoE供電
  • 採用最新技術的未來就緒設計,確保長期可用性
  • 全面功能組包含序列器與多重ROI

為您的視野而生:

Alvium G1 是您的理想相機選擇,若您:

  • 您需要一款可靠的即插即用解決方案,能無縫整合現有設備配置。
  • 您追求具備長期支援與更新的未來proof投資。
  • 您需要自由選擇理想感光元件,在速度、靈敏度與畫質間取得平衡。
  • 您正在尋找一款小巧卻強大的設備,能在有限空間內展現卓越性能。

// 福利一覽

Alvium G1 是一款體積小巧且功能豐富的 GigE Vision 攝影機。在具備未來適應性的機身中,享受最高畫質的影像表現!

  • 可靠性:符合成熟的 GigE Vision 標準
  • 未來可擴展設計:基於最新技術標準,確保長期供貨穩定性
  • 超小型尺寸:41毫米 × 29毫米 × 29毫米(封閉式外殼)
  • 多元感測器選擇:可選配安森美半導體與索尼CMOS感測器
  • 工業級硬體:採用緊湊外殼與工業標準硬體,可輕鬆整合至任何視覺系統
  • 簡易升級:若應用需求提升效能,可直接升級為Alvium G5相機。

// 功能

  • 解析度:最高達2460萬像素
  • 感測器:索尼與安森美半導體的CMOS全局快門與滾動快門感測器
  • 幀率:最高每秒298幀
  • 外殼選項:密閉式外殼
  • 鏡頭接環選項:C接環、CS接環或S接環(M12規格)
  • 色度:單色與彩色(紫外、近紅外及短波紅外版本即將推出)
  • 工作溫度:-20°C 至 +65°C

// 適用於嚴苛的溫度要求

得益於相機內部優化的熱連接設計,Alvium G1 系列相機具備卓越的操作溫度範圍,可達 -20°C 至 +65°C。

憑藉優異的熱連接性能,Alvium G1 系列相機即使在高環境溫度下,仍能確保可靠的運作表現。

// 液體透鏡模組

Allied Vision 已與 Optotune 攜手合作,讓客戶能充分發揮液態鏡頭功能的優勢。 Allied Vision 緊湊且靈活的 Alvium GigE Vision(Alvium G1、Alvium G5)及 USB3 Vision(Alvium U)攝影機,搭配 Optotune 的液態鏡頭,堪稱絕佳組合。 Allied Vision 攝影機不僅支援液態鏡頭功能,更透過 Y 型連接線將攝影機的 I/O 埠與鏡頭連接,並提供鏡頭所需的外部電源,為整套解決方案提供完整支援。

客戶優勢:

  • 可動態調整焦距
  • 即使在距離變化時,仍能實現快速且精準的成像;
  • 適用於物體快速移動的應用場景,具備高度靈活性
  • I/O 埠的剩餘訊號可透過 M12 連接器輸出
  • 無需外部自動對焦演算法或外部驅動程式即可操作鏡頭
  • 提供 Y 型連接線,可將相機的 I/O 埠與鏡頭連接,並為鏡頭提供外部電源

瞭解如何將 Optotune ELM E 型鏡頭與 Alvium G1 相機連接及操作:
Optotune 鏡頭連接線使用者指南 V1.0.0 (PDF)

Alvium Liquid Lens front left view RGB

// 適用於各種應用的正確配件

我們提供多種工業級配件,以最佳契合您的應用需求。點擊下方按鈕查看相容鏡頭、介面與I/O連接器,以及三腳架轉接器。 

顯示配件
Alvium Lenses png

// 完美連結——得益於強大的軟體

您聽說過 Vimba X 嗎?這是我們全新推出的完全符合 GenICam 標準的 SDK(軟體開發套件)。

憑藉我們的自研軟體,您可輕鬆將相機整合至任何系統並集中管理。

Vimba X 支援 Windows 10 與 11、Linux、Linux ARM 及 macOS(均為 64 位元)系統。
透過 Vimba X,您可即時擷取影像並控制 Allied Vision 攝影機、編寫複雜的視覺應用程式,或連接第三方函式庫。

深入了解 Vimba X
Logo VimbaX transparent above and below