Alvium U Overview sRGB

艾維姆 U

小巧而強大的工業級USB3視覺相機

配備最新一代感測器,這些輕巧的Alvium U相機以最佳性價比提供高畫質與幀率表現。憑藉符合USB3 Vision標準的介面及工業級硬體,無論在PC平台或嵌入式系統中,皆能成為您執行各類機器視覺應用的得力助手。

USB CM~1

機器視覺的首選

以卓越性價比享受高畫質體驗!

  • USB 3.1 Gen 1
  • 符合 USB3 Vision 規範
  • 每秒最高可達688幀
  • 智能電源管理
  • 螺絲鎖定式連接器
USB BA~2

為您的願景而生

Alvium U 是您的理想相機選擇,若您:

  • 您正在尋找具備智能電源管理功能的可靠高效USB3 Vision解決方案
  • 您需要高畫質且具備卓越性價比的影像解決方案
  • 您要求高達 2460 萬畫素的高解析度成像與每秒 688 幀的高速幀率
  • 您需要高精度感測器對準以實現可靠的影像重現品質

// 福利一覽

Alvium 1800 U 是一款小巧而強大的工業相機。以卓越的性價比享受高畫質影像!
  • 多元感測器選擇:可選配安森美半導體與索尼的CMOS感測器,包含短波紅外(SWIR)、紫外線(UV)及近紅外(NIR)感測器,滿足各類應用需求。

  • 影像重現品質:透過高精度 Alvium 感測器對位技術,充分發揮鏡頭與感測器組合的極致效能。

  • 智能電源管理:可設計低功耗甚至電池供電系統。

  • USB 3.1 Gen 1:安裝我們的VIMBA X軟體,輕鬆獲取首張影像。

  • 工業級硬體:採用帶螺絲鎖定的Micro-B USB 3.1 Gen 1連接器,打造可靠應用方案。

// 功能

  • 解析度:最高達2460萬像素
  • 感測器:索尼與安森美半導體的CMOS全局快門與滾動快門感測器
  • 幀率:最高每秒688幀
  • 外殼選項:裸板、開放式外殼或封閉式外殼
  • 鏡頭接環選項:C接環、CS接環或S接環
  • 色度:單色、彩色
  • 光譜靈敏度:從紫外光(UV)至短波紅外線(SWIR)
alvium U opened

// 液態鏡頭模組

適用於不同距離的動態自動對焦

Allied Vision 與 Optotune 攜手合作,讓客戶能充分發揮液態鏡頭功能的優勢。Allied Vision 緊湊且靈活的 Alvium GigE Vision(Alvium G1、Alvium G5)及 USB3 Vision 攝影機,搭配 Optotune 的液態鏡頭,堪稱絕佳組合。 Allied Vision 攝影機不僅支援液態鏡頭功能,更透過一條 Y 型連接線將攝影機的 I/O 埠與鏡頭連接,並提供鏡頭所需的外部電源,使整套解決方案更加完善。

客戶可享有的優勢:

  • 可動態調整焦距
  • 即使在距離變化時,仍能實現快速且精確的成像;
  • 適用於物體快速移動的應用場景,靈活度高
  • I/O 埠的剩餘訊號可透過 M12 連接器輸出
  • 無需外部自動對焦演算法或外部驅動程式即可操作鏡頭
  • 提供 Y 型連接線,可將相機的 I/O 埠與鏡頭連接,並為鏡頭提供外部電源

瞭解如何將 Optotune ELM E 型鏡頭與 Alvium U 相機連接及操作:
Optotune 鏡頭連接線使用指南 V1.0.0 (PDF)

alvium 1800U liquid lense module

// 適用於各種應用的正確配件

Alvium 1800 U 系列相機可配備多種配件。點擊下方按鈕查看相容鏡頭、介面與 I/O 連接埠,以及三腳架轉接器。

顯示配件
csm header alvium lenses 1280x720 77c1f35075

// 完美連結——得益於強大的軟體

您聽說過 Vimba X 嗎?這是我們全新推出的完全符合 GenICam 標準的 SDK(軟體開發套件)。

憑藉我們的自研軟體,您可輕鬆將相機整合至任何系統並集中管理。

Vimba X 支援 Windows 10 與 11、Linux、Linux ARM 及 macOS(均為 64 位元系統)。
透過 Vimba X,您可即時擷取影像並控制 Allied Vision 攝影機,編寫複雜的視覺應用程式,或連接第三方函式庫。

深入了解 Vimba X
Logo VimbaX transparent