Alvium U
Kleine und leistungsstarke industrielle USB3-Vision-Kamera
Ausgestattet mit Sensoren der neuesten Generation liefern diese kleinen und leichten Alvium U-Kameras eine hohe Bildqualität und Bildraten zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ihrer USB3 Vision-konformen Schnittstelle und ihrer industrietauglichen Hardware sind sie Ihr Arbeitstier für verschiedene Bildverarbeitungsanwendungen, egal ob auf einem PC-basierten oder einem eingebetteten System.
Erste Wahl für die industrielle Bildverarbeitung
Profitieren Sie von hoher Bildqualität zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis!
- USB 3.1 Gen 1
- USB3 Vision-konform
- Bis zu 688 Bilder pro Sekunde
- Intelligentes Energiemanagement
- Anschluss mit Schraubverschlüssen
Für Ihre Vision entwickelt
Alvium U ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:
- Sie eine zuverlässige und effiziente USB3 Vision-Lösung mit intelligentem Energiemanagement suchen
- Sie eine hohe Bildqualität zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis benötigen
- Sie hochauflösende Bilder mit bis zu 24,6 Megapixeln und schnelle Bildraten von bis zu 688 Bildern pro Sekunde benötigen
- Sie eine hochpräzise Sensorausrichtung für eine zuverlässige Bildwiedergabequalität wünschen
// Vorteile auf einen Blick
-
Verschiedene Sensoren: Wählen Sie für Ihre individuellen Anwendungen zwischen CMOS-Sensoren von ON Semi und Sony, darunter SWIR, UV und NIR (Nahinfrarot).
-
Bildwiedergabequalität: Holen Sie mit der hochpräzisen Alvium-Sensorausrichtung das Beste aus Ihrer Objektiv-Sensor-Kombination heraus.
-
Intelligentes Energiemanagement: Entwerfen Sie Systeme mit geringem Stromverbrauch oder sogar batteriebetriebene Systeme.
-
USB 3.1 Gen 1: Installieren Sie unsere VIMBA X und erhalten Sie ganz einfach Ihre ersten Bilder.
-
Hardware in Industriequalität: Entwerfen Sie zuverlässige Anwendungen mit dem Micro-B-USB-3.1-Gen-1-Anschluss mit Schraubverschlüssen.
// Funktionen
- Auflösung: Bis zu 24,6 Megapixel
- Sensor: CMOS-Global- und Rolling-Shutter-Sensoren von Sony und ON Semi
- Bildraten: Bis zu 688 Bilder pro Sekunde
- Gehäuseoptionen: Bare Board, offenes Gehäuse oder geschlossenes Gehäuse
- Objektivanschlussoptionen: C-Mount, CS-Mount oder S-Mount
- Chroma: Monochrom, Farbe
- Spektrale Empfindlichkeit: von Ultraviolett (UV) bis kurzwelligem Infrarot (SWIR)
// Liquid Lens Modul
Dynamischer Autofokus für unterschiedliche Entfernungen
Allied Vision hat sich mit Optotune zusammengetan, um Kunden die Vorteile der Flüssiglinsen-Funktionen zugänglich zu machen. Die kompakten und flexiblen Alvium GigE Vision- (Alvium G1, Alvium G5) und USB3 Vision-Kameras von Allied Vision bilden zusammen mit den Flüssiglinsen von Optotune ein perfektes Team. Die Allied Vision-Kameras unterstützen nicht nur die Flüssiglinsen-Funktionalität, sondern Allied Vision vervollständigt das Paket auch mit einem Y-Kabel, das den I/O-Anschluss der Kamera mit der Linse verbindet, sowie einer externen Stromversorgung für die Linse.
Vorteile für den Kunden:
- Möglichkeit zur dynamischen Fokuseinstellung
- Schnelle und präzise Bildgebung auch bei wechselnden Entfernungen;
- Flexibilität bei Anwendungen, bei denen sich Objekte schnell bewegen
- Die übrigen Signale vom I/O-Anschluss stehen am M12-Stecker zur Verfügung
- Für den Betrieb des Objektivs sind weder ein externer Autofokus-Algorithmus noch externe Software Treiber erforderlich
- Y-Kabel zur Verbindung des I/O-Anschlusses der Kamera mit dem Objektiv sowie externe Stromversorgung für das Objektiv verfügbar
Erfahren Sie, wie Sie Optotune ELM E-Typ-Objektive an Alvium U-Kameras anschließen und betreiben:
„Kabel für Optotune-Objektive – User Guide V1.0.0“ (PDF)
// Das richtige Zubehör für jede Anwendung
Die Kameraserie Alvium 1800 U kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um kompatible Objektive, Schnittstellen- und E/A-Anschlüsse sowie Stativadapter anzuzeigen.
- USB-Kabel: Verschiedene Längen mit Schraubverschluss
- Schnittstellenanschlüsse: Host-Adapterkarte mit 2 Anschlüssen
- Objektive: Getestete C-Mount- und S-Mount-Objektive
- Befestigungsadapter: Adapter zwischen metrischen und imperialen Gewinden
- Auslöser- und E/A-Kabel: Kabel mit unterschiedlicher Länge und Abschirmungsklasse
// Perfekt vernetzt – dank leistungsstarker Software
Haben Sie schon von Vimba X gehört, unserem neuen, vollständig GenICam-kompatiblen SDK (Software Development Kit)?
Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras ganz einfach in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba X läuft unter Windows 10 und 11, Linux, Linux ARM und macOS (alle 64-Bit).
Mit Vimba X können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision-Kameras sofort steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder eine Verbindung zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.