Alvium U
소형이지만 강력한 산업용 USB3 비전 카메라
최신 세대 센서를 탑재한 이 소형 경량 Alvium U 카메라는 최고의 가격 대비 성능으로 높은 화질과 프레임 속도를 제공합니다. USB3 Vision 규격 인터페이스와 산업용 등급 하드웨어를 갖춘 이 카메라는 PC 기반이든 임베디드 시스템이든 다양한 머신 비전 애플리케이션의 핵심 장비로 활용됩니다.
머신 비전의 첫 번째 선택
뛰어난 가성비로 고화질의 혜택을 누리세요!
- USB 3.1 Gen 1
- USB3 Vision 호환
- 초당 최대 688 프레임
- 지능형 전원 관리
- 나사 잠금 장치 커넥터
당신의 비전을 위해 설계되었습니다
Alvium U는 다음과 같은 경우에 완벽한 카메라입니다:
- 신뢰할 수 있고 효율적인 USB3 Vision 솔루션과 지능형 전원 관리 기능을 원하신다면
- 뛰어난 가성비로 고화질을 필요로 하는 경우
- 최대 24.6메가픽셀의 고해상도 이미징과 초당 최대 688프레임의 빠른 프레임 속도를 요구하는 경우
- 신뢰할 수 있는 이미지 재현 품질을 위한 고정밀 센서 정렬이 필요하신 경우
// 혜택 한눈에 보기
-
다양한 센서: 개별 애플리케이션에 맞춰 ON Semi 및 Sony의 CMOS 센서(SWIR, UV, NIR(근적외선) 포함) 중에서 선택하세요.
-
이미지 재현 품질: 고정밀 Alvium 센서 정렬 기술로 렌즈와 센서의 조합을 최대한 활용하세요.
-
지능형 전력 관리: 저전력 또는 배터리 구동 시스템 설계가 가능합니다.
-
USB 3.1 Gen 1: VIMBA X를 설치하면 쉽게 첫 이미지를 얻을 수 있습니다.
-
산업용 등급 하드웨어: 나사 잠금 장치가 있는 Micro-B USB 3.1 Gen 1 커넥터로 신뢰할 수 있는 애플리케이션을 설계하십시오.
// 기능
- 해상도: 최대 24.6메가픽셀
- 센서: 소니 및 ON Semi의 CMOS 글로벌 셔터 및 롤링 셔터 센서
- 프레임 속도: 초당 최대 688 프레임
- 하우징 옵션: 베어 보드, 오픈 하우징 또는 클로즈드 하우징
- 렌즈 마운트 옵션: C-마운트, CS-마운트 또는 S-마운트
- 크로마: 단색, 컬러
- 분광 감도: 자외선(UV)부터 단파 적외선(SWIR)까지
// 액체 렌즈 모듈
다양한 거리에 대응하는 동적 자동 초점
Allied Vision은 Optotune과 협력하여 고객들이 액체 렌즈 기능의 이점을 누릴 수 있도록 했습니다. Allied Vision의 소형이며 유연한 Alvium GigE Vision(Alvium G1, Alvium G5) 및 USB3 Vision 카메라와 Optotune의 액체 렌즈는 완벽한 조합을 이룹니다. Allied Vision 카메라는 액정 렌즈 기능을 지원할 뿐만 아니라, 카메라의 I/O 포트를 렌즈와 연결하고 렌즈에 전원을 공급하는 Y-케이블까지 제공하여 완벽한 패키지를 완성합니다.
고객에게 주는 이점:
- 초점을 동적으로 조정할 수 있는 기능
- 거리가 변하는 상황에서도 빠르고 정밀한 이미징 가능;
- 물체가 빠르게 움직이는 응용 분야에서 뛰어난 유연성
- I/O 포트에서 나오는 나머지 신호를 M12 커넥터에서 사용할 수 있음
- 렌즈 작동을 위해 외부 자동 초점 알고리즘이나 외부 드라이버가 필요 없음
- 카메라의 I/O 포트를 렌즈와 연결하는 Y-케이블 및 렌즈용 외부 전원 공급 가능
Alvium U 카메라와 Optotune ELM E-타입 렌즈의 연결 및 작동 방법을 알아보세요:
Optotune 렌즈용 케이블 사용자 가이드 V1.0.0 (PDF)
// 모든 용도에 맞는 올바른 액세서리
완벽한 연결 – 강력한 소프트웨어 덕분에
Vimba X, 저희의 새로운 완전한 GenICam 호환 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 들어보셨나요?
당사 자체 개발 소프트웨어를 통해 카메라를 어떤 시스템에도 손쉽게 통합하고 중앙에서 관리할 수 있습니다.
Vimba X는 Windows 10 및 11, Linux, Linux ARM, macOS(모두 64비트)에서 실행됩니다. Vimba
X를 사용하면 Allied Vision 카메라로 즉시 이미지를 획득하고 제어할 수 있으며, 복잡한 비전 애플리케이션을 프로그래밍하거나 타사 라이브러리에 연결할 수 있습니다.