Alvium G1
Telecamera GigE compatta per una qualità dell'immagine stabile
Alvium G1 combina i vantaggi dello standard consolidato GigE Vision con la flessibilità della piattaforma Alvium. Oltre al set completo di funzionalità e all'ampia selezione di sensori, offre una grande versatilità. Con il suo alloggiamento molto compatto e l'hardware standard industriale, può essere facilmente integrata in qualsiasi sistema di visione, garantendo al contempo stabilità e affidabilità a lungo termine.
Affidabilità progettata per il futuro
Approfitta di una ricca serie di funzioni e di una piattaforma altamente flessibile!
- Piccola telecamera PoE GigE ricca di funzionalità
- Design a prova di futuro con tecnologia all'avanguardia per una lunga disponibilità
- Set completo di funzioni, tra cui il sequenziatore e la multi-ROI
Costruito per la tua visione:
Alvium G1 è la telecamera perfetta per te se:
- Hai bisogno di una soluzione plug-and-play affidabile che si integri facilmente con la tua configurazione esistente.
- Desideri un investimento a prova di futuro con assistenza e aggiornamenti a lungo termine.
- Hai bisogno della libertà di scegliere il sensore ideale, bilanciando velocità, sensibilità e qualità dell'immagine.
- Stai cercando un dispositivo compatto e potente che offra grandi prestazioni in spazi ridotti.
// Panoramica dei vantaggi
Alvium G1 è una telecamera GigE Vision compatta e ricca di funzionalità. Approfitta della massima qualità dell'immagine in un pacchetto a prova di futuro!
- Affidabilità: standard GigE Vision consolidato
- Design a prova di futuro: basato sugli standard tecnologici più recenti che garantiscono la disponibilità a lungo termine
- Dimensioni straordinariamente ridotte: 41 mm × 29 mm × 29 mm (per la versione ad alloggiamento chiuso)
- Vari sensori: possibilità di scegliere tra sensori CMOS di ON Semi e Sony
- Hardware di livello industriale: grazie al suo alloggiamento compatto e all'hardware standard industriale, può essere facilmente integrata in qualsiasi sistema di visione.
- Facile aggiornamento: se la vostra applicazione necessita di un aumento delle prestazioni, potete semplicemente aggiornarla con una telecamera Alvium G5.
// Caratteristiche
- Risoluzione: fino a 24,6 megapixel
- Sensore: sensori CMOS global shutter e rolling shutter di Sony e ON Semi
- Velocità di acquisizione: fino a 298 immagini al secondo
- Opzioni di alloggiamento: alloggiamento chiuso
- Opzioni di montaggio dell'obiettivo: attacco C, attacco CS o attacco S (M12)
- Cromaticità: monocromatico e a colori (UV, NIR e SWIR in arrivo)
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +65 °C
// Per requisiti di temperatura elevati
Grazie a un collegamento termico migliorato all'interno della telecamera, le telecamere Alvium G1 offrono una temperatura di esercizio eccezionale compresa tra -20 °C e +65 °C.
Grazie al buon collegamento termico, le telecamere Alvium G1 garantiscono un funzionamento affidabile anche a temperature ambiente elevate.
// Modulo a Lente Liquida
Allied Vision ha stretto una collaborazione con Optotune per consentire ai clienti di beneficiare dei vantaggi offerti dalle funzioni delle lenti liquide. Le telecamere Alvium GigE Vision (Alvium G1, Alvium G5) e USB3 Vision (Alvium U) di Allied Vision, compatte e flessibili, e le lenti a liquido di Optotune formano una combinazione perfetta. Le telecamere Allied Vision non solo supportano la funzionalità delle lenti a liquido, ma Allied Vision completa il pacchetto con un cavo a Y che collega la porta I/O della telecamera alla lente e all’alimentazione esterna della stessa.
Vantaggi per il cliente:
- Possibilità di regolare dinamicamente la messa a fuoco
- Acquisizione di immagini rapida e precisa anche a distanze variabili;
- Flessibilità nelle applicazioni in cui gli oggetti si muovono rapidamente
- I segnali rimanenti dalla porta I/O sono disponibili sul connettore M12
- Non sono necessari algoritmi di messa a fuoco automatica esterni né Driver software esterni per il funzionamento dell’obiettivo
- È disponibile un cavo a Y che collega la porta I/O della telecamera all’obiettivo e l’alimentazione esterna per l’obiettivo
Scopri come collegare e utilizzare gli obiettivi Optotune ELM di tipo E con le telecamere Alvium G1:
Guida Utente dei cavi per obiettivi Optotune V1.0.0 (PDF)
// Gli accessori giusti per ogni applicazione
Offriamo vari accessori di livello industriale per soddisfare al meglio le vostre esigenze. Cliccate sul pulsante sottostante per visualizzare le lenti compatibili, le connessioni di interfaccia e I/O e gli adattatori per treppiede.
- Cavi di interfaccia: varie lunghezze, adatti a catene portacavi e con chiusura a vite
- Cavi trigger e I/O: cavi in due diverse lunghezze con chiusura a vite
- Schede di interfaccia: schede a 1 porta, 2 porte e 4 porte con funzionalità PoE
- Lenti: lenti C-Mount e S-Mount testate
- Adattatori di montaggio: adattatori tra filettatura metrica e imperiale
// Perfettamente connessi – Grazie a un software potente
Hai mai sentito parlare di Vimba X, il nostro nuovo SDK (kit di sviluppo software) completamente compatibile con GenICam?
Grazie al nostro software interno, potete integrare facilmente le nostre telecamere in qualsiasi sistema e gestirle centralmente.
Vimba X funziona su Windows 10 e 11, Linux, Linux ARM e macOS (tutti a 64 bit).
Con Vimba X puoi acquisire immagini e controllare istantaneamente la tua telecamera Allied Vision, programmare applicazioni di visione complesse o collegarti a librerie di terze parti.