Prodotti
Telecamere matriciali
Alvium
Una piattaforma, infinite soluzioni
Serie di telecamere Alvium con tecnologia ALVIUM
Le telecamere Alvium sono disponibili con 6 diverse interfacce per soddisfare le più svariate esigenze. Grazie all'ampia scelta di sensori di immagine di alta qualità, alle diverse opzioni di supporto dell'obiettivo e dell'alloggiamento e alla vasta gamma di sensibilità spettrali, la piattaforma Alvium offre la massima flessibilità con oltre 200 modelli tra cui scegliere.
Alvium G1
Alvium G1 - Telecamera GigE compatta per una qualità dell'immagine costante
Alvium G5
Alvium G5 - Telecamera 5GigE Vision per una maggiore larghezza di banda
Alvium U
Alvium U - Telecamera industriale USB3 Vision piccola e potente
Alvium C
Alvium C - Telecamera CSI-2 di livello industriale per Embedded Vision
Alvium GM2
Alvium GM2 - Interfaccia GMSL2™ per la trasmissione dati a lungo raggio
Alvium FP3
Alvium FP3 - Interfaccia FPD-Link III per soluzioni con cavi lunghi