Prodotti // Telecamere matriciali // Alvium // Concetto modulare Alvium
Allied Vision Logo
Alvium Flex USB3 CSI 2

Design flessibile per la massima versatilità

Una piattaforma - Soluzioni infinite

Con la piattaforma Alvium abbiamo creato una piattaforma flessibile e modulare per garantire che sia la telecamera ad adattarsi alle vostre esigenze e non il contrario. Le telecamere Alvium sono disponibili con 6 diverse interfacce per soddisfare esigenze diverse. Insieme all'ampia scelta di sensori di immagine di alta qualità, alle varie opzioni di montaggio dell'obiettivo e dell'alloggiamento e a una vasta gamma di sensibilità spettrali, la piattaforma Alvium offre un'ampia varietà di telecamere tra cui scegliere.

Per soddisfare le esigenze individuali e consentire la massima flessibilità possibile, Allied Vision offre un'ampia gamma di opzioni modulari aggiuntive per la serie Alvium.

Alvium Modular Concept

Telecamere Alvium G1 Board Level

Le telecamere Alvium G1 Board Level sono progettate appositamente per applicazioni in cui la posizione del connettore GigE e I/O differisce dalle telecamere standard Alvium G1. Collegando il sensore e l'interfaccia con cavi flessibili di diverse lunghezze (110 mm e 200 mm), le telecamere possono essere orientate e posizionate in sistemi con spazio limitato.

Caratteristiche principali dell'opzione

  • Il sensore e l'interfaccia sono fisicamente separati e collegati da un cavo flessibile, che offre un'ampia gamma di opzioni di configurazione del sistema.  
  • Varie opzioni di montaggio sia sul lato sensore che sul lato interfaccia  
  • Facile integrazione in design di alloggiamenti personalizzati
  • Disponibile con diversi attacchi per obiettivi o senza attacco
  • Cavi flessibili di diverse lunghezze (110 mm e 200 mm) disponibili
Maggiori informazioni - Concetto modulare (PDF)
Alvium Frame Camera Perspective

Telaio Alvium

Le applicazioni di visione richiedono talvolta un allineamento dei sensori molto preciso e una configurazione compatta rispetto a quella consentita dalle telecamere bare board standard, soprattutto quando si integrano telecamere bare board in progetti personalizzati. Allied Vision ha sviluppato un piccolo telaio di precisione per le telecamere bare board Alvium per soddisfare questi requisiti. Le telecamere Alvium Frame vengono allineate attivamente durante la produzione. Il sensore di immagine è perfettamente allineato al piccolo telaio di precisione.

Tutti i modelli di telecamere Alvium CSI-2 e USB3 possono essere ordinati con questo telaio che consente un allineamento esatto di una telecamera bare board con un supporto personalizzato.

  • Esistono due metodi di allineamento: Aree
    fresate con precisione sul fondo, sul lato e sulla parte anteriore
  • Attraverso la faccia frontale, il perno e il foro oblungo

Caratteristiche principali

  • Allineamento di precisione per oltre 20 sensori di immagine
  • Compatto e piccolo
  • Allineamento attivo dei sensori all'interno del telaio

Scarica il volantino

Alvium Flex USB3 CSI 2

Alvium Flex per telecamere USB3 Vision e CSI-2

I modelli Alvium Flex consentono l'utilizzo di vari connettori e cavi sostituendo l'interfaccia standard con un connettore board-to-board per tutti i segnali. Possono essere ordinati sia nella versione bare board che nella versione con alloggiamento aperto. Nella versione bare board, la telecamera è estremamente compatta con uno spessore di soli 8 mm. Sono supportati tutti i sensori disponibili nella piattaforma Alvium.

Caratteristiche principali dell'opzione

  • Versione bare board estremamente compatta e sottile da 8 mm
  • Supporto per oltre 20 sensori di immagine
  • Supporto per sensori Sony SWIR e UV
  • Ingombro molto compatto di 26 mm × 26 mm per la bare board e 29 mm × 29 mm per le telecamere con alloggiamento
  • Connettore scheda-scheda per consentire connessioni individuali

    Vari accessori disponibili:
  •  Schede aggiuntive per collegare i cavi FPC alla telecamera (versioni separate per CSI-2 e USB)
  • Cavi FPC per il collegamento alle schede aggiuntive (CSI-2: 120 mm, USB: 80 mm o 160 mm)
  • 2 schede di interfaccia per collegare i cavi USB e I/O alle telecamere USB (versione compatta o con connettore USB con blocco a vite)

Scarica il volantino

ImageArtefacts

Rimozione del vetro di copertura (RCG)

Le telecamere Alvium con Sony IMX, compresi i sensori VSWIR, sono disponibili senza vetro di copertura del sensore, comprese tutte le interfacce, gli alloggiamenti e la bare board. In particolare per le applicazioni sensibili alla riflessione, l'opzione RCG può aiutare a ottenere i migliori risultati di imaging possibili. Gli artefatti dell'immagine causati dalla dispersione delle particelle nel percorso del fascio o dalla contaminazione dello strato antiriflesso del vetro di copertura del sensore vengono eliminati. Lo stesso vale per i riflessi causati dal vetro di copertura del sensore stesso.

Vantaggi dell'opzione

  • Nessun artefatto dell'immagine causato da particelle sul vetro di copertura del sensore.
  • Nessun riflesso fastidioso.
  • Aumento dell'efficienza quantica complessiva.
  • Gli array in fibra ottica possono essere montati direttamente sul sensore, ad esempio collegandoli a un intensificatore di immagine.
  • Si evitano riflessi fastidiosi o interferenze causati dal vetro di copertura del sensore.