靈活設計,實現最大多功能性
一個平台 - 無限可能
透過Alvium平台,我們打造出靈活且模組化的解決方案,確保相機能配合您的需求調整,而非反之。Alvium相機提供六種不同介面以滿足多元需求。結合豐富的高品質影像感測器選擇、多樣化的鏡頭卡口與外殼選項,以及廣泛的波長靈敏度範圍,Alvium平台為您提供極其豐富的相機選擇。
為滿足個別需求並實現最大靈活性,Allied Vision為Alvium相機提供豐富的模組化擴充選項。
Alvium G1 板級相機
Alvium G1 板級相機專為應用場景設計,適用於 GigE 及 I/O 連接器位置與 Alvium G1 標準相機不同的場合。透過採用不同長度(110 毫米與 200 毫米)的柔性連接線連接感測器與介面,此類相機能在空間受限的系統中靈活定位與安裝。
選配亮點
- 感測器與介面物理分離並透過軟性電纜連接,此設計開啟了廣泛的系統配置選項。
- 感測器端與介面端皆具備多種安裝選項
- 輕鬆整合至客製化外殼設計
- 可搭配不同鏡頭卡口或完全無卡口設計
- 提供不同長度柔性電纜(110毫米與200毫米)
艾維姆框架
視覺應用有時需要比標準裸板相機更精確的感測器對準與更緊湊的設置,尤其在將裸板相機整合至客製化設計時。Allied Vision為Alvium裸板相機開發了小型精密框架以滿足這些需求。Alvium框架相機在生產過程中會進行主動對準,使影像感測器精確對準小型精密框架。
所有Alvium CSI-2及USB3相機型號皆可搭配此框架訂購,實現裸板相機與客製化安裝座的精準對位。
- 對準方式分為兩種:底部、側面
及前側的精密銑削區域 - 透過正面、針腳與橢圓孔位
選項亮點
- 適用逾20款影像感測器的精密對位技術
- 體積緊湊輕巧
- 框架內主動式感測器對準
下載傳單
Alvium Flex 適用於 USB3 Vision 與 CSI-2 相機
Alvium Flex 系列機型透過將標準介面替換為板對板連接器,實現所有訊號的多元連接器與線纜應用。此系列可訂購裸板版本或開放式外殼版本。採用裸板設計時,相機厚度僅8毫米,具備極致緊湊特性。本系列全面支援Alvium平台所有可用感測器。
選項亮點
- 極致緊湊的8毫米超薄裸板版本
- 支援超過20種影像感測器
- 支援 Sony SWIR 與 UV 感測器
- 裸板版僅26毫米×26毫米,外殼版29毫米×29毫米的極致緊湊尺寸
- 板對板連接器實現獨立連接
多種配件可選: - 擴充板可連接柔性印刷電路板(FPC)至相機(CSI-2與USB版本分開)
- 柔性電路板連接擴充板(CSI-2:120毫米,USB:80毫米或160毫米)
- 2 款介面板將 USB 線與 I/O 線連接至 USB 攝影機(提供緊湊型版本或配備 USB 螺絲鎖定連接器款式)
下載傳單
移除式蓋板玻璃 (RCG)
配備索尼IMX感測器的Alvium相機(含VSWIR感測器)可提供無感測器蓋板玻璃版本,包含所有介面、外殼及裸板。特別針對反射敏感應用,RCG選項有助實現最佳成像效果。此設計能消除因光路中粒子散射或感測器蓋板玻璃抗反射層污染所產生的影像瑕疵,同時亦可避免感測器蓋板玻璃本身造成的反射干擾。
選項優勢
- 消除感測器蓋玻璃上微粒造成的影像偽影。
- 消除干擾性反射。
- 整體量子效率提升。
- 光纖陣列可直接安裝於感測器上,例如連接影像增強器。
- 避免因感測器蓋板玻璃造成的干擾性反射或干擾。