최대 다용도성을 위한 유연한 디자인
하나의 플랫폼 - 무한한 솔루션
Alvium 플랫폼을 통해 우리는 카메라가 사용자의 요구 사항에 맞춰 조정되도록 유연하고 모듈식 플랫폼을 구축했습니다. Alvium 카메라는 다양한 요구 사항을 충족시키기 위해 6가지 인터페이스로 제공됩니다. 고품질 이미지 센서의 폭넓은 선택지, 다양한 렌즈 마운트 및 하우징 옵션, 광범위한 스펙트럼 감도와 결합된 Alvium 플랫폼은 선택할 수 있는 다양한 카메라를 제공합니다.
개별적인 요구 사항을 충족하고 최대한의 유연성을 제공하기 위해 Allied Vision은 Alvium 카메라용 다양한 추가 모듈형 옵션을 제공합니다.
Alvium G1 보드 레벨 카메라
Alvium G1 보드 레벨 카메라는 GigE 및 I/O 커넥터의 위치가 Alvium G1 표준 카메라와 다른 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 센서와 인터페이스를 서로 다른 길이의 플렉스 케이블(110mm 및 200mm)로 연결함으로써, 공간이 제한된 시스템 내에서 카메라의 방향과 위치를 조정할 수 있습니다.
주요 옵션 특징
- 센서와 인터페이스는 물리적으로 분리되어 플렉스 케이블로 연결되어 다양한 시스템 설정 옵션을 제공합니다.
- 센서 측과 인터페이스 측 모두에 다양한 장착 옵션 제공
- 맞춤형 하우징 설계에 손쉽게 통합 가능
- 다양한 렌즈 마운트 또는 마운트 없음 옵션 제공
- 다양한 길이의 플렉스 케이블(110mm 및 200mm) 제공
Alvium 프레임
비전 애플리케이션은 특히 베어 보드 카메라를 맞춤형 설계에 통합할 때 표준 베어 보드 카메라가 허용하는 것보다 매우 정밀한 센서 정렬과 컴팩트한 설정이 필요한 경우가 있습니다. Allied Vision은 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 Alvium 베어 보드 카메라용 소형 정밀 프레임을 개발했습니다. Alvium 프레임 카메라는 생산 과정에서 능동적으로 정렬됩니다. 이미지 센서는 소형 정밀 프레임에 완벽하게 정렬됩니다.
모든 Alvium CSI-2 및 USB3 카메라 모델은 이 프레임과 함께 주문할 수 있어 베어 보드 카메라와 맞춤형 마운트의 정확한 정렬이 가능합니다.
- 정렬에는 두 가지 방법이 있습니다: 하단, 측면
및 전면의 정밀 밀링 영역 - 전면 패널, 핀 및 타원형 구멍을 통한 정렬
주요 옵션
- 20개 이상의 이미지 센서에 대한 정밀 정렬
- 컴팩트하고 소형
- 프레임 내 능동 센서 정렬
전단지 다운로드
Alvium 플렉스 USB3 비전 및 CSI-2 카메라용
Alvium Flex 모델은 모든 신호에 대해 표준 인터페이스를 보드 대 보드 커넥터로 교체함으로써 다양한 커넥터와 케이블 사용을 가능하게 합니다. 베어 보드 또는 오픈 하우징 버전으로 주문할 수 있습니다. 베어 보드 형태로 제공될 경우 카메라 두께는 8mm에 불과해 매우 컴팩트합니다. Alvium 플랫폼에서 사용 가능한 모든 센서를 지원합니다.
주요 옵션 특징
- 초소형 슬림 8mm 베어 보드 버전
- 20종 이상의 이미지 센서 지원
- 소니 SWIR 및 UV 센서 지원
- 베어 보드 기준 26mm × 26mm, 하우징 카메라 기준 29mm × 29mm의 매우 컴팩트한 풋프린트
- 개별 연결을 가능하게 하는
보드 간 커넥터 다양한 액세서리 제공: - 카메라에 FPC 케이블을 연결하는 애드온 보드 (CSI-2 및 USB용 별도 버전)
- 애드온 보드에 연결되는 FPC 케이블 (CSI-2: 120mm, USB: 80mm 또는 160mm)
- USB 카메라에 USB 및 I/O 케이블을 연결하는 2가지 인터페이스 보드(컴팩트 버전 또는 USB 나사 잠금 커넥터 포함)
전단지 다운로드
제거된 커버 글래스 (RCG)
소니 IMX 센서(VSWIR 센서 포함)를 탑재한 Alvium 카메라는 센서 커버 글래스 없이 제공됩니다. 모든 인터페이스, 하우징 및 베어 보드가 포함됩니다. 특히 반사에 민감한 애플리케이션의 경우 RCG 옵션을 통해 최상의 이미징 결과를 얻을 수 있습니다. 빔 경로 내 입자 산란이나 센서 커버 글래스의 반사 방지층 오염으로 인한 이미지 아티팩트가 제거됩니다. 센서 커버 글래스 자체로 인한 반사도 마찬가지로 제거됩니다.
옵션 장점
- 센서 커버 글래스 상의 입자로 인한 이미지 아티팩트 없음.
- 방해되는 반사 없음.
- 전체 양자 효율 증가.
- 광섬유 어레이를 센서에 직접 장착할 수 있습니다(예: 영상 증폭기와 연결).
- 센서 커버 글래스로 인한 방해 반사나 간섭을 피할 수 있습니다.