Alvium GM2 Overview sRGB

Alvium GM2

Interfaccia GMSL2™ per la trasmissione dati a lungo raggio

Le telecamere Alvium GM2 con interfaccia GMSL2™ (Gigabit Multimedia Serial Link) sono state progettate per superare i limiti delle telecamere CSI-2 standard. Con un'ampia scelta di sensori CMOS global shutter e rolling shutter di alta qualità, Allied Vision offre la più vasta gamma di telecamere GMSL2™ sul mercato. Le telecamere con alloggiamento chiuso basate su CSI-2 sono dotate di un serializzatore integrato e di due robusti connettori di interfaccia tra cui scegliere.

Allied Vision Alvium FP3 GM2 (4)

Trasmissione dati ad alta velocità e lungo raggio

Approfitta di una maggiore flessibilità in termini di velocità e portata!

  • Trasmissione delle immagini veloce e a basso sovraccarico su sistemi embedded
  • Ampia gamma di funzioni di visione artificiale disponibili tramite GenICam per CSI-2
  • Connettore I/O per l'attivazione diretta della telecamera o il controllo delle periferiche

Costruito per la tua visione:

Alvium GM2 è la telecamera perfetta per te se:

  • Hai bisogno di una trasmissione dati ad alta velocità su lunghe distanze con flessibilità.
  • Hai bisogno di connettori robusti e conformità EMC per un funzionamento affidabile.
  • Hai bisogno di supporto multi-camera con trasmissione rapida delle immagini e basso sovraccarico.
  • Desideri immagini ad alta risoluzione con un massimo di 24,6 megapixel e frame rate elevati.

// Panoramica dei vantaggi

Le telecamere Alvium GM2 sono dotate di 2 GPIO (General Purpose Inputs/Outputs) che possono essere utilizzati tramite cavo coassiale o STP oppure tramite il connettore I/O separato. Approfitta di una maggiore flessibilità nella configurazione del sistema.

  • Piena conformità alla compatibilità elettromagnetica (EMC)
  • Robusto connettore FAKRA coassiale o connettore HSD per cavi STP (Shielded Twisted Pair)
  • Resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Trasmissione delle immagini veloce e a basso sovraccarico su sistemi integrati
  • Compatibile con più telecamere
  • Schede deserializzatrici per GMSL2™ disponibili
  • Cavi STP e cavi coassiali disponibili in diverse lunghezze

// Caratteristiche

  • Risoluzione: fino a 24,6 megapixel
  • Sensore: sensori CMOS global shutter e rolling shutter di Sony
  • Velocità di acquisizione: dipende principalmente dall'hardware e dalle impostazioni del registro
  • Opzioni di alloggiamento: alloggiamento chiuso
  • Opzioni di montaggio dell'obiettivo: C-Mount, CS-Mount o S-Mount (M12)
  • Cromaticità: monocromatico, a colori
  • Sensibilità spettrale: Da ultravioletto (UV) a infrarosso a onde corte (SWIR)

// Connettore

Per applicazioni con cavi statici, le telecamere Alvium GM2 sono disponibili come modelli coassiali con connettore FAKRA, che supportano fino a 15 m con cavi coassiali FAKRA.

Per applicazioni con cavi mobili, sono più adatte le telecamere Alvium GM2 STP con connettore HSD e cavi STP (Shielded Twisted Pair). I cavi STP sono più flessibili, supportano un raggio di curvatura più stretto e possono essere utilizzati in catene portacavi. La lunghezza dei cavi arriva fino a 8 m.

AlviumFP3 GM2 Coax STP

// Gli accessori giusti per ogni applicazione

La serie di telecamere Alvium GM2 può essere dotata di diversi accessori. Clicca sul pulsante sottostante per vedere gli obiettivi compatibili, le connessioni di interfaccia e I/O e gli adattatori di montaggio.

GMSL2 DeserializerBoard STP Coax

// Perfettamente connessi – Grazie a un software potente

Per utilizzare le telecamere Alvium GM2 sul vostro sistema di visione, Allied Vision offre diverse modalità di accesso:

  • GenICam per CSI-2 Access controlla la telecamera tramite le funzionalità GenICam, utilizzando direttamente il driver Alvium CSI-2 e il transport layer (TL) CSI-2.
  • Open-source CSI-2 driver software è disponibile su GitHub per diverse schede e sistemi su chip (SoC). Scarica i sorgenti da Github
  • Per GenICam per CSI-2 Access, è necessario il transport layer CSI-2 di Vimba X. È possibile utilizzare Vimba X allo stesso modo di una telecamera GigE o USB. Scarica Vimba X
  • Direct Register Access (DRA) per controllare le telecamere tramite registri per utenti avanzati. Scopri i registri di controllo Alvium
  • Video4Linux Access consente di controllare le telecamere tramite:
    • API V4L2
    • Allied Vision V4L2 Viewer
    • Framework come GStreamer e OpenCV
  • Open-source CSI-2 driver software è disponibile su GitHub per diverse schede e sistemi su chip (SoC). Scarica i sorgenti da GitHub 
Logo VimbaX transparent above and below