Alvium GM2 Overview sRGB

Alvium GM2

GMSL2™-Schnittstelle für die Datenübertragung über große Entfernungen

Alvium GM2-Kameras mit GMSL2™-Schnittstelle (Gigabit Multimedia Serial Link) wurden entwickelt, um die Einschränkungen von Standard-CSI-2-Kameras zu überwinden. Mit einer großen Auswahl an hochwertigen CMOS-Global- und Rolling-Shutter-Sensoren bietet Allied Vision die größte Vielfalt an GMSL2™-Kameras auf dem Markt. Die CSI-2-basierten Kameras mit geschlossenem Gehäuse verfügen über einen integrierten Serializer und zwei robuste Schnittstellenanschlüsse zur Auswahl.

Allied Vision Alvium FP3 GM2 (4)

Hochgeschwindigkeits- und Langstrecken-Datenübertragung

Profitieren Sie von größerer Flexibilität in Bezug auf Geschwindigkeit und Reichweite!

  • Schnelle und ressourcenschonende Bildübertragung auf eingebetteten Systemen
  • Umfangreiche Bildverarbeitungsfunktionen über GenICam für CSI-2-Zugriff verfügbar
  • I/O-Anschluss für direkte Kameratriggerung oder Peripheriesteuerung

Für Ihre Vision entwickelt:

Die Alvium GM2 ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie eine flexible Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über große Entfernungen benötigen.
  • Sie robuste Anschlüsse und EMV-Konformität für einen zuverlässigen Betrieb benötigen.
  • Sie Multi-Kamera-Unterstützung mit schneller Bildübertragung und geringem Overhead benötigen.
  • Sie eine hochauflösende Bildgebung mit bis zu 24,6 Megapixeln und schnellen Bildraten benötigen.

// Vorteile auf einen Blick

Alvium GM2-Kameras verfügen über 2 GPIOs (General Purpose Inputs/Outputs) an der Kamera, die entweder über ein Koaxial- oder STP-Kabel oder den separaten I/O-Anschluss verwendet werden können. Profitieren Sie von mehr Flexibilität bei der Systemkonfiguration.

  • Vollständige Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
  • Robuster koaxialer FAKRA-Anschluss oder HSD-Anschluss für STP-Kabel (Shielded Twisted Pair)
  • Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen
  • Schnelle und ressourcenschonende Bildübertragung auf eingebetteten Systemen
  • Geeignet für mehrere Kameras
  • Deserialisierer-Platinen für GMSL2™ verfügbar
  • STP-Kabel und Koaxialkabel in verschiedenen Längen verfügbar

// Funktionen

  • Auflösung: Bis zu 24,6 Megapixel
  • Sensor: CMOS-Global- und Rolling-Shutter-Sensoren von Sony
  • Bildraten: Hängen hauptsächlich von der Hardware und den Registereinstellungen ab
  • Gehäuseoptionen: Geschlossenes Gehäuse
  • Objektivanschlussoptionen: C-Mount, CS-Mount oder S-Mount (M12)
  • Chroma: Monochrom, Farbe
  • Spektrale Empfindlichkeit: Von Ultraviolett (UV) bis kurzwelligem Infrarot (SWIR)

// Verbinder

Für Anwendungen mit statischen Kabeln sind Alvium GM2-Kameras als Koax-Modelle mit FAKRA-Stecker erhältlich, die mit FAKRA-Koaxialkabeln eine Länge von bis zu 15 m unterstützen.

Für Anwendungen mit beweglichen Kabeln sind Alvium GM2 STP-Kameras mit einem HSD-Stecker und STP-Kabeln (Shielded Twisted Pair) besser geeignet. STP-Kabel sind flexibler, unterstützen einen engeren Biegeradius und können in Schleppketten verwendet werden. Die Kabellängen reichen bis zu 8 m.

AlviumFP3 GM2 Coax STP

// Das richtige Zubehör für jede Anwendung

Die Kameras der Alvium GM2-Serie können mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um kompatible Objektive, Schnittstellen- und E/A-Anschlüsse sowie Montageadapter anzuzeigen.

GMSL2 DeserializerBoard STP Coax

// Perfekt vernetzt – dank leistungsstarker Software

Um Alvium GM2-Kameras in Ihrem Bildverarbeitungssystem zu betreiben, bietet Allied Vision verschiedene Zugriffsmodi an:

  • GenICam für CSI-2 Access steuert die Kamera über GenICam-Funktionen und nutzt dabei direkt den Alvium CSI-2-Software Treiber und die CSI-2-Transportschicht (TL).
  • Open-Source-CSI-2-Software Treiber sind auf GitHub für verschiedene Boards und System-on-Chips (SoCs) verfügbar. Quellen von GitHub herunterladen
  • Für GenICam für CSI-2-Zugriff benötigen Sie die CSI-2-Transportschicht von Vimba X. Sie können Vimba X auf die gleiche Weise wie mit einer GigE- oder USB-Kamera verwenden. Vimba X herunterladen
  • Direkter Registerzugriff (DRA) zur Steuerung der Kameras über Register für fortgeschrittene Benutzer. Erfahren Sie mehr über Alvium-Steuerregister
  • Video4Linux Access ermöglicht die Steuerung der Kameras über:
    • V4L2-API
    • Allied Vision V4L2 Viewer
    • Frameworks wie GStreamer und OpenCV
  • Open-Source-CSI-2-Software Treiber sind auf GitHub für verschiedene Boards und System-on-Chips (SoCs) verfügbar. Quellen von GitHub herunterladen 
Logo VimbaX transparent above and below