Alvium GM2 Overview sRGB

Alvium GM2

GMSL2™ 인터페이스: 장거리 데이터 전송용

Alvium GM2 카메라는 GMSL2™(기가비트 멀티미디어 직렬 링크) 인터페이스를 탑재하여 표준 CSI-2 카메라의 한계를 극복하도록 설계되었습니다. Allied Vision은 고품질 CMOS 글로벌 셔터 및 롤링 셔터 센서를 다양하게 선택할 수 있도록 하여 시장에서 가장 폭넓은 GMSL2™ 카메라 라인업을 제공합니다. CSI-2 기반의 밀폐형 하우징 카메라에는 통합 직렬화 장치와 두 가지 견고한 인터페이스 커넥터 중 선택할 수 있는 옵션이 포함됩니다.

Allied Vision Alvium FP3 GM2 (4)

고속 및 장거리 데이터 전송

속도와 범위에 대한 더 큰 유연성의 이점을 누리세요!

  • 임베디드 시스템에서 빠르고 오버헤드가 낮은 이미지 전송
  • CSI-2 액세스를 위한 GenICam을 통해 제공되는 광범위한 머신 비전 기능 세트
  • 카메라 직접 트리거링 또는 주변기기 제어를 위한 I/O 커넥터

당신의 비전을 위해 만들어졌습니다:

Alvium GM2는 다음과 같은 경우에 당신에게 완벽한 카메라입니다:

  • 장거리 고속 데이터 전송이 필요하며 유연성이 요구되는 경우.
  • 신뢰성 있는 작동을 위해 견고한 커넥터와 EMC 규격 준수가 필요합니다.
  • 빠른 이미지 전송과 낮은 오버헤드로 다중 카메라 지원이 필요한 경우.
  • 최대 24.6메가픽셀의 고해상도 이미징과 빠른 프레임 속도를 요구하는 경우

// 혜택 한눈에 보기

Alvium GM2 카메라에는 2개의 GPIO(범용 입출력)가 탑재되어 있으며, 동축 케이블, STP 케이블 또는 별도의 I/O 커넥터를 통해 사용할 수 있습니다. 시스템 설정에서 더 큰 유연성을 누리십시오.

  • 완벽한 전자기 호환성(EMC) 준수
  • STP(차폐 트위스트 페어) 케이블용 견고한 동축 기반 FAKRA 커넥터 또는 HSD 커넥터
  • 충격 및 진동에 대한 내성
  • 임베디드 시스템에서 빠르고 오버헤드가 낮은 이미지 전송
  • 다중 카메라 호환성
  • GMSL2™용 디시리얼라이저 보드 제공
  • 다양한 길이의 STP 케이블 및 동축 케이블 제공

// 기능

  • 해상도: 최대 24.6메가픽셀
  • 센서: 소니 CMOS 글로벌 섀터 및 롤링 섀터 센서
  • 프레임 속도: 주로 하드웨어 및 레지스터 설정에 따라 달라짐
  • 하우징 옵션: 밀폐형 하우징
  • 렌즈 마운트 옵션: C-마운트, CS-마운트 또는 S-마운트(M12)
  • 크로마: 단색, 컬러
  • 분광 감도: 자외선(UV)부터 단파장 적외선(SWIR)까지

// 커넥터

정적 케이블이 사용되는 애플리케이션의 경우, Alvium GM2 카메라는 FAKRA 커넥터가 장착된 동축 모델로 제공되며, FAKRA 동축 케이블을 사용해 최대 15m까지 지원합니다.

이동 케이블이 필요한 애플리케이션에는 HSD 커넥터와 STP(차폐 트위스트 페어) 케이블을 사용하는 Alvium GM2 STP 카메라가 더 적합합니다. STP 케이블은 유연성이 높아 더 작은 굽힘 반경을 지원하며 드래그 체인에서도 사용할 수 있습니다. 케이블 길이는 최대 8m까지 가능합니다.

AlviumFP3 GM2 Coax STP

// 모든 용도에 맞는 올바른 액세서리

Alvium GM2 카메라 시리즈에는 여러 액세서리를 장착할 수 있습니다. 호환 가능한 렌즈, 인터페이스 및 I/O 연결, 마운팅 어댑터를 보려면 아래 버튼을 클릭하십시오.

GMSL2 DeserializerBoard STP Coax

완벽한 연결 – 강력한 소프트웨어 덕분에

비전 시스템에서 Alvium GM2 카메라를 작동시키기 위해 Allied Vision은 다양한 접근 모드를 제공합니다:

  • GenICam for CSI-2 액세스는 Alvium CSI-2 드라이버와 CSI-2 전송 계층(TL)을 직접 사용하여 GenICam 기능을 통해 카메라를 제어합니다.
  • 다양한 보드 및 시스템 온 칩(SoC)용 오픈소스 CSI-2 드라이버는 GitHub에서 이용 가능합니다. GitHub에서 소스 다운로드
  • GenICam for CSI-2 액세스를 사용하려면 Vimba X의 CSI-2 전송 계층이 필요합니다. Vimba X는 GigE 또는 USB 카메라와 동일한 방식으로 사용할 수 있습니다. Vimba X 다운로드
  • 고급 사용자를 위한 레지스터 기반 카메라 제어 방식인 직접 레지스터 액세스(DRA). Alvium 제어 레지스터 알아보기
  • Video4Linux 접근 방식은 다음을 통해 카메라를 제어할 수 있습니다:
    • V4L2 API
    • Allied Vision V4L2 뷰어
    • GStreamer 및 OpenCV와 같은 프레임워크
  • 다양한 보드 및 시스템 온 칩(SoC)용 오픈소스 CSI-2 드라이버가 GitHub에서 제공됩니다. GitHub에서 소스 코드를 다운로드하세요 
Logo VimbaX transparent above and below