Alvium C
Telecamere CSI-2 di livello industriale per visione Embedded avanzata
La telecamera MIPI CSI-2 Alvium offre agli sviluppatori di sistemi integrati l'accesso ai sensori di immagine ad alte prestazioni di Sony. Alvium C combina un formato compatto a Sugar-Cube con sensori di grandi dimensioni ad alta risoluzione. Offre la massima risoluzione possibile in uno spazio molto ridotto (bare board o alloggiamento aperto).
Alta qualità dell'immagine per sistemi integrati
Approfitta dell'ampio supporto della piattaforma integrata!
- Implementa il driver una volta sola e utilizzalo con qualsiasi telecamera Alvium CSI-2
- Utilizza le nostre API di Vimba X per controllare la telecamera Alvium CSI-2 tramite GenICam per CSI-2
- Attivazione avanzata e ottimizzazione delle immagini per CSI-2
- Ampio supporto per piattaforme integrate: Nvidia Jetson, AMD Xilinx Zynq, NXP i.MX8M Plus
Costruito per la tua visione:
Alvium C è la telecamera perfetta per te se:
- Hai bisogno di un'eccellente qualità dell'immagine per applicazioni di Embedded Vision particolarmente esigenti.
- Desideri scaricare le attività di elaborazione delle immagini dalla tua scheda embedded.
- Stai cercando una soluzione scalabile che faciliti la sostituzione delle telecamere in base alle esigenze.
- Stai progettando sistemi a basso consumo o alimentati a batteria.
// Panoramica dei vantaggi
Alvium 1800 C è una telecamera industriale piccola e ad alte prestazioni. Approfitta dell'elevata qualità delle immagini e di un'ampia gamma di sensori!
- Sensori all'avanguardia: accedi ai sensori di immagine ad alte prestazioni di Sony, molto apprezzati nel settore della visione artificiale!
- Funzionalità ISP integrata: utilizza correzioni avanzate delle immagini e libera la tua scheda integrata per altre attività di elaborazione.
- Un unico driver per tutti: integra rapidamente le telecamere Alvium e scambia facilmente i modelli.
- Gestione intelligente dell'alimentazione: progetta sistemi a basso consumo o addirittura alimentati a batteria.
- Ampia larghezza di banda: utilizza la potente interfaccia MIPI CSI-2 fino a un massimo di 4 linee.
- Qualità di riproduzione delle immagini: ottieni il massimo dalla combinazione obiettivo-sensore grazie all'allineamento del sensore Alvium ad alta precisione.
// Caratteristiche
- Risoluzione: fino a 24,6 megapixel
- Sensore: sensori CMOS global shutter e rolling shutter di Sony
- Velocità di acquisizione: fino a 689 immagini al secondo
- Opzioni di alloggiamento: bare board, alloggiamento aperto
- Opzioni di montaggio dell'obiettivo: attacco C, attacco CS o attacco S (M12)
- Cromaticità: monocromatico, a colori
- Sensibilità spettrale: dall'ultravioletto (UV) all'infrarosso a onde corte (SWIR)
// Realizzato con tecnologia ALVIUM
ALVIUM® è un processore potente ed efficiente dal punto di vista energetico che include un processore di segnale immagine (ISP) e una libreria di elaborazione immagini (IPL). Consente di correggere e pre-elaborare le immagini sulla fotocamera per ottimizzare la qualità dell'immagine e la produttività della vostra applicazione, alleggerendo al contempo il carico delle CPU sul sistema integrato.
// Facile integrazione
Ampia scelta di adapter board CSI-2
Allied Vision ha sviluppato adapter board per collegare le telecamere Alvium CSI-2 a varie schede integrate. Le adapter board consentono di convertire la piedinatura e le tensioni del connettore CSI-2 sulle schede integrate nella piedinatura e nelle tensioni della telecamera Alvium CSI-2. A seconda del design dell'adattatore, è possibile collegare una o più telecamere.
Le adapter board disponibili sono:
- Adapter Board per NVIDIA Jetson AGX Xavier e TX2
- Adapter Board per NVIDIA Jetson AGX Orin/Xavier e TX2
- Adapter Board per NXP i.MX 8M Plus Eval Kit
- Adapter Board per kit di valutazione AMD Xilinx ZCU106
- Adapter Board per AMD Xilinx Kria KV260 Vision AI Starter Kit
- Adapter Board per Nitrogen6_MAX e Wandboard i.MX6
- Adapter Board per scheda carrier Toradex Ixora
- Adapter Board per Avnet MSC SM2S-MB-EP5
Insieme alle Adapter Board, Allied Vision offre driver MIPI CSI-2 che supportano tutti i moduli Alvium attuali e futuri con interfaccia MIPI CSI-2, indipendentemente dal sensore utilizzato dal modulo.
Il driver CSI-2 comune per i SoM Jetson di NVIDIA è disponibile su Github.
L'ultima versione del kit di sviluppo software Vimba X di Allied Vision include un driver Alvium CSI-2 per NXP i.MX8M Plus, un driver Alvium CSI-2 per XILINX KRIA KV260 e un driver CSI-2 per XILINX ZYNQ ZCU106.
Ulteriori driver CSI-2 per le telecamere Alvium su schede ARM basate su NXP sono disponibili sul nostro sito web.
// Gli accessori giusti per ogni applicazione
La serie di telecamere Alvium 1800 C può essere dotata di diversi accessori. Fare clic sul pulsante sottostante per visualizzare gli obiettivi compatibili, le connessioni di interfaccia e I/O e gli adattatori di montaggio.
- Cavi FPC: cavi da 120 a 420 mm
- Schede di interfaccia: adapter board per varie schede integrate
- Obiettivi: obiettivi C-Mount e S-Mount testati
- Adattatori di montaggio: adattatori tra filettatura metrica e imperiale
// Perfettamente connessi – Grazie a un software potente
Per utilizzare le telecamere Alvium 1800 C sul vostro sistema di visione, Allied Vision offre diverse modalità di accesso:
- GenICam per CSI-2 Access controlla la telecamera tramite le funzionalità GenICam, utilizzando direttamente il driver Alvium CSI-2 e il transport layer (TL) CSI-2. I driver CSI-2 open source sono disponibili su GitHub per diverse schede e sistemi su chip (SoC). Scarica i sorgenti da Github.
- Per l'accesso GenICam, è necessario il transport layer CSI-2 di Vimba X. È possibile utilizzare Vimba X allo stesso modo di una telecamera GigE o USB. Scarica Vimba X
- Direct Register Access (DRA) per controllare le telecamere tramite registri per controlli utente avanzati. Scopri i registri di controllo Alvium
- Video4Linux2 Access consente di controllare le telecamere tramite:
- API V4L2
- Allied Vision V4L2 Viewer
- Framework come GStreamer e OpenCV
- Open-source CSI-2 driver software è disponibile su GitHub per diverse schede e sistemi su chip (SoC). Scarica i sorgenti da GitHub