Alvium C Overview sRGB

Alvium C

고급 임베디드 비전을 위한 산업용 등급 CSI-2 카메라

MIPI CSI-2 Alvium 카메라는 임베디드 시스템 개발자에게 소니의 고성능 이미지 센서 접근성을 제공합니다. Alvium C는 소형 Sugar-Cube 형식과 대형 고해상도 센서를 결합했습니다. 이 제품은 베어 보드 또는 오픈 하우징과 같은 작은 공간 내에서 가능한 최고 해상도를 제공합니다.

CSI BA~1

임베디드 시스템을 위한 고화질 이미지

다양한 임베디드 플랫폼 지원의 이점을 누리세요!

  • 드라이버를 한 번만 구현하면 모든 Alvium CSI-2 카메라에서 사용 가능
  • GenICam for CSI-2 Access를 통해 Alvium CSI-2 카메라를 제어하기 위한 Vimba X API 활용
  • CSI-2를 위한 고급 트리거링 및 이미지 최적화
  • 다양한 임베디드 플랫폼 지원: Nvidia Jetson, AMD Xilinx Zynq, NXP i.MX8M Plus

Alvium 2019 S8 9 72DPI Screen

당신의 비전을 위해 만들어졌습니다:

다음과 같은 경우 Alvium C가 완벽한 카메라입니다:

  • 임베디드 비전 애플리케이션에 탁월한 화질이 필요할 때.
  • 임베디드 보드에서 이미지 처리 작업을 오프로드하고자 하는 경우.
  • 필요에 따라 카메라를 쉽게 교체할 수 있는 확장 가능한 솔루션을 찾고 계신다면.
  • 저전력 또는 배터리 구동 시스템을 설계 중입니다.

// 혜택 한눈에 보기

Alvium 1800 C는 소형 고성능 산업용 카메라입니다. 뛰어난 화질과 다양한 센서를 활용하세요!

  • 최첨단 센서: 머신 비전 산업에서 널리 사용되는 소니의 고성능 이미지 센서를 활용하세요!
  • 온보드 ISP 기능: 고급 이미지 보정 기능을 활용하여 임베디드 보드를 다른 처리 작업에 자유롭게 활용하세요
  • 단일 드라이버로 모든 모델 지원: Alvium 카메라를 신속하게 통합하고 모델을 쉽게 교체하세요.
  • 지능형 전력 관리: 저전력 또는 배터리 구동 시스템 설계가 가능합니다.
  • 높은 대역폭: 최대 4레인의 강력한 MIPI CSI-2 인터페이스를 사용하세요.
  • 이미지 재현 품질: 고정밀 Alvium 센서 정렬을 통해 렌즈와 센서의 조합을 최대한 활용하세요.

// 기능

  • 해상도: 최대 24.6메가픽셀
  • 센서: 소니 CMOS 글로벌 셔터 및 롤링 셔터 센서
  • 프레임 속도: 초당 최대 689 프레임
  • 하우징 옵션: 베어 보드, 오픈 하우징
  • 렌즈 마운트 옵션: C-마운트, CS-마운트 또는 S-마운트(M12)
  • 크로마: 단색, 컬러
  • 분광 감도: 자외선(UV)부터 단파장 적외선(SWIR)까지

alvium C opened

// Alvium Technology 제공

Alvium®은 이미지 신호 프로세서(ISP)와 이미지 처리 라이브러리(IPL)를 포함한 강력하고 에너지 효율적인 프로세서입니다. 이 프로세서는 카메라에서 이미지 보정 및 전처리를 수행하여 애플리케이션의 화질과 처리량을 최적화하는 동시에 임베디드 시스템의 CPU 부하를 경감시킵니다.

Alvium 2019 S4 72DPI Screen

// 간편한 통합

다양한 CSI-2 어댑터 보드 선택

Allied Vision은 Alvium CSI-2 카메라를 다양한 임베디드 보드에 연결하기 위한 어댑터 보드를 개발했습니다. 이 어댑터 보드는 임베디드 보드의 CSI-2 커넥터 핀 배열 및 전압을 Alvium CSI-2 카메라의 핀 배열 및 전압으로 변환합니다. 어댑터 설계에 따라 하나 이상의 카메라를 연결할 수 있습니다.

사용 가능한 어댑터 보드는 다음과 같습니다:

  • NVIDIA Jetson AGX Xavier 및 TX2용 어댑터 보드
  • NVIDIA Jetson AGX Orin/Xavier 및 TX2용 어댑터 보드
  • NXP i.MX 8M Plus 평가 키트용 어댑터 보드
  • AMD Xilinx ZCU106 평가 키트용 어댑터 보드
  • AMD Xilinx Kria KV260 비전 AI 스타터 키트용 어댑터 보드
  • Nitrogen6_MAX 및 Wandboard i.MX6용 어댑터 보드
  • Toradex Ixora 캐리어 보드용 어댑터 보드
  • Avnet MSC SM2S-MB-EP5용 어댑터 보드

Allied Vision은 어댑터 보드와 함께 MIPI CSI-2 인터페이스를 사용하는 모든 현재 및 향후 Alvium 카메라 모듈을 지원하는 MIPI CSI-2 드라이버를 제공합니다. 카메라 모듈이 어떤 센서를 사용하든 상관없습니다.

NVIDIA Jetson SoM용 공통 CSI-2 드라이버는 Github에서 이용 가능합니다.

최신 버전의 Allied Vision 소프트웨어 개발 키트 Vimba X에는 NXP i.MX8M Plus용 Alvium CSI-2 드라이버, XILINX KRIA KV260용 Alvium CSI-2 드라이버 및 XILINX ZYNQ ZCU106용 CSI-2 드라이버가 포함되어 있습니다.

NXP 기반 ARM 보드용 Alvium 카메라용 추가 CSI-2 드라이버는 당사 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.

CSI2Adapter Boards

// 모든 용도에 맞는 올바른 액세서리

Alvium 1800 C 카메라 시리즈에는 여러 액세서리를 장착할 수 있습니다. 호환 렌즈, 인터페이스 및 I/O 연결, 마운팅 어댑터를 보려면 아래 버튼을 클릭하십시오.


 

액세서리 보기
Alvium Lenses png

완벽한 연결 – 강력한 소프트웨어 덕분에

Alvium 1800 C 카메라를 비전 시스템에서 작동시키기 위해 Allied Vision은 다양한 접근 모드를 제공합니다:

  • GenICam for CSI-2 액세스는 Alvium CSI-2 드라이버와 CSI-2 전송 계층(TL)을 직접 사용하여 GenICam 기능을 통해 카메라를 제어합니다. GitHub에서 다양한 보드 및 시스템 온 칩(SoC)용 오픈소스 CSI-2 드라이버를 이용할 수 있습니다. GitHub에서 소스를 다운로드하십시오.
  • GenICam 액세스를 위해서는 Vimba X의 CSI-2 전송 계층이 필요합니다. Vimba X는 GigE 또는 USB 카메라와 동일한 방식으로 사용할 수 있습니다. Vimba X 다운로드
  • 고급 사용자 제어를 위해 레지스터를 통한 카메라 제어(Direct Register Access, DRA)를 사용하세요. Alvium 제어 레지스터에 대해 알아보기
  • Video4Linux2(V4L2) 액세스를 통해 다음을 통해 카메라를 제어할 수 있습니다:
    •  V4L2 API
    • Allied Vision V4L2 뷰어
    • GStreamer 및 OpenCV와 같은 프레임워크
  • 다양한 보드 및 시스템 온 칩(SoC)용 오픈소스 CSI-2 드라이버가 GitHub에서 제공됩니다. GitHub에서 소스 코드 다운로드

Logo VimbaX transparent above and below