Alvium C
Industrietaugliche CSI-2-Kameras für fortschrittliche Embedded Vision
Die MIPI CSI-2 Alvium-Kamera bietet Entwicklern eingebetteter Systeme Zugang zu den leistungsstarken Bildsensoren von Sony. Alvium C kombiniert ein kompaktes Sugar-Cube-Format mit großen, hochauflösenden Sensoren. Sie bietet die höchstmögliche Auflösung bei so geringem Platzbedarf (Bare Board oder offenes Gehäuse).
Hohe Bildqualität für Embedded Systeme
Profitieren Sie von einer breiten Unterstützung von Embedded Plattformen!
- Software Treiber einmal implementieren, mit jeder Alvium CSI-2-Kamera verwenden
- Verwenden Sie unsere Vimba X-APIs, um die Alvium CSI-2-Kamera über GenICam für CSI-2 Access zu steuern
- Erweiterte Triggerung und Bildoptimierung für CSI-2
- Umfassende Unterstützung für Embedded Plattformen: Nvidia Jetson, AMD Xilinx Zynq, NXP i.MX8M Plus
Für Ihre Vision entwickelt:
Alvium C ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:
- Sie eine hervorragende Bildqualität für anspruchsvolle Embedded Vision-Anwendungen benötigen.
- Sie Bildverarbeitungsaufgaben von Ihrer Embedded-Platine auslagern möchten.
- Sie nach einer skalierbaren Lösung suchen, mit der sich Kameras bei Bedarf leicht austauschen lassen.
- Sie Systeme mit geringem Stromverbrauch oder batteriebetriebene Systeme entwickeln.
// Vorteile auf einen Blick
Die Alvium 1800 C ist eine kleine, leistungsstarke Industriekamera. Profitieren Sie von hoher Bildqualität und einer großen Auswahl an Sensoren!
- Modernste Sensoren: Erhalten Sie Zugang zu den leistungsstarken Bildsensoren von Sony, die in der Bildverarbeitungsbranche sehr beliebt sind!
- Integrierte ISP-Funktionalität: Nutzen Sie fortschrittliche Bildkorrekturen und entlasten Sie Ihre Embedded-Platine für andere Verarbeitungsaufgaben.
- Ein Software Treiber für alle: Integrieren Sie Alvium-Kameras schnell und tauschen Sie Modelle einfach aus.
- Intelligentes Energiemanagement: Entwerfen Sie Systeme mit geringem Stromverbrauch oder sogar batteriebetriebene Systeme.
- Hohe Bandbreite: Nutzen Sie die leistungsstarke MIPI CSI-2-Schnittstelle mit bis zu 4 Lanes.
- Bildwiedergabequalität: Holen Sie mit der hochpräzisen Alvium-Sensorausrichtung das Beste aus Ihrer Objektiv-Sensor-Kombination heraus.
// Funktionen
- Auflösung: Bis zu 24,6 Megapixel
- Sensor: CMOS-Global- und Rolling-Shutter-Sensoren von Sony
- Bildraten: Bis zu 689 Bilder pro Sekunde
- Gehäuseoptionen: Bare Board, offenes Gehäuse
- Objektivanschlussoptionen: C-Mount, CS-Mount oder S-Mount (M12)
- Chroma: Monochrom, Farbe
- Spektrale Empfindlichkeit: von Ultraviolett (UV) bis kurzwelligem Infrarot (SWIR)
// Unterstützt durch ALVIUM-Technologie
ALVIUM® ist ein leistungsstarker, energieeffizienter Prozessor mit einem Bildsignalprozessor (ISP) und einer Bildverarbeitungsbibliothek (IPL). Er ermöglicht Bildkorrekturen und Vorverarbeitungen in der Kamera, um die Bildqualität und den Durchsatz für Ihre Anwendung zu optimieren und gleichzeitig Ihre CPUs im eingebetteten System zu entlasten.
// Einfache Integration
Große Auswahl an CSI-2-Adapterplatinen
Allied Vision hat Adapterplatinen entwickelt, um Alvium CSI-2-Kameras an verschiedene Embedded-Platinen anzuschließen. Die Adapterplatinen ermöglichen die Umwandlung der CSI-2-Anschlussbelegung und -Spannungen auf den Embedded-Platinen in die Anschlussbelegung und Spannungen der Alvium CSI-2-Kamera. Je nach Design des Adapters können eine oder mehrere Kameras angeschlossen werden.
Verfügbare Adapterplatinen sind:
- Adapterkarte für NVIDIA Jetson AGX Xavier und TX2
- Adapterplatine für NVIDIA Jetson AGX Orin/Xavier und TX2
- Adapterplatine für NXP i.MX 8M Plus Eval Kit
- Adapterplatine für AMD Xilinx ZCU106 Evaluation Kit
- Adapterplatine für AMD Xilinx Kria KV260 Vision AI Starter Kit
- Adapterplatinen für Nitrogen6_MAX und Wandboard i.MX6
- Adapterplatine für Toradex Ixora Carrier Board
- Adapterplatine für Avnet MSC SM2S-MB-EP5
Zusammen mit den Adapterplatinen bietet Allied Vision MIPI CSI-2-Software Treiber an, die alle aktuellen und zukünftigen Alvium-Kameramodule mit MIPI CSI-2-Schnittstelle unterstützen, unabhängig davon, welchen Sensor das Kameramodul verwendet.
Der einheitliche CSI-2-Software Treiber für die Jetson-SoMs von NVIDIA ist auf Github verfügbar.
Die neueste Version des Allied Vision Software Development Kit Vimba X enthält einen Alvium CSI-2-Software Treiber für NXP i.MX8M Plus, einen Alvium CSI-2-Software Treiber für XILINX KRIA KV260 sowie einen CSI-2-Software Treiber für XILINX ZYNQ ZCU106.
Weitere CSI-2-Software Treiber für Alvium-Kameras auf NXP-basierten ARM-Boards finden Sie auf unserer Website.
// Das richtige Zubehör für jede Anwendung
Die Kameraserie Alvium 1800 C kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um kompatible Objektive, Schnittstellen- und E/A-Anschlüsse sowie Montageadapter anzuzeigen.
- FPC-Kabel: Kabel von 120 bis 420 mm
- Schnittstellenanschlüsse: Adapterplatinen für verschiedene Embedded-Boards
- Objektive: Getestete C-Mount- und S-Mount-Objektive
- Befestigungsadapter: Adapter zwischen metrischem und imperialem Gewinde
// Perfekt vernetzt – dank leistungsstarker Software
Um Alvium 1800 C-Kameras in Ihrem Bildverarbeitungssystem zu betreiben, bietet Allied Vision verschiedene Zugriffsmodi an:
- GenICam für CSI-2 Access steuert die Kamera über GenICam-Funktionen und nutzt dabei direkt den Alvium CSI-2-Software Treiber und die CSI-2-Transportschicht (TL). Open-Source-CSI-2-Software Treiber für verschiedene Boards und System-on-Chips (SoC) sind auf GitHub verfügbar. Laden Sie die Quellen von GitHub herunter.
- Für den GenICam-Zugriff benötigen Sie die CSI-2-Transportschicht von Vimba X. Sie können Vimba X auf die gleiche Weise wie mit einer GigE- oder USB-Kamera verwenden. Laden Sie Vimba X herunter
- Direct Register Access (DRA) zur Steuerung der Kameras über Register für erweiterte Benutzersteuerungen. Erfahren Sie mehr über Alvium-Steuerregister
- Video4Linux2 Access
ermöglicht die Steuerung der Kameras über:
- V4L2-API
- Allied Vision V4L2 Viewer
- Frameworks wie GStreamer und OpenCV
- Open-Source-CSI-2-Software Treiber sind auf GitHub für verschiedene Boards und System-on-Chips (SoCs) verfügbar. Quellen von GitHub herunterladen