Alvium FP3
Interfaccia FDP-Link III per la trasmissione dati a lungo raggio
Le telecamere Alvium FP3 con interfaccia FPD-Link III (Flat Panel Display Link) sono state progettate per superare i limiti delle telecamere CSI-2 standard. Con un'ampia scelta di sensori CMOS global shutter e rolling shutter di alta qualità, Allied Vision offre la più vasta gamma di telecamere PD-Link III sul mercato. Le telecamere con alloggiamento chiuso basate su CSI-2 sono dotate di un serializzatore integrato e di due robusti connettori di interfaccia tra cui scegliere.
Alvium FP3 - Robusto e conforme alle norme EMC
Approfitta della maggiore flessibilità nella lunghezza dei cavi
Le telecamere Alvium FP3 con interfaccia FPD-Link III (Flat Panel Display Link) sono state progettate per superare i limiti delle telecamere CSI-2 standard. Con un'ampia scelta di oltre 30 sensori CMOS global shutter e rolling shutter di alta qualità, Allied Vision offre la più vasta gamma di telecamere FPD-Link III sul mercato. Le telecamere con alloggiamento chiuso basate su CSI-2 sono dotate di un serializzatore integrato, 2 GPIO (ingressi/uscite per uso generico) sulla telecamera e due robusti connettori di interfaccia tra cui scegliere.
- Trasmissione delle immagini veloce e a basso overhead su sistemi embedded
- Ampia gamma di funzioni di visione artificiale disponibili tramite GenICam per CSI-2 Access
- Connettore I/O per l'attivazione diretta della telecamera o il controllo delle periferiche
Costruito per la tua visione
Alvium GM2 è la telecamera perfetta per te se:
- Hai bisogno di una trasmissione dati ad alta velocità su lunghe distanze con flessibilità.
- Hai bisogno di connettori robusti e conformità EMC per un funzionamento affidabile.
- Hai bisogno di supporto multi-camera con trasmissione rapida delle immagini e bassi costi generali.
- Desideri immagini ad alta risoluzione con un massimo di 24,6 megapixel e frame rate elevati.
// Panoramica dei vantaggi
Le telecamere Alvium FP3 sono dotate di 2 GPIO (ingressi/uscite per uso generico) che possono essere utilizzati tramite cavo coassiale o STP oppure tramite il connettore I/O separato. Approfitta di una maggiore flessibilità nella configurazione del sistema.
- Ampia scelta di sensori di alta qualità
- Piena conformità alla compatibilità elettromagnetica (EMC)
- Robusto connettore FAKRA coassiale o connettore HSD per cavi STP (Shielded Twisted Pair)
- Resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Trasmissione delle immagini veloce e a basso sovraccarico su sistemi integrati
- Compatibile con più telecamere
- Schede deserializzatrici per FPD-Link III disponibili
- Cavi STP sottili e cavi coassiali di diverse lunghezze disponibili
// Caratteristiche
- Risoluzione: fino a 24,6 megapixel
- Sensore: sensori CMOS global shutter e rolling shutter di Sony
- Frequenza fotogrammi: dipende principalmente dall'hardware e dalle impostazioni del registro
- Opzioni di alloggiamento: alloggiamento chiuso
- Opzioni di montaggio dell'obiettivo: C-Mount, CS-Mount o S-Mount (M12)
- Cromaticità: monocromatica, a colori
- Sensibilità spettrale: dall'ultravioletto (UV) all'infrarosso a onde corte (SWIR)
// Connettori
Per applicazioni con cavi statici, le telecamere Alvium FP3 sono disponibili come modelli coassiali con connettore FAKRA, che supportano fino a 15 m con cavi coassiali FAKRA.
Per applicazioni con cavi mobili, sono più adatte le telecamere Alvium FP3 STP con connettore HSD e cavi STP (Shielded Twisted Pair). I cavi STP sono più flessibili, supportano un raggio di curvatura più stretto e possono essere utilizzati in catene portacavi. La lunghezza dei cavi arriva fino a 10 m.
// Gli accessori giusti per ogni applicazione
La serie di telecamere Alvium FP3 può essere dotata di diversi accessori. Clicca sul pulsante sottostante per vedere gli obiettivi compatibili, le connessioni di interfaccia e I/O e gli adattatori di montaggio.
- Cavi coassiali e STP di diverse lunghezze
- Schede deserializzatrici per FPD-Link III
- Obiettivi: obiettivi C-Mount e S-Mount testati
- Adattatori di montaggio: adattatori tra filettature metriche e imperiali
- Cavi trigger e I/O: cavi di diverse lunghezze e classi di schermatura
// Perfettamente connessi – Grazie a un software potente
Per utilizzare le telecamere Alvium FP3 sul vostro sistema di visione, Allied Vision offre diverse modalità di accesso:
- GenICam per CSI-2 Access controlla la telecamera tramite le funzionalità GenICam, utilizzando direttamente il driver Alvium CSI-2 e il transport layer (TL) CSI-2.
- Open-source CSI-2 driver software è disponibile su GitHub per diverse schede e sistemi su chip (SoC). Scarica i sorgenti da Github
- Per GenICam per CSI-2 Access, è necessario il transport layer CSI-2 di Vimba X. È possibile utilizzare Vimba X allo stesso modo di una telecamera GigE o USB. Scarica Vimba X
- Direct Register Access (DRA) per controllare le telecamere tramite registri per utenti avanzati. Scopri i registri di controllo Alvium
- Video4Linux Access consente di controllare le telecamere tramite:
- API V4L2
- Allied Vision V4L2 Viewer
- Framework come GStreamer e OpenCV
- Open-source CSI-2 driver software è disponibile su GitHub per diverse schede e sistemi su chip (SoC). Scarica i sorgenti da GitHub