Alvium GM2 Overview sRGB

Alvium FP3

장거리 데이터 전송용 FDP-Link III 인터페이스

Allied Vision의 FPD-Link III(Flat Panel Display Link) 인터페이스를 탑재한 Alvium FP3 카메라는 표준 CSI-2 카메라의 한계를 극복하기 위해 설계되었습니다. 고품질 CMOS 글로벌 셔터 및 롤링 셔터 센서를 다양하게 선택할 수 있는 Allied Vision은 시장에서 가장 폭넓은 PD-Link III 카메라 라인업을 제공합니다. CSI-2 기반의 밀폐형 하우징 카메라에는 통합 직렬화 장치와 두 가지 견고한 인터페이스 커넥터 중 선택할 수 있는 옵션이 포함됩니다.

Alvium FP3 - 견고하고 EMC 규격 준수

케이블 길이의 유연성 향상으로 이점 확보

FPD-Link III(Flat Panel Display Link) 인터페이스를 탑재한 Alvium FP3 카메라는 표준 CSI-2 카메라의 한계를 극복하도록 설계되었습니다. 30종 이상의 고품질 CMOS 글로벌 셔터 및 롤링 셔터 센서를 선택할 수 있는 Allied Vision은 시장에서 가장 다양한 FPD-Link III 카메라를 제공합니다. CSI-2 기반의 밀폐형 하우징 카메라에는 통합 직렬화 장치, 카메라에 2개의 GPIO(범용 입출력) 및 선택 가능한 두 개의 견고한 인터페이스 커넥터가 함께 제공됩니다.

  • 임베디드 시스템에서의 빠르고 오버헤드 낮은 이미지 전송
  • CSI-2 액세스를 위한 GenICam을 통해 제공되는 광범위한 머신 비전 기능 세트
  • 카메라 직접 트리거링 또는 주변기기 제어를 위한 I/O 커넥터
Allied Vision Alvium FP3 GM2 (20)

당신의 비전을 위해 설계되었습니다

Alvium GM2는 다음과 같은 경우에 당신에게 완벽한 카메라입니다:

  • 장거리 고속 데이터 전송이 필요하며 유연성이 요구되는 경우.
  • 신뢰성 있는 작동을 위해 견고한 커넥터와 EMC 규격 준수가 필요합니다.
  • 빠른 이미지 전송과 낮은 오버헤드로 다중 카메라 지원이 필요한 경우.
  • 최대 24.6메가픽셀의 고해상도 이미징과 빠른 프레임 속도를 요구하는 경우

// 혜택 한눈에 보기

Alvium FP3 카메라는 카메라에 2개의 GPIO(범용 입출력)를 탑재하여 동축 케이블, STP 케이블 또는 별도의 I/O 커넥터를 통해 사용할 수 있습니다. 시스템 설정에서 더 큰 유연성을 누리십시오.

  • 다양한 고품질 센서 선택 가능
  • 완벽한 전자기 호환성(EMC) 준수
  • STP(차폐 트위스트 페어) 케이블용 견고한 동축 기반 FAKRA 커넥터 또는 HSD 커넥터
  • 충격 및 진동에 대한 내성
  • 임베디드 시스템에서 빠르고 오버헤드가 낮은 이미지 전송
  • 다중 카메라 호환성
  • FPD-Link III용 디시리얼라이저 보드 제공
  • 다양한 길이의 얇은 STP 케이블 및 동축 케이블 제공

// 기능

  • 해상도: 최대 24.6메가픽셀
  • 센서: 소니 CMOS 글로벌 섀터 및 롤링 섀터 센서
  • 프레임 속도: 주로 하드웨어 및 레지스터 설정에 따라 달라짐
  • 하우징 옵션: 밀폐형 하우징
  • 렌즈 마운트 옵션: C-마운트, CS-마운트 또는 S-마운트(M12)
  • 크로마: 단색, 컬러
  • 분광 감도: 자외선(UV)부터 단파장 적외선(SWIR)까지

// 커넥터

정적 케이블이 필요한 애플리케이션의 경우, FAKRA 커넥터가 장착된 동축 모델의 Alvium FP3 카메라를 사용할 수 있으며, FAKRA 동축 케이블로 최대 15m까지 지원합니다. 이동 케이블이 필요한

애플리케이션의 경우, HSD 커넥터와 STP(차폐 트위스트 페어) 케이블이 장착된 Alvium FP3 STP 카메라가 더 적합합니다. STP 케이블은 유연성이 높아 더 작은 굽힘 반경을 지원하며 드래그 체인에서도 사용할 수 있습니다. 케이블 길이는 최대 10m까지 가능합니다.

// 모든 용도에 맞는 올바른 액세서리

Alvium FP3 카메라 시리즈에는 여러 액세서리를 장착할 수 있습니다. 호환 렌즈, 인터페이스 및 I/O 연결, 마운팅 어댑터를 보려면 아래 버튼을 클릭하십시오.

csm FPD Link DeserializerBoard STP Coax 2000 a1f16d6ecd

완벽한 연결 – 강력한 소프트웨어 덕분에

비전 시스템에서 Alvium FP3 카메라를 작동시키기 위해 Allied Vision은 다양한 접근 모드를 제공합니다:

  • GenICam for CSI-2 액세스는 Alvium CSI-2 드라이버와 CSI-2 전송 계층(TL)을 직접 사용하여 GenICam 기능을 통해 카메라를 제어합니다.
  • 다양한 보드 및 시스템 온 칩(SoC)용 오픈소스 CSI-2 드라이버는 GitHub에서 이용 가능합니다. GitHub에서 소스 다운로드
  • GenICam for CSI-2 액세스를 사용하려면 Vimba X의 CSI-2 전송 계층이 필요합니다. Vimba X는 GigE 또는 USB 카메라와 동일한 방식으로 사용할 수 있습니다. Vimba X 다운로드
  • 고급 사용자를 위한 레지스터 기반 카메라 제어 방식인 직접 레지스터 액세스(DRA). Alvium 제어 레지스터 알아보기
  • Video4Linux 접근 방식은 다음을 통해 카메라를 제어할 수 있습니다:
    • V4L2 API
    • Allied Vision V4L2 뷰어
    • GStreamer 및 OpenCV와 같은 프레임워크
  • 다양한 보드 및 시스템 온 칩(SoC)용 오픈소스 CSI-2 드라이버가 GitHub에서 제공됩니다. GitHub에서 소스 코드를 다운로드하세요 
Logo VimbaX transparent