Soluzioni di Visione Embedded
Dove la visione incontra la tecnologia
Embedded Vision avanzata per ogni settore industriale
Telecamere per Visione Embedded
Forniamo agli sviluppatori di sistemi embedded l'accesso a moduli telecamera ad alte prestazioni e di livello industriale, aprendo la strada dal PC ai sistemi embedded per gli ingegneri di visione artificiale. Con la nostra serie di telecamere Alvium offriamo una facile integrazione hardware e software nelle applicazioni embedded. Basata sulla rivoluzionaria tecnologia ALVIUM®, un esclusivo System-on-chip progettato da Allied Vision, la serie di telecamere Alvium offre prestazioni industriali alla visione embedded con numerosi vantaggi per gli ingegneri di sistema.
- Ampia varietà di sensori
- Pre-elaborazione avanzata delle immagini
- Fattore di forma compatto
- Basso consumo energetico
- Standard industriali
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
// Alvium CSI-2
Telecamere CSI-2 di livello industriale per Embedded Vision
// Alvium FP3
Robuste telecamere Alvium basate su CSI-2 per soluzioni con cavi lunghi
// Alvium GM2
Telecamere Alvium basate su CSI-2 per la trasmissione dati ad alta velocità e lungo raggio
Accessori per Visione Embedded
Gli accessori approvati da Allied Vision sono stati selezionati dai nostri esperti per garantire la migliore qualità d'immagine possibile alla vostra applicazione con la massima affidabilità. I nostri tecnici e ingegneri conducono test approfonditi con accessori quali schede adattatrici, obiettivi e cavi di interfaccia in combinazione con le nostre telecamere. In questo modo, possiamo consigliarvi i migliori accessori possibili e garantire le massime prestazioni delle vostre telecamere Allied Vision.
- Obiettivi
- Connessioni di interfaccia, quali: cavi
MIPI CSI-2, FAKRA Coax e
HSD STP Schede adattatrici MIPI CSI-2
Schede deserializzatrici FPD-Link III e GMSL2™ - Adattatori di montaggio
Telecamere Alvium FPD Link III e GMSL2™
Basandosi sulle telecamere Alvium MIPI CSI-2, Allied Vision offre anche telecamere Alvium con FPD Link III o GMSL2™. Con un PCB aggiuntivo che include il chip serializzatore, le telecamere Alvium FP3 e GM2 consentono soluzioni con cavi lunghi fino a 15 metri. È possibile utilizzare tutte le funzioni della telecamera, quindi funziona esattamente come la Alvium MIPI CSI-2 standard tramite V4L2. Inoltre, è disponibile la scheda adattatore deserializzatore che si collega alla scheda integrata. È anche possibile utilizzare una scheda carrier di uno dei nostri partner dell'ecosistema che hanno già il deserializzatore integrato.
I vostri vantaggi:
- Piena conformità EMC
- Resistente agli urti e alle vibrazioni
- Trasmissione delle immagini veloce e a basso overhead su sistemi integrati
- Compatibile con più telecamere
- Schede deserializzatrici disponibili per FPD-Link III e GMSL2™
- Cavi STP sottili e coassiali disponibili in diverse lunghezze
Facile integrazione
// Software
Telecamere Alvium CSI-2
Per utilizzare le telecamere Alvium CSI-2 sul vostro sistema di visione, Allied Vision offre diverse modalità di accesso:
- GenICam per CSI-2 Access controlla la telecamera tramite le funzionalità GenICam, utilizzando direttamente il driver software Alvium CSI-2 e il livello di trasporto (TL) CSI-2.
- Direct Register Access (DRA) per controllare le telecamere tramite registri per utenti avanzati.
- L'accesso Video4Linux2 consente di controllare le telecamere tramite l'API V4L2 consolidata e applicazioni come GStreamer e OpenCV.
Open-source CSI-2 driver software is available on GitHub for various boards and system on chip (SoC).
Telecamere Alvium GigE, 5GigE e USB3
Le telecamere Alvium USB, GigE e 5GigE possono essere facilmente integrate nei sistemi embedded con Vimba X SDK di nuova generazione di Allied Vision, un SDK indipendente dalla piattaforma e completamente conforme a GenICam per tutte le Allied Vision cameras con interfaccia GigE, 5GigE e USB3 Vision.
I livelli di trasporto basati su GenICam supportano le telecamere Alvium e possono collegarle automaticamente a soluzioni software di terze parti come MATLAB, OpenCV, Halcon, CVB e molte altre.
// Driver software
Il nostro driver software CSI-2 supporta tutti i moduli fotocamera Alvium attuali e futuri con interfaccia MIPI CSI-2, indipendentemente dal sensore utilizzato dal modulo fotocamera. Con uno sforzo di sviluppo minimo, è possibile testare varie fotocamere con sensori diversi, sviluppare diverse varianti di risoluzione di un sistema o aggiornare i sistemi esistenti con i sensori più recenti. Ciò non solo consente di risparmiare tempo, ma riduce anche significativamente i costi di sviluppo. La documentazione completa e il supporto facilitano ulteriormente l'integrazione del sistema e semplificano la prototipazione. I nostri driver software open source sono disponibili su GitHub.
Ecosistema Embedded
Siete alla ricerca di una soluzione embedded completa? O semplicemente del partner giusto per lo sviluppo del vostro hardware o software? Abbiamo la risposta che fa per voi, mettendovi a disposizione il partner giusto.
Allied Vision ha stretto una collaborazione con partner specializzati in soluzioni embedded e visione artificiale per offrire ai nostri clienti una facile integrazione dei sistemi hardware e software. Stiamo espandendo costantemente il nostro ecosistema Embedded.
Oltre ai nostri partner elencati, ne abbiamo molti altri in grado di supportare il tuo caso d'uso, ad esempio se cerchi una soluzione di piattaforma AI per ITS o ispezione del controllo qualità. Oppure l'intero pacchetto che va dallo sviluppo embedded, all'integrazione e all'assemblaggio completo.
Iniziamo!
// Avnet Sillica
Avnet Silica è la divisione europea specializzata in semiconduttori di Avnet, uno dei principali distributori tecnologici a livello mondiale, e funge da collegamento intelligente tra clienti e fornitori. Il distributore semplifica la complessità fornendo soluzioni creative, tecnologia e supporto logistico. Avnet Silica è partner di importanti produttori di semiconduttori e fornitori di soluzioni innovative da molti anni. Con un team di oltre 200 ingegneri applicativi e specialisti tecnici, Avnet Silica supporta i progetti dall'idea al concetto fino alla produzione. Avnet Silica è un'unità aziendale regionale di Avnet (NASDAQ: AVT) con sede europea in Belgio (Avnet Europe BV).
Per saperne di più
// AI Blox
AI Blox fornisce hardware potente, modulare, sicuro e affidabile per accelerare l'implementazione di applicazioni AI edge nel settore dei trasporti e della logistica. La missione di AI Blox è quella di semplificare l'intelligenza edge eliminando i punti di attrito nella catena del valore dell'AI. Supportano le aziende fornendo l'hardware AI più flessibile sul mercato, riducendo così il time-to-market. Vuoi saperne di più su AI Blox? Consulta il link sottostante.
// PCB-Arts
Siamo il vostro partner per sistemi embedded intelligenti. Alla PCB-Arts, tutto ruota attorno alla tecnologia embedded di fascia alta e ai processori integrati. Vi supportiamo dallo sviluppo dell'elettronica e del software embedded fino alla produzione in serie del vostro prodotto.
Scopri di più
// Connetti Tech
Connect Tech Inc. è il più grande partner globale di NVIDIA nel settore dell'hardware embedded e offre un'ampia gamma di soluzioni NVIDIA® Jetson™, oltre a soluzioni embedded per una varietà di standard industriali, tra cui COM Express®, SMARC e altri ancora. Con oltre 35 anni di esperienza nel campo dell'informatica embedded, la gamma di tecnologie collaudate di Connect Tech comprende sistemi embedded completi, schede carrier, soluzioni termiche, switch embedded e altro ancora. Grazie ai servizi di progettazione e produzione interni, Connect Tech è in grado di fornire servizi di progettazione personalizzata con tempi di consegna rapidi, accompagnandovi dallo sviluppo alla distribuzione in tempi record.
Per saperne di più
// NVIDIA
Con la famiglia di moduli Jetson, NVIDIA offre sistemi ad alte prestazioni e basso consumo energetico, adatti a soddisfare i requisiti dell'intelligenza artificiale (AI) in tempo reale all'edge. Insieme alla serie di telecamere Alvium, la creazione di applicazioni di Embedded Vision basate su GPU non è mai stata così facile.
// Texim Europa
Texim Europe offre con passione componenti, moduli e (sotto)sistemi standard e personalizzati innovativi forniti da fornitori affidabili e di alta qualità della nostra rete mondiale. I nostri esperti altamente qualificati lavorano a stretto contatto con gli ingegneri e i team della catena di fornitura dei nostri clienti, condividendo le conoscenze relative al portafoglio e alla roadmap e garantendo una fornitura affidabile dei prodotti per supportare lo sviluppo e la produzione di apparecchiature di nuova generazione che faranno davvero la differenza nei mercati di riferimento dei nostri clienti.
Scopri di più
// Wahtari
Con sede a Monaco di Baviera, Wahtari sfrutta un'ampia gamma di componenti hardware e software di intelligenza artificiale in combinazione con la piattaforma di visione artificiale Wahtari AI per sviluppare rapidamente sistemi di intelligenza artificiale avanzati e personalizzati. Wahtari offre anche sistemi di intelligenza artificiale collaudati e pronti all'uso che possono essere facilmente adattati e integrati.
Per saperne di più
Intelligenza artificiale e Visione Embedded
Per le start-up che combinano visione e innovazione, Allied Vision offre uno strumento prezioso per trovare la telecamera giusta. Con oltre 30 anni di esperienza nella collaborazione con i nostri clienti e partner, supportiamo le start-up nello sviluppo delle loro applicazioni di intelligenza artificiale in vari settori, quali Robotica, realtà aumentata, droni, automazione o ITS.
Quali sono i fattori chiave di successo per una perfetta interazione tra IA e telecamera?