Soluzioni // Soluzioni di Visione Embedded // Soluzioni di Embedded Vision integrate AVNET
csm Linecard 1f226aa325

Soluzioni di Embedded Vision integrate e incorporate

Nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'IoT edge stanno emergendo sempre più applicazioni di Embedded Vision. Di conseguenza, i clienti hanno un crescente bisogno di soluzioni di Embedded Vision completamente integrate. Tenendo presente questo, Allied Vision e AVNET Silica, una società Avnet (NASDAQ: AVT), hanno concordato di rafforzare la loro collaborazione. Avnet Silica ha ampliato il proprio portafoglio di soluzioni di Embedded Vision grazie alla partnership con Allied Vision in tutta l'area EMEA. Con Allied Vision che fa parte della Linecard di Avnet Silica, i clienti ottengono un supporto complementare per esigenze diverse, dall'ottica alle telecamere fino all'elaborazione delle immagini su SoC integrati, attraverso il team EMEA Software and Services di Avnet Silica.

Avnet Silica offre uno dei portafogli di produttori di semiconduttori più completi del settore. Grazie ai propri ingegneri e professionisti del marketing specializzati in ambito tecnico e alla loro vasta conoscenza dei mercati e delle applicazioni, vi aiuteranno a trovare la soluzione giusta per i vostri prodotti.

Tra i produttori di semiconduttori figurano:

  • AMD 
  • Avnet Embedded
  • NXP
  • OnSemi
  • Renesas
csm Avnet Silica S S no slash 46ff6898e8

Driver software principale per fotocamere Alvium

Il driver software principale di Avnet Silica Software and Services EMEA per le telecamere Alvium è stato integrato e accettato nel kernel Linux. La disponibilità del driver software 

  • garantisce una compatibilità ottimale con le soluzioni di Embedded Vision attuali e future

  • semplifica l'integrazione delle telecamere Alvium nelle piattaforme Linux e ARM

  • offre un punto unico per il supporto all'integrazione e alla prototipazione e la consulenza end-to-end sulla visione

  • garantisce un ecosistema di valutazione e prototipazione mantenuto attivamente e senza soluzione di continuità per le principali franchigie SoC di Avnet Silica.

csm Alvium 1500 C Series 46bb2979c6

Telecamere Alvium CSI-2

La potente serie di telecamere Alvium MIPI CSI-2 offre agli sviluppatori di sistemi integrati l'accesso ai sensori di immagine ad alte prestazioni di Sony, molto diffusi nel settore della visione artificiale. 

  • Sensori all'avanguardia: accedete ai sensori di immagine ad alte prestazioni di Sony, molto apprezzati nel settore della visione artificiale!
  • Funzionalità ISP integrata: correzioni avanzate delle immagini e liberazione della scheda integrata per altre attività di elaborazione
  • Set completo di funzionalità
  • Un unico driver software per tutti: integra rapidamente le telecamere Alvium e scambia facilmente i modelli.
  • Gestione intelligente dell'alimentazione: progetta sistemi a basso consumo o addirittura alimentati a batteria.
  • Ampia larghezza di banda: utilizza la potente interfaccia MIPI CSI-2 con un massimo di 4 linee.
  • Qualità di riproduzione delle immagini: ottieni il massimo dalla combinazione obiettivo-sensore grazie all'allineamento del sensore Alvium ad alta precisione.
Vedi tutte le fotocamere Alvium C
embedded alvium

Telecamere Alvium FPD Link III e GMSL2™

Basandosi sulle telecamere Alvium MIPI CSI-2, Allied Vision offre ora anche telecamere Alvium con FPD Link III o GMSL2™. Con un PCB aggiuntivo che include il chip serializzatore, le telecamere Alvium FP3 e Alvium GM2 consentono soluzioni con cavi lunghi fino a 15 metri. È possibile utilizzare tutte le funzioni della telecamera, quindi funziona esattamente come la Alvium MIPI CSI-2 standard tramite V4L2. Inoltre, è disponibile la scheda adattatore de-serializzatore che si collega alla scheda integrata. È anche possibile utilizzare una scheda carrier di uno dei nostri partner dell'ecosistema che hanno già il de-serializzatore integrato.

  • Ampia scelta di sensori di alta qualità
  • Piena conformità alla compatibilità elettromagnetica (EMC)
  • Robusto connettore FAKRA coassiale o connettore HSD per cavi STP (Shielded Twisted Pair)
  • Resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Trasmissione delle immagini veloce e a basso overhead su sistemi integrati
  • Compatibile con più telecamere
  • Schede deserializzatrici disponibili per FPD-Link III e GMSL2 ™
  • Cavi STP sottili e cavi coassiali di diverse lunghezze disponibili
csm Alvium 1800 U Series 5a83a8fec3

Telecamere Alvium USB3 Vision

Alvium U consente di accedere all'imaging ad alte prestazioni con la tecnologia ALVIUM® per applicazioni industriali. Dotate della più recente generazione di sensori, queste telecamere piccole e leggere offrono un'elevata qualità dell'immagine e frame rate con il miglior rapporto qualità-prezzo. Con la sua interfaccia conforme allo standard USB3 Vision e l'hardware di livello industriale, è il vostro cavallo di battaglia per diverse applicazioni di visione artificiale, sia su sistemi basati su PC che su sistemi embedded.

  • Vari sensori: scegliete tra i sensori CMOS di ON Semi e Sony, compreso il NIR (vicino infrarosso), per le vostre applicazioni individuali.

  • Qualità di riproduzione delle immagini: ottieni il massimo dalla combinazione obiettivo-sensore grazie all'allineamento del sensore Alvium ad alta precisione.

  • Gestione intelligente dell'alimentazione: progettate sistemi a basso consumo o addirittura alimentati a batteria.

  • USB 3.1 Gen 1: installate la nostra VIMBA Suite e ottenete facilmente le vostre prime immagini.

  • Hardware di livello industriale: progettate applicazioni affidabili grazie al connettore Micro-B USB 3.1 Gen 1 con blocchi a vite.

Vedi tutte le telecamere USB Alvium
VimbaX Logo SE V2 FIN

Kit di sviluppo software Vimba X

Vimba X è l'SDK completamente compatibile con GenICam di Allied Vision per tutte le telecamere Alvium.
La suite software indipendente dalla piattaforma funziona su Windows 10 e 11, Linux, Linux ARM e macOS (tutti a 64 bit).

  • Acquisisci immagini ed esplora le funzionalità della telecamera senza programmazione.
  • Programmate le vostre applicazioni di visione con API C, C++ o Python.
  • Collegati a librerie e framework di terze parti.

Per utilizzare le telecamere Alvium CSI-2 su un sistema di Embedded Vision, Allied Vision offre diverse modalità di accesso:

  • GenICam per accesso CSI-2
  • Accesso diretto al registro (DRA)
  • Accesso Video4Linux2

Open-source CSI-2 driver software is available on GitHub for various boards and system on chip (SoC).

Scarica Vimba X