솔루션 // 임베디드 비전 솔루션 // 통합 임베디드 비전 솔루션 AVNET
csm Linecard 1f226aa325

통합 임베디드 비전 솔루션

인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT) 에지 분야에서 비전 애플리케이션이 점점 더 많이 등장하고 있습니다. 이에 따라 고객들은 완전 통합형 임베디드 비전 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 점을 고려하여 Allied Vision과 Avnet 계열사인 AVNET Silica(나스닥: AVT)는 협력을 강화하기로 합의했습니다. Avnet Silica는 Allied Vision과의 EMEA 지역 파트너십을 통해 임베디드 비전 솔루션 포트폴리오를 확장했습니다. Allied Vision이 Avnet Silica의 라인카드에 포함됨에 따라 고객은 Avnet Silica의 EMEA 소프트웨어 및 서비스 팀을 통해 광학 부품, 카메라부터 임베디드 SoC 기반 이미지 처리까지 다양한 요구사항에 대한 보완적 지원을 받을 수 있습니다.

애브넷 실리카는 업계에서 가장 포괄적인 반도체 제조사 포트폴리오를 제공합니다. 엔지니어와 기술 전문 마케팅 전문가, 그리고 시장 및 애플리케이션에 대한 방대한 지식을 바탕으로 귀사의 제품에 적합한 솔루션을 찾도록 지원합니다.

반도체 제조업체로는 다음과 같습니다:

  • AMD 
  • 애브넷 임베디드
  • NXP
  • 온세미(OnSemi)
  • Renesas
csm Avnet Silica S S no slash 46ff6898e8

Alvium 카메라용 메인라인 드라이버

Avnet Silica Software and Services EMEA의 Alvium 카메라용 메인라인 드라이버가 리눅스 커널에 통합 및 승인되었습니다. 해당 드라이버의 가용성은 

  • 현재 및 향후 임베디드 비전 솔루션과의 최적의 호환성을 보장하며

  • Alvium 카메라의 리눅스 및 ARM 플랫폼 통합을 간소화하며

  • 통합 및 프로토타이핑 지원과 엔드투엔드 비전 컨설팅을 위한 원스톱 서비스를 제공합니다

  • Avnet Silica의 주요 SoC 프랜차이즈를 위한 능동적으로 유지 관리되는 원활한 평가 및 프로토타이핑 생태계를 보장합니다

하나의 플랫폼, 임베디드 비전을 위한 다양한 솔루션

독특한 모듈식 설계로 Alvium 플랫폼은 MIPI CSI-2 및 GMSL2™와 같은 다양한 인터페이스, 센서, 스펙트럼 감도, 해상도, 하우징 및 장착 옵션(GigE 비전 카메라용 보드 레벨 변형 포함)과 드라이버 API를 제공합니다. 산업 자동화, 의료 공학, 물류, 로봇 공학 및 식품 및 음료 분야의 애플리케이션에 대한 거의 모든 고객 요구 사항에 대해 적절한 통합 임베디드 비전 솔루션을 빠르고 쉽게 개발할 수 있습니다.

광범위한 카메라 포트폴리오는 다양한 인터페이스를 포괄합니다:

csm Alvium 1500 C Series 46bb2979c6

Alvium CSI-2 카메라

강력한 Alvium MIPI CSI-2 카메라 시리즈는 임베디드 시스템 개발자에게 머신 비전 산업에서 널리 사용되는 소니의 고성능 이미지 센서를 제공합니다. 

  • 최첨단 센서: 머신 비전 업계에서 널리 사용되는 소니의 고성능 이미지 센서를 활용하세요!
  • 온보드 ISP 기능: 고급 이미지 보정 기능으로 임베디드 보드를 다른 처리 작업에 활용할 수 있습니다.
  • 포괄적인 기능 세트
  • 하나의 드라이버로 모두 지원: Alvium 카메라를 신속하게 통합하고 모델을 쉽게 교체할 수 있습니다.
  • 지능형 전력 관리: 저전력 또는 배터리 구동 시스템 설계가 가능합니다.
  • 높은 대역폭: 최대 4개의 레인을 지원하는 강력한 MIPI CSI-2 인터페이스 사용.
  • 이미지 재현 품질: 고정밀 Alvium 센서 정렬을 통해 렌즈와 센서의 조합을 최대한 활용하십시오.
모든 Alvium C 카메라 보기
embedded alvium

Alvium FPD 링크 III 및 GMSL2™ 카메라

Alvium MIPI CSI-2 카메라를 기반으로 Allied Vision은 이제 FPD Link III 또는 GMSL2™를 탑재한 Alvium 카메라도 제공합니다. 직렬화 칩이 포함된 추가 PCB를 통해 Alvium FP3 및 Alvium GM2 카메라는 최대 15미터의 장거리 케이블 솔루션을 지원합니다. 모든 카메라 기능을 사용할 수 있으므로 V4L2를 통한 표준 Alvium MIPI CSI-2와 동일하게 작동합니다. 또한 임베디드 보드에 연결되는 디시리얼라이저 어댑터 보드를 별도로 제공합니다. 디시리얼라이저가 내장된 당사 생태계 파트너사의 캐리어 보드를 사용할 수도 있습니다.

  • 다양한 고품질 센서 선택 가능
  • 완벽한 전자기 호환성(EMC) 준수
  • STP(차폐 트위스트 페어) 케이블용 견고한 동축 기반 FAKRA 커넥터 또는 HSD 커넥터
  • 충격 및 진동에 대한 내성
  • 임베디드 시스템에서 빠르고 오버헤드 낮은 이미지 전송
  • 다중 카메라 호환성
  • FPD-Link III 및 GMSL2™용 디시리얼라이저 보드 제공
  • 다양한 길이의 얇은 STP 케이블 및 동축 케이블 제공
csm Alvium 1800 U Series 5a83a8fec3

Alvium USB3 비전 카메라

Alvium U는 산업용 애플리케이션을 위한 ALVIUM® 기술로 고성능 이미징 분야에 진입할 수 있게 합니다. 최신 세대 센서를 탑재한 이 소형 경량 카메라는 최고의 가격 대비 성능으로 높은 화질과 프레임 속도를 제공합니다. USB3 Vision 호환 인터페이스와 산업용 등급 하드웨어를 갖춘 이 제품은 PC 기반이든 임베디드 시스템이든 다양한 머신 비전 애플리케이션의 핵심 장비입니다.

  • 다양한 센서: 개별 애플리케이션에 맞춰 ON Semi 및 Sony의 CMOS 센서(근적외선(NIR) 포함) 중에서 선택 가능합니다.

  • 이미지 재현 품질: 고정밀 Alvium 센서 정렬 기술로 렌즈와 센서의 조합을 최대한 활용하십시오.

  • 지능형 전력 관리: 저전력 또는 배터리 구동 시스템 설계가 가능합니다.

  • USB 3.1 Gen 1: VIMBA Suite를 설치하고 쉽게 첫 이미지를 얻으세요.

  • 산업용 등급 하드웨어: 나사 잠금 장치가 있는 Micro-B USB 3.1 Gen 1 커넥터를 통해 신뢰할 수 있는 애플리케이션을 설계하십시오.

모든 Alvium USB 카메라 보기
VimbaX Logo SE V2 FIN

소프트웨어 개발 키트 Vimba X

Vimba X는 모든 Alvium 카메라를 위한 Allied Vision의 완전한 GenICam 호환 SDK입니다. 플랫폼
독립적인 이 소프트웨어 제품군은 Windows 10 및 11, Linux, Linux ARM, macOS(모두 64비트)에서 실행됩니다.

  • 프로그래밍 없이도 이미지를 획득하고 카메라 기능을 탐색할 수 있습니다.
  • C, C++ 또는 Python API로 비전 애플리케이션을 프로그래밍하십시오.
  • 타사 라이브러리 및 프레임워크에 연결할 수 있습니다.

임베디드 비전 시스템에서 Alvium CSI-2 카메라를 작동하기 위해 Allied Vision은 다음과 같은 다양한 접근 모드를 제공합니다:

  • CSI-2 액세스를 위한 GenICam
  • 직접 레지스터 액세스(DRA)
  • Video4Linux2 액세스

다양한 보드 및 시스템 온 칩(SoC)용 오픈소스 CSI-2 드라이버는 GitHub에서 이용 가능합니다.

Vimba X 다운로드