解決方案 // 嵌入式視覺解決方案 // 整合式嵌入式視覺解決方案 AVNET
csm Linecard 1f226aa325

整合式嵌入式視覺解決方案

在人工智慧與物聯網邊緣運算領域,視覺應用正日益普及。因此客戶對全整合式嵌入式視覺解決方案的需求持續增長。有鑑於此,Allied Vision與安富利旗下公司AVNET Silica(納斯達克代碼:AVT)已達成協議,將深化雙方合作關係。 Avnet Silica透過與Allied Vision建立涵蓋歐洲、中東及非洲地區的夥伴關係,擴充其嵌入式視覺解決方案產品組合。隨著Allied Vision產品線納入Avnet Silica的產品目錄,客戶可透過Avnet Silica歐洲、中東及非洲地區的軟體與服務團隊,獲得從光學元件、相機到嵌入式SoC影像處理等多元需求的配套支援。

艾維特矽晶提供業界最全面的半導體製造商產品組合之一。憑藉其工程師團隊、技術專業的行銷專家,以及對市場與應用的深厚理解,我們將協助您為產品找到最適切的解決方案。

合作半導體製造商包括:

  • AMD 
  • 艾維特嵌入式
  • 恩智浦
  • 安森美半導體
  • 瑞薩
csm Avnet Silica S S no slash 46ff6898e8

Alvium 攝影機專用主線驅動程式

艾維特矽軟件與服務歐洲、中東及非洲地區(EMEA)為Alvium相機開發的主線驅動程式已整合至Linux核心並通過驗收。此驅動程式的可用性 

  • 確保與當前及未來嵌入式視覺解決方案的最佳相容性

  • 簡化Alvium相機在Linux與ARM平台的整合流程

  • 提供整合與原型開發支援的一站式服務,以及端到端視覺諮詢服務

  • 為安富利Silica旗下主要系統單晶片產品線提供持續維護的無縫評估與原型開發生態系統

單一平台,多元解決方案為嵌入式視覺而生

憑藉其獨特的模組化設計,Alvium平台提供多種介面選擇,例如MIPI CSI-2與GMSL2™、各類感測器、光譜靈敏度、解析度、外殼與安裝選項(包含適用於GigE視覺相機的板級變體),以及驅動程式API。 無論客戶需求來自工業自動化、醫療工程、物流、機器人或食品飲料等領域,皆能快速輕鬆地開發出相應的整合式嵌入式視覺解決方案。

廣泛的相機產品組合涵蓋多種不同介面:

csm Alvium 1500 C Series 46bb2979c6

Alvium CSI-2 攝影機

強大的Alvium MIPI CSI-2相機系列,讓嵌入式系統開發者得以運用索尼在機器視覺產業廣受歡迎的高性能影像感測器。 

  • 尖端感測器:採用索尼在機器視覺產業廣受歡迎的高性能影像感測器!
  • 內建 ISP 功能:執行進階影像校正,釋放嵌入式主板資源以處理其他任務
  • 全面功能組合
  • 單一驅動程式適用所有型號:快速整合 Alvium 相機並輕鬆更換機型
  • 智能電源管理:設計低功耗甚至電池供電系統
  • 高頻寬:採用強大的 MIPI CSI-2 介面,最多可達 4 通道。
  • 影像重現品質:透過高精度Alvium感測器對位技術,充分發揮鏡頭與感測器組合的極致效能。
查看所有 Alvium C 系列相機
embedded alvium

Alvium FPD Link III 與 GMSL2™ 相機

基於 Alvium MIPI CSI-2 相機,Allied Vision 現亦推出搭載 FPD Link III 或 GMSL2™ 介面的 Alvium 相機。透過附加含串列化晶片的 PCB 板,Alvium FP3 與 Alvium GM2 相機可實現最長達 15 公尺的長纜解決方案。 所有相機功能皆可正常運作,透過V4L2介面操作時與標準Alvium MIPI CSI-2相機完全相同。此外,另有可連接嵌入式主板的解串列器轉接板可供選用,您亦可選用生態系統合作夥伴提供的載板,其已內建解串列器功能。

  • 高品質感測器多元選擇
  • 完全符合電磁相容性(EMC)規範
  • 採用堅固的同軸式FAKRA連接器或HSD連接器,適用於STP(屏蔽雙纜)線纜
  • 抗衝擊與抗震動設計
  • 嵌入式系統上快速且低開銷的影像傳輸
  • 支援多鏡頭系統
  • 提供適用於 FPD-Link III 與 GMSL2™ 的解串列化電路板
  • 提供不同長度的細型STP電纜及同軸電纜
csm Alvium 1800 U Series 5a83a8fec3

Alvium USB3 Vision 攝影機

Alvium U 搭載 ALVIUM® 技術,為工業應用開啟高效能成像之門。配備最新一代感測器,這款輕巧相機以最佳性價比提供高畫質與高速幀率。憑藉符合 USB3 Vision 標準的介面及工業級硬體,無論在電腦平台或嵌入式系統中,皆能成為各類機器視覺應用的得力助手。

  • 多元感測器選擇:可依應用需求選配安森美半導體與索尼的CMOS感測器,包含近紅外線(NIR)感測器。

  • 影像重現品質:透過高精度Alvium感測器對位技術,充分發揮鏡頭與感測器組合的極致效能。

  • 智能電源管理:可設計低功耗甚至電池供電系統。

  • USB 3.1 Gen 1:安裝我們的 VIMBA Suite,輕鬆獲取首張影像。

  • 工業級硬體:採用帶螺絲鎖定的Micro-B USB 3.1 Gen 1連接器,打造可靠應用方案。

查看所有 Alvium USB 攝影機
VimbaX Logo SE V2 FIN

軟體開發套件 Vimba X

Vimba X 是 Allied Vision 為所有 Alvium 相機推出的完全符合 GenICam 標準的 SDK
此平台獨立的軟體套件可在 Windows 10 與 11、Linux、Linux ARM 及 macOS(均為 64 位元)系統上運行。

  • 無需編程即可擷取影像並探索相機功能。
  • 使用 C、C++ 或 Python API 編寫視覺應用程式。
  • 可連接第三方函式庫與框架。

為在嵌入式視覺系統上操作 Alvium CSI-2 相機,Allied Vision 提供多種存取模式:

  • GenICam for CSI-2 存取
  • 直接寄存器存取 (DRA)
  • Video4Linux2 存取

開源 CSI-2 驅動程式已於 GitHub 上提供,適用於不同開發板與系統單晶片 (SoC)。

下載 Vimba X