解決方案 // 嵌入式視覺解決方案
Embedded Applications Robot AI

嵌入式視覺解決方案

當願景遇上科技

先進嵌入式視覺技術,適用於各行各業

csm header alvium lenses 1280x720 77c1f35075

嵌入式視覺相機

我們為嵌入式系統開發者提供高性能工業級相機模組,並為機器視覺工程師鋪設從個人電腦到嵌入式系統的技術橋樑。透過Alvium相機系列,我們實現嵌入式應用中的簡易硬體與軟體整合。此系列搭載革命性的ALVIUM®技術——由Allied Vision設計的獨特系統單晶片,為嵌入式視覺系統帶來工業級效能,為系統工程師創造多重優勢。

  • 廣泛的感測器選擇
  • 先進影像預處理
  • 緊湊型外形設計
  • 低功耗
  • 工業標準
  • 卓越的性價比

// Alvium CSI-2

工業級 CSI-2 影像感測器,專為進階嵌入式視覺系統設計

// 探索 Alvium C 系列相機

// Alvium FP3

基於CSI-2的堅固型Alvium相機,適用於長纜解決方案

// 探索 Alvium FP3 相機

// Alvium GM2

基於CSI-2的Alvium相機,實現高速與長距離數據傳輸

// 探索 Alvium GM2 系列相機

嵌入式配件

經 Allied Vision 認證的配件均由我們的專家嚴選,旨在為您的應用提供最佳影像品質與最高可靠性。我們的技術人員與工程師會將轉接板、鏡頭、介面線等配件與相機進行全面測試,藉此推薦最優配件組合,確保 Allied Vision 相機發揮極致效能。

// 顯示所有配件

csm AlviumFP3 GM2 Coax f87b875b06

Alvium FPD Link III 與 GMSL2™ 相機

基於 Alvium MIPI CSI-2 相機,Allied Vision 同時提供配備 FPD Link III 或 GMSL2™ 的 Alvium 相機。透過附加搭載串列化晶片的 PCB 板,Alvium FP3 與 GM2 相機可實現最長達 15 公尺的長纜解決方案。 所有相機功能皆可正常使用,透過V4L2介面運作方式與標準Alvium MIPI CSI-2完全相同。此外,另有可連接嵌入式主板的解串器轉接板可供選用,您亦可選用生態系統合作夥伴提供的載板,該載板已內建解串器功能。

您的優勢:

  • 完全符合電磁相容性規範
  • 抗衝擊與抗震動
  • 嵌入式系統上快速且低開銷的影像傳輸
  • 支援多相機系統
  • 提供適用於FPD-Link III與GMSL2™的解串列化板卡
  • 提供不同長度的細型STP與同軸電纜

輕鬆整合

// 軟體

Alvium CSI-2 攝影機

為在您的視覺系統上操作 Alvium CSI-2 相機,Allied Vision 提供多種存取模式:

  • GenICam for CSI-2 存取模式透過 GenICam 功能控制相機,直接使用 Alvium CSI-2 驅動程式與 CSI-2 傳輸層 (TL)。
  • 直接寄存器存取(DRA)模式:供進階使用者透過寄存器直接控制相機。
  • Video4Linux2 存取模式:透過成熟的 V4L2 API 及 GStreamer、OpenCV 等應用程式控制相機。

開源 CSI-2 驅動程式已於 GitHub 釋出,適用於各類開發板與系統單晶片 (SoC)。

Alvium GigE、5GigE 與 USB3 相機

Alvium USB、GigE 和 5GigE 攝影機可透過 Allied Vision 新一代 Vimba X SDK 輕鬆整合至嵌入式系統。此 SDK 為完全符合 GenICam 標準的跨平台解決方案,適用於所有配備 GigE、5GigE 及 USB3 Vision 介面的 Allied Vision 攝影機。

基於 GenICam 的傳輸層支援 Alvium 相機,並能自動將其連接至 MATLAB、OpenCV、Halcon、CVB 等第三方軟體解決方案

Logo VimbaX transparent

// 駕駛員

我們的 CSI-2 驅動程式支援所有採用 MIPI CSI-2 介面的現行及未來 Alvium 相機模組,無論該模組搭載何種感測器。透過極少的開發工作,即可測試配備不同感測器的各類相機、開發具備多種解析度變體的系統,或將現有系統升級至最新感測器。此舉不僅節省時間,更大幅降低開發成本。完善的文件與技術支援進一步簡化系統整合流程,並加速原型開發進程。 您可在 GitHub 上找到我們的開源驅動程式。

csm alvium driver infographic 89ff229bcf

嵌入式生態系統

您正在尋找完整的嵌入式解決方案?還是為您的硬體或軟體開發尋覓合適的夥伴?我們能為您引薦理想的合作夥伴,提供完美解答。

Allied Vision已與專精嵌入式系統及機器視覺的夥伴結盟,為客戶提供簡便的硬體與軟體系統整合服務。我們持續擴展嵌入式生態系統。

除公開合作夥伴外,我們尚有眾多能支援您應用場景的夥伴,例如:當您尋求智慧交通系統或品質檢測的人工智慧平台解決方案,或需要涵蓋嵌入式開發、系統整合至完整組裝的全方位服務時。

立即行動!

立即聯繫我們

// 安富利矽晶

艾維特矽晶(Avnet Silica)是全球頂尖科技經銷商艾維特(Avnet)旗下的歐洲半導體專業部門,致力於成為客戶與供應商間的智慧橋樑。透過提供創新的解決方案、技術支援與物流服務,該經銷商有效化解複雜挑戰。 多年來,艾維特矽晶始終與頂尖半導體製造商及創新解決方案供應商保持合作夥伴關係。憑藉逾200名應用工程師與技術專家的團隊實力,艾維特矽晶提供從構想、概念到量產的全流程專案支援。作為艾維特集團(納斯達克代碼:AVT)的區域業務單位,其歐洲總部位於比利時(艾維特歐洲有限公司)。 

// 聯絡安富利矽晶

閱讀更多
Avnet Silica

// AI-Blox

AI-Blox 提供強大、模組化、安全且可靠的硬體解決方案,加速運輸與物流領域的邊緣人工智慧應用部署。AI-Blox 的使命是消除人工智慧價值鏈中的摩擦點,讓邊緣智能變得簡單易行。他們透過提供市場上最具彈性的 AI 硬體,協助企業縮短產品上市時間。想進一步了解 AI-BLOX?請點擊下方連結。

csm AI Blox Logo 5c269abfea

// PCB 藝術

我們是您智慧嵌入式系統的理想夥伴。在PCB Arts,一切皆圍繞高端嵌入式技術與整合式處理器展開。從電子設備與嵌入式軟體的開發,直至產品的量產階段,我們全程提供全方位支援。

探索更多
pcb arts logo colored 1

// 連接科技

康捷科技股份有限公司是 NVIDIA 全球最大的嵌入式硬體合作夥伴,提供廣泛的 NVIDIA® Jetson™ 解決方案,以及符合多種產業標準的嵌入式解決方案,包括 COM Express®、SMARC 等規格。 憑藉逾35年嵌入式運算經驗,康泰科技的成熟技術陣容涵蓋完整嵌入式系統、載板、散熱解決方案、嵌入式交換器等產品。透過自主設計與製造服務,康泰科技能提供快速客製化設計服務,助您以破紀錄的速度從開發邁向部署。

閱讀更多
csm Logo ConnectTech Clean white 1bdaa12355

// NVIDIA

透過其 Jetson 模組系列,NVIDIA 提供高效能且低功耗的系統,適用於解決邊緣端的即時人工智慧(AI)需求。結合 Alvium 相機系列,打造基於 GPU 的嵌入式視覺應用從未如此簡單。

NVLogo 2D

// Texim Europe

在泰克西姆歐洲,我們以滿腔熱忱提供來自全球網絡中值得信賴、高品質供應商的標準與客製化元件、模組及(子)系統創新解決方案。我們訓練有素的專家團隊與客戶工程師及供應鏈團隊緊密協作,共享產品組合與發展藍圖知識,並維持可靠的產品供應,以支持新一代設備的開發與生產——這些創新將為客戶目標市場帶來實質性變革。

探索更多
csm TeximEurope Logo 8c11f2cfb2

// 瓦塔里

總部位於慕尼黑的Wahtari,透過整合多樣化的AI硬體與軟體元件,結合Wahtari AI視覺平台,能快速開發客製化的先進AI系統。Wahtari同時提供經過實證、可立即使用的AI系統,這些系統能輕鬆調整並整合至各種應用場景。

閱讀更多
Logo Wahtari white
Header Startup Hub KI 2022 72dpi

人工智慧與嵌入式視覺

對於兼具遠見與創新的新創企業,Allied Vision 提供尋找理想相機的寶貴工具。憑藉逾三十年與客戶及合作夥伴的專案協作經驗,我們協助新創公司開發各領域的 AI 應用,涵蓋機器人、擴增實境、無人機、自動化及智能交通系統等領域。 

實現人工智慧與相機完美互動的關鍵成功要素為何?

閱讀專家建議