임베디드 비전 솔루션
비전이 기술과 만나는 곳
모든 산업을 위한 고급 임베디드 비전
임베디드 비전 카메라
임베디드 시스템 개발자에게 고성능 산업용 카메라 모듈을 제공하며, 머신 비전 엔지니어를 위해 PC에서 임베디드 시스템으로의 전환을 가능하게 합니다. Alvium 카메라 시리즈를 통해 임베디드 애플리케이션에서 손쉬운 하드웨어 및 소프트웨어 통합을 제공합니다. Allied Vision이 설계한 혁신적인 ALVIUM® 기술, 즉 독보적인 시스템 온 칩(SoC)을 기반으로 하는 Alvium 카메라 시리즈는 임베디드 비전에 산업용 성능을 제공하며 시스템 엔지니어에게 다양한 이점을 선사합니다.
- 다양한 센서 지원
- 고급 이미지 전처리
- 컴팩트한 폼 팩터
- 저전력 소비
- 산업 표준
- 뛰어난 가격 대비 성능
// Alvium CSI-2
고급 임베디드 비전을 위한 산업용 CSI-2 카메라
// Alvium FP3
장거리 케이블 솔루션용 견고한 CSI-2 기반 Alvium 카메라
// Alvium GM2
고속 및 장거리 데이터 전송을 위한 CSI-2 기반 Alvium 카메라
내장형 액세서리
Allied Vision 인증 액세서리는 당사 전문가들이 귀사의 애플리케이션에 최상의 이미지 품질과 최대한의 신뢰성을 제공하기 위해 엄선한 제품입니다. 당사 기술진과 엔지니어들은 어댑터 보드, 렌즈, 인터페이스 케이블 등의 액세서리를 당사 카메라와 결합하여 광범위한 테스트를 수행합니다. 이를 통해 최적의 액세서리를 추천하고 귀사의 Allied Vision 카메라 성능을 극대화할 수 있습니다.
Alvium FPD 링크 III 및 GMSL2™ 카메라
Alvium MIPI CSI-2 카메라를 기반으로 Allied Vision은 FPD Link III 또는 GMSL2™를 지원하는 Alvium 카메라도 제공합니다. 직렬화 칩이 포함된 추가 PCB를 통해 Alvium FP3 및 GM2 카메라는 최대 15미터의 장거리 케이블 솔루션을 구현합니다. 모든 카메라 기능을 사용할 수 있으므로 V4L2를 통한 표준 Alvium MIPI CSI-2와 동일하게 작동합니다. 또한 임베디드 보드에 연결되는 디시리얼라이저 어댑터 보드를 별도로 구매할 수 있습니다. 디시리얼라이저가 내장된 당사 생태계 파트너사의 캐리어 보드를 사용할 수도 있습니다.
주요 이점:
- 완전한 EMC 준수
- 충격 및 진동 방지
- 임베디드 시스템에서 빠르고 오버헤드 낮은 이미지 전송
- 다중 카메라 지원
- FPD-Link III 및 GMSL2™용 디세리얼라이저 보드 제공
- 다양한 길이의 얇은 STP 및 동축 케이블 제공
쉬운 통합
// 소프트웨어
Alvium CSI-2 카메라
비전 시스템에서 Alvium CSI-2 카메라를 작동시키기 위해 Allied Vision은 다양한 접근 모드를 제공합니다:
- GenICam for CSI-2 액세스는 Alvium CSI-2 드라이버와 CSI-2 전송 계층(TL)을 직접 사용하여 GenICam 기능을 통해 카메라를 제어합니다.
- 고급 사용자를 위한 레지스터 기반 카메라 제어 방식인 직접 레지스터 액세스(DRA).
- Video4Linux2(V4L2) 액세스는 확립된 V4L2 API 및 GStreamer, OpenCV와 같은 애플리케이션을 통해 카메라를 제어할 수 있게 합니다.
다양한 보드 및 시스템 온 칩(SoC)용 오픈소스 CSI-2 드라이버는 GitHub에서 이용 가능합니다.
Alvium GigE, 5GigE 및 USB3 카메라
Alvium USB, GigE 및 5GigE 카메라는 Allied Vision의 차세대 Vimba X SDK를 통해 임베디드 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다. Vimba X SDK는 GigE, 5GigE 및 USB3 Vision 인터페이스를 갖춘 모든 Allied Vision 카메라를 위한 완전한 GenICam 호환 플랫폼 독립적 SDK입니다.
GenICam 기반 전송 계층은 Alvium 카메라를 지원하며 MATLAB, OpenCV, Halcon, CVB 등 다양한 타사 소프트웨어 솔루션에 자동으로 연결할 수 있습니다.
// 드라이버
당사의 CSI-2 드라이버는 카메라 모듈이 사용하는 센서와 무관하게 MIPI CSI-2 인터페이스를 갖춘 모든 현재 및 향후 Alvium 카메라 모듈을 지원합니다. 최소한의 개발 노력으로 다양한 센서를 탑재한 여러 카메라를 테스트하거나, 시스템의 다양한 해상도 변형을 개발하거나, 기존 시스템을 최신 센서로 업그레이드할 수 있습니다. 이는 시간을 절약할 뿐만 아니라 개발 비용을 크게 절감합니다. 포괄적인 문서와 지원은 시스템 통합을 더욱 용이하게 하고 프로토타이핑을 단순화합니다. 오픈소스 드라이버는 GitHub에서 확인하실 수 있습니다.
임베디드 생태계
완벽한 임베디드 솔루션을 찾고 계신가요? 아니면 하드웨어나 소프트웨어 개발에 딱 맞는 파트너를 원하시나요? 저희는 적합한 파트너를 연결해 드림으로써 해답을 제시합니다.
Allied Vision은 임베디드 및 머신 비전 분야 전문 파트너사와 협력하여 고객에게 손쉬운 하드웨어 및 소프트웨어 시스템 통합을 제공합니다. 당사는 지속적으로 임베디드 생태계를 확장하고 있습니다.
공식 파트너사 외에도 ITS(지능형 교통 시스템)나 품질 검사용 AI 플랫폼 솔루션, 또는 임베디드 개발부터 통합, 완전한 조립에 이르는 전체 스택을 지원하는 다양한 파트너사가 귀사의 사용 사례를 지원할 수 있습니다.
지금 시작해 보세요!
// 애브넷 실리카
애브넷 실리카는 글로벌 기술 유통사 중 하나인 애브넷의 유럽 반도체 전문 부문으로, 고객과 공급업체 간의 스마트한 연결고리 역할을 수행합니다. 이 유통사는 창의적인 솔루션, 기술 및 물류 지원을 제공함으로써 복잡성을 단순화합니다. Avnet Silica는 수년간 선도적인 반도체 제조사 및 혁신적인 솔루션 제공업체의 파트너로 활동해 왔습니다. 200명 이상의 애플리케이션 엔지니어 및 기술 전문가로 구성된 팀을 통해 Avnet Silica는 아이디어 구상부터 개념 설계, 생산에 이르기까지 전 과정을 지원합니다. Avnet Silica는 Avnet(NASDAQ: AVT)의 지역 사업부로, 유럽 본사는 벨기에(Avnet Europe BV)에 위치합니다.
더 보기
// AI Blox
AI Blox는 운송 및 물류 분야에서 엣지 AI 애플리케이션의 신속한 도입을 가속화하기 위해 강력하고 모듈식이며 안전하고 신뢰할 수 있는 하드웨어를 제공합니다. AI Blox의 사명은 AI 가치 사슬 내 마찰 요소를 제거함으로써 엣지 인텔리전스를 쉽게 만드는 것입니다. 그들은 시장에서 가장 유연한 AI 하드웨어를 제공함으로써 기업을 지원하고, 이를 통해 시장 출시 시간을 단축합니다. AI Blox에 대해 더 알고 싶으신가요? 아래 링크를 확인하세요.
// PCB-Arts
당사는 지능형 임베디드 시스템 분야의 파트너입니다. PCB-Arts는 최첨단 임베디드 기술과 통합 프로세서를 중심으로 모든 업무를 수행합니다. 전자기기 및 임베디드 소프트웨어 개발부터 제품의 양산에 이르기까지 전 과정을 지원합니다.
더 알아보기
// 커넥트 테크
커넥트 테크(Connect Tech Inc.)는 NVIDIA® Jetson™ 솔루션을 비롯해 COM Express®, SMARC 등 다양한 산업 표준을 위한 임베디드 솔루션을 제공하는 NVIDIA의 최대 글로벌 임베디드 하드웨어 파트너입니다. 35년 이상의 임베디드 컴퓨팅 경험을 보유한 Connect Tech의 검증된 기술 포트폴리오에는 완전한 임베디드 시스템, 캐리어 보드, 열 관리 솔루션, 임베디드 스위치 등이 포함됩니다. 자체 설계 및 제조 역량을 바탕으로 Connect Tech는 맞춤형 설계 서비스를 신속하게 제공하여 개발부터 배포까지 기록적인 시간 내에 완료할 수 있도록 지원합니다.
더 보기
// NVIDIA
NVIDIA의 Jetson 모듈 제품군은 고성능 저전력 시스템을 제공하여 에지에서 실시간 인공지능(AI) 요구사항을 해결하는 데 적합합니다. Alvium 카메라 시리즈와 함께 GPU 기반 임베디드 비전 애플리케이션을 구축하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
// 텍심 유럽
텍심 유럽은 전 세계 네트워크를 통해 신뢰할 수 있는 고품질 공급업체들이 제공하는 표준 및 맞춤형 부품, 모듈, (하위)시스템 혁신을 열정적으로 제공합니다. 당사의 고도로 훈련된 전문가들은 고객사의 엔지니어 및 공급망 팀과 긴밀히 협력하며, 포트폴리오 및 로드맵 지식을 공유하고 안정적인 제품 공급을 유지함으로써 고객사의 목표 시장에서 진정한 변화를 가져올 차세대 장비 개발 및 생산을 지원합니다.
더 알아보기
// 와타리
뮌헨에 본사를 둔 와타리는 와타리 AI 비전 플랫폼과 결합된 다양한 AI 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 활용하여 맞춤형 고급 AI 시스템을 신속하게 개발합니다. 와타리는 또한 검증된 즉시 사용 가능한 AI 시스템을 제공하며, 이는 쉽게 적용 및 통합될 수 있습니다.
더 보기
인공지능과 임베디드 비전
비전과 혁신을 결합한 스타트업 기업을 위해 Allied Vision은 적합한 카메라를 찾는 데 유용한 도구를 제공합니다. 고객 및 파트너사와의 프로젝트 작업에서 30년 이상의 경험을 바탕으로, 우리는 로봇공학, 증강 현실, 드론, 자동화 또는 ITS(지능형 교통 시스템) 등 다양한 분야에서 스타트업 기업의 AI 애플리케이션 개발을 지원합니다.
AI와 카메라의 완벽한 상호작용을 위한 핵심 성공 요소는 무엇일까요?