exo header

EXO 시리즈

통합자의 카메라

EXO에는 다양한 종류의 CMOS 센서가 탑재되어 있습니다. GigE Vision, Camera Link, USB3 Vision 등 다양한 인터페이스를 제공하며, 모든 인터페이스에 통합 스트로브 컨트롤러가 내장되어 있습니다.

정밀 밀링 유니바디 하우징

정밀하게 제작된 일체형 하우징과 소니 및 CMOSIS의 다양한 CMOS 센서가 이 다목적 산업용 카메라의 기반을 이룹니다. EXO는 다수의 표준화된 장착 구멍 덕분에 통합이 용이하며 모든 유형의 렌즈에 안정적인 연결을 제공합니다. GigE Vision, Camera Link, USB3 Vision 등 다양한 인터페이스를 제공하며, 모두 통합 스트로브 컨트롤러를 갖추고 있습니다.
  • 정밀 가공된 일체형 하우징
  • 내장 256MB 버스트 모드 메모리 (GigE)
  • USB3 Vision, GigE Vision, Cameralink 인터페이스 지원

당신의 비전을 위해 설계되었습니다

EXO는 다음과 같은 분들에게 완벽한 카메라입니다:

  • 신뢰할 수 있고 유연하며 강력한 카메라를 컴팩트하고 경제적인 패키지로 찾고 계신다면
  • 시스템에 카메라를 손쉽게 통합하고 싶으신 분
  • 고온 환경에서 사용 가능한 정밀 가공된 일체형 하우징이 필요한 경우
  • 무거운 렌즈도 안정적으로 지지할 수 있는 다양한 장착 구멍이 필요하신 분

// 다용도 센서 - 확립된 인터페이스

정밀하게 제작된 일체형 하우징과 소니 및 CMOSIS의 다양한 CMOS 센서가 이 다목적 산업용 카메라의 기반을 이룹니다. EXO는 다수의 표준 마운팅 홀 덕분에 통합이 용이하며 모든 유형의 렌즈에 안정적인 연결을 제공합니다.

탁월한 화질, 우수한 온도 성능, 다중 입력, PLC 기능 및 다중 채널 스트로브 컨트롤러를 갖춘 EXO는 매우 유연하고 강력하며 경제적인 종합 패키지를 제공합니다.

// 강력한 기능

  • 해상도 1.6~31.4메가픽셀(최대 3/4인치)
  • 일체형 하우징, 최대 60°C 작동 온도
  • 모노 및 컬러(베이어) 자동 화이트 밸런스 지원
  • 다양한 트리거 및 노출 모드
  • 자동 및 수동 게인 및 노출
  • 다양한 비닝 모드
  • 관심 영역(ROI)
  • 8비트 또는 12비트 색상 심도
  • 256MB 버스트 모드 이미지 메모리(GigE)
  • 논리 트리거 기능 (PLC)
  • 전원 출력 (4채널 스트로브 컨트롤러)
  • 전기 및 광학 입력 TTL-24V
  • 프로그래밍 가능한 타이머 및 시퀀서 (로직 포함)
  • Windows, Linux 및 MacOS용 SDK 제공
  • C-마운트, M42 또는 마이크로 포서드 마운트
  • GenTL 드라이버, GenICam 표준 3.0

// 다양한 인터페이스와 확장된 온도 범위

저전력 최적화 전자 장치와 센서를 일체형 하우징에 밀착 열연결함으로써 대부분의 EXO에서 60°C의 작동 온도를 구현합니다. EXO는 확립된 GigE Vision, Camera Link 및 USB3 Vision 인터페이스를 지원하며 GenICam 3.0 및 USB 3.1과 같은 최신 표준을 준수합니다. 트레이서 버전에서는 MFT 베이어닛을 통해 줌, 초점, 조리개 등 모든 렌즈 기능을 제어합니다. 통합된 전원 I/O 인터페이스를 통해 PLC 기능을 활용하여 하드웨어 정밀도로 간단한 제어 작업을 수행하거나, 추가 드라이버 없이 최대 4개의 LED 조명을 직접 제어할 수 있습니다.

따라서 EXO 시리즈는 다양한 요구 사항을 충족합니다: 견고하고 정밀한 산업용 카메라, 다양한 CMOS 센서로 극도로 확장 가능, 표준화된 핀 배열과 일관된 치수로 통합이 용이, 주요 인터페이스 표준 지원으로 극도로 유연하며 중요한 기능을 풍부하게 갖추고 있습니다.

svs seriesadd auspraegung security id81 143

// SWIR

EXO SWIR 카메라는 소니 SenSWIR 센서 기술과 검증된 소형 EXO 카메라 아키텍처를 결합합니다. 광범위한 스펙트럼 감도와 높은 양자 효율로 400nm 가시광선 영역부터 1700nm SWIR 스펙트럼까지 아우르는 공간 효율적인 검사 솔루션을 구현합니다. 정교하게 설계된 열 관리 개념은 까다로운 산업 환경에서도 안정적인 성능, 우수한 화질, 높은 동적 범위를 보장합니다. 통합된 4채널 스트로브 컨트롤러는 정교하고 정밀하게 동기화된 검사 애플리케이션을 지원합니다.

주요 특징:

  • 400–1700 nm 스펙트럼 감도와 높은 양자 효율을 갖춘 Sony SenSWIR 센서

  • 고급 2점 NUC(비균일성 보정)

  • 초저지연 및 고속 데이터 전송을 위한 CoaXPress-12 인터페이스

  • 비용 효율적인 대역폭 및 간편한 시스템 통합을 위한 10GigE 인터페이스

  • LUT, 비닝, ROI, 버스트 모드 등의 이미지 제어 기능

  • 최대 60°C의 작동 온도

  • SafeTrigger, 로직 기능, 프로그래밍 가능한 시퀀서 및 타이머, RS-232 인터페이스, 전기 및 광학 입력, GenICam 및 GenTL 지원을 포함한 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스

참고: 본 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 사용 목적 및 최종 목적지에 관한 서면 정보가 필요합니다.

SWIR Logo Neg RGB