EXO USB3
특히 다재다능한
USB3.1을 탑재한 EXO는 산업용으로 설계된 컴팩트한 GenICam 3.0 카메라로, 시중의 다양한 센서를 지원하여 2.3MP(160fps)부터 31.4MP(12fps)까지의 해상도를 제공합니다.
산업 분야를 위해 제작됨
순 데이터 전송 속도 최대 360MB/s로 가장 일반적인 해상도와 프레임 레이트에 매우 적합합니다.
- 일체형 하우징, 최대 60°C 작동 온도
- LUT, 비닝, ROI
- 전기 및 광학 입력
- 2xIN, 4xOUT, 광학 및 RS232를 갖춘 IO 인터페이스
- 통합 4채널 GenICam LED 스트로브 컨트롤러
- SafeTrigger, 프로그래밍 가능한 타이머, 논리 기능 및 시퀀서가 포함된 IO