EXO USB3
特に多用途
USB3.1搭載EXOは産業分野向けのコンパクトなGenICam 3.0カメラであり、市場で入手可能な幅広いセンサーに対応し、2.3メガピクセル(160fps)から31.4メガピクセル(12fps)までの解像度を提供します。
産業分野向けに設計された
実データ転送速度は最大360 MB/s(ネット)で、最も一般的な解像度とフレームレートに最適です。
- ユニボディ筐体、最大60℃の動作温度
- LUT、ビニング、ROI
- 電気的および光学的入力
- 2xIN、4xOUT、オプトおよびRS232を備えたIOインターフェース
- 統合型4チャンネルGenICam LEDストロボコントローラー
- SafeTrigger、プログラマブルタイマー、論理機能、シーケンサー付きIO