exo usb3

EXO USB3

Besonders vielseitig

Die EXO mit USB3.1 ist eine kompakte GenICam 3.0-Kamera für den industriellen Bereich, die mit einer Vielzahl von auf dem Markt erhältlichen Sensoren mit Auflösungen von 2,3 MP (160 fps) bis 31,4 MP (12 fps) ausgestattet ist.

EXO Back USB3 sRGB

Für den Industriesektor hergestellt

Mit einer realen Datenrate von bis zu 360 MB/s netto eignet es sich sehr gut für die gängigsten Auflösungen und Bildraten.

  • Unibody-Gehäuse, Betriebstemperatur bis zu 60 °C
  • LUT, Binning, ROI
  • Elektrische und optische Eingänge
  • IO-Schnittstelle mit 2xIN, 4xOUT, Opto und RS232
  • Integrierter 4-Kanal-GenICam-LED-Stroboskop-Controller
  • IO mit SafeTrigger, programmierbaren Timern, Logikfunktionen und Sequenzer

Anwendungsbereiche

application icon

Insbesondere im Anlagenbau, wo in der Regel kurze Verbindungskabel verwendet werden, kann die schnelle und robuste USB3.1-Schnittstelle die Vorteile des EXO voll ausschöpfen.

application icon

Der integrierte GenICam-Strobe-Controller ermöglicht zudem schlanke und kosteneffiziente Anwendungsdesigns.