EXOシリーズ
インテグレーターのカメラ
EXOには多種多様なCMOSセンサーが搭載されています。GigE Vision、Camera Link、USB3 Visionなど幅広いインターフェースを提供し、いずれも統合ストロボコントローラーを備えています。
精密加工された一体成型筐体
- 精密加工された一体成型筐体
- 内蔵256MBバーストモードメモリ(GigE対応)
- USB3 Vision、GigE Vision、Cameralinkインターフェース対応
あなたのビジョンを実現するために設計されました
EXOはこんな方に最適なカメラです:
- 信頼性が高く、柔軟性に富み、高性能でありながらコンパクトで経済的なカメラをお探しの方
- システムへのカメラ統合を容易に行いたい方
- 高温環境向けに精密削り出し一体成型ボディを備えたカメラが必要
- 重いレンズでも確実に支える多様なマウント穴が必要
// 多用途センサー - 確立されたインターフェース
精密に加工されたユニボディ筐体と、ソニーおよびCMOSIS製CMOSセンサーの幅広いラインナップが、この多用途産業用カメラの基盤を形成しています。EXOは標準化された多数の取付穴により容易に統合でき、あらゆるタイプのレンズに対して安定した接続を提供します。
優れた画質、卓越した温度性能、複数の入力端子、PLC機能、マルチチャンネルストロボコントローラーを備えたEXOは、極めて柔軟で高性能かつ経済的な総合パッケージを提供します。
// 強力な機能
- 解像度 1.6~31.4メガピクセル(最大3/4インチ)
- ユニボディ筐体、最大60℃動作温度
- モノクロおよびカラー(ベイヤー)自動ホワイトバランス対応
- 複数のトリガーおよび露出モード
- 自動および手動ゲインと露出
- 幅広いビニングモード
- 関心領域(ROI)
- 8ビットまたは12ビットのカラー深度
- 256 MBバーストモード画像メモリ(GigE)
- 論理トリガー機能(PLC)
- 電源出力(4チャンネルストロボコントローラー)
- 電気・光入力 TTL-24V
- プログラマブルタイマーおよびシーケンサー(ロジック付き)
- Windows、Linux、MacOS用SDK提供
- Cマウント、M42マウント、マイクロフォーサーズマウント
- GenTLドライバー、GenICam標準3.0
// 多数のインターフェースと拡張された温度範囲
低消費電力に最適化された電子機器とセンサーをユニボディ筐体に密接に熱的に接続することで、ほとんどのEXOモデルにおいて60°Cの動作温度を実現しています。EXOは確立されたGigE Vision、Camera Link、USB3 Visionインターフェースを備え、GenICam 3.0やUSB 3.1などの最新規格をサポートします。トレーサーバージョンでは、MFTバヨネットを介してズーム、フォーカス、絞りなどの全レンズ機能を制御します。 内蔵のパワーI/Oインターフェースにより、PLC機能を介したハードウェア精度の簡易制御タスクや、追加ドライバ不要で最大4つのLEDライトを直接制御できます。
EXOシリーズは、幅広い異なる要件を満たします:堅牢かつ高精度な産業用カメラ、多様なCMOSセンサーによる高い拡張性、標準化されたピン配置と一貫した寸法による容易な統合性、主要インターフェース規格での提供による極めて高い柔軟性、そして豊富な重要機能を備えています。
// SWIR
当社のEXO SWIRカメラは、ソニーのSenSWIRセンサー技術とコンパクトで実績あるEXOカメラアーキテクチャを融合しています。広範なスペクトル感度と高い量子効率により、可視光域400nmからSWIRスペクトル1700nmまでをカバーする省スペース検査ソリューションを実現します。入念に設計された熱設計コンセプトにより、過酷な産業環境下でも安定した性能、優れた画質、高いダイナミックレンジを保証します。 内蔵の4チャンネルストロボコントローラーは、高度で精密に同期された検査アプリケーションをサポートします。
主な特長:
-
400~1700 nmのスペクトル感度と高量子効率を備えたソニーSenSWIRセンサー
-
高度な2点NUC(非均一性補正)
-
超低遅延・高速データ伝送を実現するCoaXPress-12インターフェース
-
コスト効率に優れた帯域幅とシンプルなシステム統合を実現する10GigEインターフェース
-
LUT、ビニング、ROI、バーストモードなどの画像制御機能
-
動作温度範囲:最大60℃
-
SafeTrigger、ロジック機能、プログラム可能なシーケンサーおよびタイマー、RS-232 インターフェース、電気および光入力、GenICam および GenTL サポートを含む産業用 TTL-24V I/O インターフェース
注:本製品は輸出管理規制の対象となり、使用目的および最終仕向地に関する書面による情報が必要です。