exo header

EXO系列

整合者的相機

EXO 搭載多種 CMOS 感測器,提供 GigE Vision、Camera Link 及 USB3 Vision 等多元介面,所有介面均整合閃光控制器。

精密銑削一體成型機殼

精密打造的單體式外殼,搭配索尼與CMOSIS提供的多種CMOS感測器,共同構成這款多功能工業相機的基礎架構。EXO相機配備大量標準化安裝孔位,易於整合,並能為各類鏡頭提供穩固連接。其支援多種介面,包括GigE Vision、Camera Link及USB3 Vision,所有介面均內建閃光控制器。
  • 精密銑削一體成型外殼
  • 內置256 MB連拍模式記憶體(GigE版本)
  • 支援USB3 Vision、GigE Vision及CameraLink介面

為您的願景而生

EXO 是您理想的相機選擇,若您:

  • 您正在尋找一款可靠、靈活且功能強大的相機,同時兼具緊湊與經濟實惠的特性
  • 您希望輕鬆將相機整合至系統中
  • 您需要具備精密銑削一體成型機身的相機,以應對高溫環境
  • 您需要具備多種安裝孔位,即使搭配重型鏡頭也能提供穩固支撐

// 多功能感測器 - 成熟介面

精密打造的一體成型外殼,搭配索尼與CMOSIS提供的多種CMOS感測器,共同構成這款多功能工業相機的基礎架構。EXO相機配備大量標準化安裝孔位,易於整合,並能為各類鏡頭提供穩固連接。

憑藉卓越成像品質、優異溫差表現、多重輸入介面、PLC功能及多通道閃光控制器,EXO提供極具彈性、強大效能且經濟實惠的整體解決方案。

// 強大功能

  • 解析度 160 萬至 3140 萬像素(最高支援 3/4 吋感光元件)
  • 一體成型外殼,最高60°C工作溫度
  • 單色與彩色(拜耳陣列)感光元件,具備自動白平衡功能
  • 多種觸發與曝光模式
  • 自動與手動增益及曝光控制
  • 廣泛的像素合併模式
  • 感興趣區域 (ROI)
  • 8 位元或 12 位元色彩深度
  • 256 MB 連拍模式影像記憶體(GigE)
  • 邏輯觸發功能(PLC)
  • 電源輸出(4通道閃光控制器)
  • 電氣與光學輸入 TTL-24V
  • 具備邏輯功能的可程式計時器與序列器
  • 提供適用於 Windows、Linux 及 MacOS 的 SDK
  • C接環、M42或微型四第三代接環
  • GenTL驅動程式,GenICam標準3.0

// 多種介面與擴展溫度範圍

透過將低功耗優化電子元件與感測器緊密熱連接至一體成型外殼,多數EXO系列產品可實現60°C的操作溫度。EXO提供成熟的GigE Vision、Camera Link及USB3 Vision介面,並支援GenICam 3.0與USB 3.1等最新標準。在追蹤器版本中,其MFT卡口可控制所有鏡頭功能,包括變焦、對焦與光圈調節。 整合式電源I/O介面可透過PLC功能實現硬體精度的簡易控制任務,並能直接控制多達4組LED燈,無需額外驅動程式。

EXO系列因而滿足多元需求:兼具堅固與精準的工業相機、透過多種CMOS感測器實現極高擴展性、憑藉標準化引腳配置與一致尺寸易於整合、因支援主要介面標準而具備高度靈活性,並擁有豐富重要功能。

svs seriesadd auspraegung security id81 143

// SWIR

我們的EXO SWIR相機融合了索尼SenSWIR感測器技術與緊湊可靠的EXO相機架構。其寬廣的光譜靈敏度與高量子效率,實現了從400奈米可見光範圍延伸至1700奈米短波紅外光譜的節省空間檢測方案。經精密設計的散熱概念確保即使在嚴苛的工業環境中,仍能維持穩定性能、卓越畫質與高動態範圍表現。 內建四通道閃光控制器支援精密同步的複雜檢測應用。

關鍵特性:

  • 索尼SenSWIR感測器具備400–1700 nm光譜靈敏度與高量子效率

  • 先進雙點非均勻性校正(NUC)技術

  • CoaXPress-12介面實現超低延遲與高速數據傳輸

  • 10GigE介面提供經濟高效頻寬與簡易系統整合

  • 影像控制功能包含:LUT、像素合併、ROI及連拍模式

  • 工作溫度高達 60 °C

  • 工業級 TTL-24V I/O 介面,包含安全觸發、邏輯功能、可編程序列器與計時器、RS-232 介面、電氣與光學輸入、GenICam 及 GenTL 支援

註:本產品受出口管制法規規範,需提供書面資料說明預期用途及最終目的地。

SWIR Logo Neg RGB