exo gige

EXO GigE

解像度は1.6メガピクセルから24.5メガピクセルまで。

GigE Visionは産業オートメーションにおける標準インターフェースです。EXO GigEは、高負荷ネットワーク環境下でも安定した伝送を実現し、大容量のバーストモード画像メモリを搭載。これにより通常フレームレートの300%を超える速度を達成可能です。

EXO Back GigE sRGB

産業用オートメーションの標準インターフェース

優れた低ノイズ性と高いダイナミックレンジを備えた画像品質に加え、包括的な機能群を装備。信号電圧、耐熱性、I/O制御、統合ストロボコントローラ、ファームウェア機能は産業用オートメーションアプリケーション向けに最適化されています。

  • 最高級のセンサー、低ノイズ電子回路
  • GenICam 3.0 および GigE Vision
  • LUT、ビニング、ROI、バーストモード
  • 電気的・光学的入力
  • 動作温度範囲:最大60°C
  • 内蔵4チャンネルストロボコントローラー
  • SafeTrigger、ロジック機能、プログラム可能なシーケンサーおよびタイマーを備えた産業用 TTL-24V I/O インターフェース、RS232 インターフェース

適用分野

application icon

24Vインターフェースを備えたEXO GigEは、工場フロアの自動化における従来の品質保証に推奨されます。内蔵のGenICamストロボコントローラーは部品点数を削減することで効果的にコストを節約します。

application icon

プラントエンジニアリングにおいて、EXOは最新のセンサー技術と拡張された温度範囲、多数のI/Oインターフェース、ストロボコントローラー、バーストモードで高い評価を得ています。