EXO GigE
1.6~24.5메가픽셀 해상도.
GigE Vision은 산업 자동화 분야의 표준 인터페이스입니다. EXO GigE는 높은 네트워크 부하에서도 안정적인 전송 성능을 제공하며, 넉넉한 버스트 모드 이미지 메모리를 통해 일반 프레임 속도의 300% 이상을 달성할 수 있습니다.
산업 자동화의 표준 인터페이스
탁월한 저잡음 이미지와 높은 동적 범위는 포괄적인 기능 범위로 보완됩니다. 신호 전압, 내열성, I/O 제어, 통합 스트로브 컨트롤러 및 펌웨어 기능은 산업 자동화 애플리케이션에 맞춰 설계되었습니다.
- 최상급 센서, 저잡음 전자회로
- GenICam 3.0 및 GigE Vision
- LUT, 비닝, ROI, 버스트 모드
- 전기 및 광학 입력
- 최대 60°C 작동 온도
- 통합 4채널 스트로브 컨트롤러
- SafeTrigger, 로직 기능, 프로그래밍 가능한 시퀀서 및 타이머, RS232 인터페이스를 갖춘 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스