EXO GigE
Auflösungen von 1,6 bis 24,5 MP.
GigE Vision ist die Standardschnittstelle in der industriellen Automatisierung. Die EXO GigE überzeugt durch eine stabile Übertragung auch bei hoher Netzwerkauslastung und einen großzügig dimensionierten Burst-Mode-Bildspeicher, mit dem Geschwindigkeiten von über 300 % der normalen Bildrate erreicht werden können.
Die Standardschnittstelle der industriellen Automatisierung
Ein ausgezeichnetes, rauscharmes Bild mit hoher Dynamik wird durch einen umfassenden Funktionsumfang ergänzt. Signalspannungen, Temperaturbeständigkeit, E/A-Steuerung, integrierter Strobe-Controller und Firmware-Funktionen sind auf industrielle Automatisierungsanwendungen ausgerichtet.
- Erstklassige Sensoren, rauscharme Elektronik
- GenICam 3.0 und GigE Vision
- LUT, Binning, ROI, Burst-Modus
- Elektrische und optische Eingänge
- Betriebstemperatur bis zu 60 °C
- Integrierter 4-Kanal-Stroboskop-Controller
- Industrielle TTL-24V-I/O-Schnittstelle mit SafeTrigger, Logikfunktionen, programmierbaren Sequenzern und Timern, RS232-Schnittstelle