EXO GigE
Risoluzioni da 1,6 a 24,5 MP.
GigE Vision è l'interfaccia standard nell'automazione industriale. EXO GigE convince per la trasmissione stabile anche con carichi di rete elevati e una memoria immagini in modalità burst generosamente dimensionata, con la quale è possibile raggiungere velocità superiori al 300% della frequenza dei fotogrammi normale.
L'interfaccia standard dell'automazione industriale
Un'immagine eccellente e a basso rumore con elevata dinamica è completata da una gamma completa di funzioni. Le tensioni di segnale, la resistenza alla temperatura, il controllo I/O, il controller strobo integrato e le caratteristiche del firmware sono orientati alle applicazioni di automazione industriale.
- Sensori di prima classe, elettronica a basso rumore
- GenICam 3.0 e GigE Vision
- LUT, binning, ROI, modalità burst
- Ingressi elettrici e ottici
- Temperatura di esercizio fino a 60 °C
- Controller strobo integrato a 4 canali
- Interfaccia I/O industriale TTL-24V con SafeTrigger, funzioni logiche, sequenziatori e timer programmabili, interfaccia RS232