exo gige

EXO GigE

解析度從160萬像素至2450萬像素。

GigE Vision 是工業自動化領域的標準介面。EXO GigE 即使在高網路負載下仍能保持穩定傳輸,其寬裕的突發模式影像記憶體更可實現超過正常幀率 300% 的高速傳輸。

EXO Back GigE sRGB

工業自動化的標準介面

卓越的低噪聲成像與高動態範圍,輔以全面的功能配置。其信號電壓、耐溫性、I/O控制、整合式閃光控制器及韌體特性,皆專為工業自動化應用而設計。

  • 頂級感測器,低噪聲電子元件
  • GenICam 3.0 與 GigE Vision
  • LUT、像素合併、區域取樣、連拍模式
  • 電氣與光學輸入
  • 工作溫度高達60°C
  • 整合式四通道閃光控制器
  • 工業級 TTL-24V I/O 介面,具備安全觸發、邏輯功能、可編程序列器與計時器、RS232 介面

應用領域

application icon

憑藉其24V介面,EXO GigE型號特別適用於工廠自動化環境中的經典品質保證應用。內建的GenICam閃光控制器能有效減少元件數量,從而實現成本節約。

application icon

在工廠工程領域,EXO憑藉其尖端感測器技術、擴展溫度範圍、豐富的I/O介面、閃光控制器及連拍模式脫穎而出。