제품 // 에어리어 스캔 카메라 // EXO // EXO 카메라 링크 베이스
exo camera link

EXO 카메라 링크 베이스

소형, 매우 견고함, 통합이 용이함.

카메라 링크는 높은 대역폭과 폭넓은 수용성으로 주목받고 있습니다. EXO는 카메라 링크 모델 최초로 4IO 스트로브 제어 및 LUT와 같은 기능을 탑재했습니다.

EXO Back Camerlink sRGB

EXO 카메라 링크 - 소형 & 견고

  • GenICam 호환
  • 최신 센서, 높은 전송 속도
  • 카메라 링크를 통한 낮은 지연 시간
  • 통합 4채널 스트로브 컨트롤러
  • 전기 및 광학 입력
  • 최대 60°C 작동 온도
  • SafeTrigger, 로직 기능, 프로그래밍 가능한 시퀀서 및 타이머, RS232 인터페이스를 갖춘 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스

적용 분야

application icon

카메라 링크 인터페이스를 갖춘 EXO는 향후 수년간 다양한 센서와 함께 검증된 기존 인프라를 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.

application icon

이 표준을 선택한 의도적인 결정은 카메라 데이터 스트림에 대한 통제력을 강화하기 위한 선택입니다. 낮은 지연 시간, 높은 보안 전송 속도, 그리고 긴 케이블에서도 적용 가능한 카메라 링크 전원 공급(PoC) 기술은 카메라 링크 인터페이스를 신규 프로젝트에 매우 매력적인 선택지로 만듭니다.