EXO-Camera Link Base
Klein, sehr robust, leicht zu integrieren.
Camera Link überzeugt durch hohe Bandbreiten und breite Akzeptanz. Zum ersten Mal umfasst die EXO auch Funktionen wie 4IO Strobe Control und LUT in einem Camera Link-Modell.
Die EXO Camera Link – Klein und robust
- GenICam-kompatibel
- Neueste Sensoren, hohe Übertragungsraten
- Geringe Latenzzeiten mit Camera Link
- Integrierter 4-Kanal-Stroboskop-Controller
- Elektrische und optische Eingänge
- Betriebstemperatur bis zu 60 °C
- Industrielle TTL-24V-I/O-Schnittstelle mit SafeTrigger, Logikfunktionen, programmierbaren Sequenzern und Timern, RS232-Schnittstelle