Prodotti // Telecamere matriciali // EXO // EXO Camera Link Base
exo camera link

EXO Camera Link Base

Piccola, molto robusta, facile da integrare.

Camera Link colpisce per le sue elevate larghezze di banda e l'ampia diffusione. Per la prima volta, EXO include anche funzioni quali 4IO Strobe Control e LUT in un modello Camera Link.

EXO Back Camerlink sRGB

EXO Camera Link - Piccola e robusta

  • Compatibile con GenICam
  • Sensori di ultima generazione, elevate velocità di trasmissione
  • Bassi tempi di latenza con Camera Link
  • Controller strobo integrato a 4 canali
  • Ingressi elettrici e ottici
  • Temperatura di esercizio fino a 60 °C
  • Interfaccia I/O industriale TTL-24V con SafeTrigger, funzioni logiche, sequenziatori e timer programmabili, interfaccia RS232

Aree di applicazione

application icon

L'EXO con interfaccia Camera Link vi offre la possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti e collaudate con un'ampia gamma di sensori per gli anni a venire.

application icon

La scelta consapevole a favore di questo standard è la decisione di avere un maggiore controllo sul flusso di dati della telecamera. I tempi di latenza ridotti, l'elevata velocità di trasmissione sicura combinata con Power over Camera Link, anche con cavi lunghi, rendono l'interfaccia Camera Link molto interessante anche per i nuovi progetti.