Prodotti // Telecamere a scansione dell'area // Telecamere di registrazione
recording cameras v2

High-Speed Recording Telecamere

mik seriesimg high speed recording cameras id7 369 1

Telecamere ad alta velocità con memoria immagini integrata

Il monitoraggio e l'esame dei processi industriali con telecamere ad alta velocità è uno strumento importante per l'analisi efficiente delle fasi di produzione difettose. Le High-Speed Recording Telecamere MotionBLITZ® memorizzano i dati delle immagini direttamente nella telecamera senza un PC host. Ciò consente registrazioni ad alta velocità senza complicate configurazioni di prova. Le High-Speed Recording Telecamere estremamente compatte forniscono immagini significative in modo affidabile anche in condizioni di illuminazione difficili, temperature variabili, vibrazioni e forti urti.