SMR 10GigE
Sistema di telecamere di registrazione ad alta velocità con software di registrazione
SMR 10GigE combina, in un alloggiamento compatto e leggero, i vantaggi di una risoluzione fino a 2 megapixel con 2500 fps. La velocità massima è di 225000 fps. La connessione 10GigE Vision consente un rapido download dei dati registrati. La memoria da 32 GB permette di archiviare un’enorme quantità di immagini all’interno della telecamera. A ciò si aggiunge una serie completa di funzionalità offerte dal software di registrazione VisualMARC3 incluso.
Prestazioni elevate in un alloggiamento compatto
Approfitta di una vasta gamma di funzionalità
- Piccola telecamera di registrazione 10GigE
- Design a prova di futuro con tecnologia all'avanguardia per una lunga durata
- Set completo di funzionalità
Progettato per soddisfare le tue esigenze:
SMR 10GigE è la telecamera perfetta per te se:
- hai bisogno di una telecamera di registrazione facile da usare
- desideri prestazioni di registrazione elevate
- hai bisogno di un sistema di videoregistrazione ad alta velocità comprensivo di software di registrazione
- stai cercando una soluzione plug-and-play per la risoluzione dei problemi
// Panoramica dei vantaggi
SMR 10GigE è una telecamera 10GigE Vision compatta e ricca di funzionalità. Approfitta delle massime prestazioni di registrazione in un pacchetto a prova di futuro!
- Affidabilità: standard 10GigE Vision consolidato
- Design a prova di futuro: basato sugli standard tecnologici più recenti che garantiscono la disponibilità a lungo termine
- Hardware di livello industriale: con il suo alloggiamento compatto e l'hardware standard industriale
- Configurazione facile da usare: tutte le funzionalità desiderate sono incluse nel nostro software
- Soluzione Plug and Play da utilizzare con qualsiasi laptop
// Caratteristiche
- Risoluzione: fino a 2 megapixel
- Frequenza dei fotogrammi: fino a 225.000 fotogrammi al secondo
- Sensore: CMOS con otturatore globale
- Tempo di otturatore: fino a 2 µsec
- Memoria: 32 GB di memoria integrata per 4,35 secondi di registrazione, o più a lungo con velocità/risoluzione inferiori
- Opzioni di attacco dell’obiettivo: attacco C, attacco FG
- Colori delle immagini: monocromatico e a colori
- Allocazione della memoria: fino a 128 sequenze
// Gli accessori giusti per ogni applicazione
Offriamo vari accessori per soddisfare al meglio le vostre esigenze.
- Luci: LED o alogene, Macor o Flood, a fuoco variabile o fisso
- Cavo di attivazione e I/O: diverse lunghezze e tipologie
- Obiettivi: super macro, macro, a fuoco fisso
- Attrezzatura di montaggio: treppiede, braccio a frizione, morsetti, borse
- Custodie: custodie per il trasporto della fotocamera e degli accessori