smr 10gige front

SMR 10GigE

녹화 소프트웨어가 포함된 고속 영상 녹화 카메라 시스템

SMR 10GigE는 최대 2메가픽셀 해상도와 2500fps의 장점을 컴팩트하고 가벼운 하우징에 결합했습니다. 최대 속도는 225000fps입니다. 10GigE Vision 연결을 통해 녹화된 데이터를 빠르게 다운로드할 수 있습니다. 32GB 메모리를 탑재하여 카메라 내부에 방대한 양의 이미지를 저장할 수 있습니다. 또한, 포함된 VisualMARC3 녹화 소프트웨어의 포괄적인 기능 세트도 제공합니다.

작은 케이스에 담긴 고성능

다양한 기능을 활용하세요

  • 소형 10GigE 레코딩 카메라
  • 장기적인 가용성을 위한 최신 기술이 적용된 미래 지향적 설계
  • 포괄적인 기능 세트

고객의 요구에 맞춰 제작되었습니다:

다음과 같은 경우 SMR 10GigE는 여러분에게 안성맞춤인 카메라입니다:

  • 사용하기 쉬운 레코딩 카메라가 필요하신 분
  • 높은 녹화 성능을 원하신다면
  • 녹화 소프트웨어가 포함된 고속 영상 녹화 카메라 시스템이 필요한 경우
  • 문제 해결을 위한 플러그 앤 플레이 솔루션을 찾고 계신다면

// 혜택 한눈에 보기

SMR 10GigE는 소형이면서도 다양한 기능을 갖춘 10GigE Vision 카메라입니다. 미래에도 대비할 수 있는 패키지로 최고의 녹화 성능을 누리세요!

  • 신뢰성: 검증된 10GigE Vision 표준
  • 미래 대비 설계: 최신 기술 표준 기반의 장기적 가용성 보장
  • 산업용 등급 하드웨어: 컴팩트한 하우징과 산업 표준 하드웨어 적용
  • 사용하기 쉬운 설정: 원하는 모든 기능이 소프트웨어에 포함됨
  • 모든 노트북에서 사용 가능한 플러그 앤 플레이 솔루션

// 기능

  • 해상도: 최대 2메가픽셀
  • 프레임 속도: 초당 최대 225,000 프레임
  • 센서: CMOS 글로벌 셔터
  • 셔터 속도: 2µsec까지
  • 메모리: 32GB 내장 메모리(4.35초 녹화 가능, 속도/해상도를 낮추면 더 긴 녹화 가능)
  • 렌즈 마운트 옵션: C-마운트, FG-마운트
  • 이미지 색상: 흑백 및 컬러
  • 메모리 할당: 최대 128개 시퀀스

// 모든 용도에 맞는 적절한 액세서리

다양한 용도에 최적화된 액세서리를 제공합니다.

  • 조명: LED 또는 할로겐, 매코르 또는 플러드, 가변 초점 또는 고정 초점
  • 트리거 및 I/O 케이블: 다양한 길이 및 유형
  • 렌즈: 초근접, 근접, 고정 초점
  • 장착 장비: 삼각대, 마찰 암, 클램프, 가방
  • 케이스: 카메라 및 액세서리용 운송 케이스